Wussten Sie, dass Heizkörperthermostate einer der wichtigsten Faktoren für die Energieeffizienz eines Hauses sind? Das thermostatisches Heizkörperventil wurde von Danfoss vor etwa achtzig Jahren erfunden. Bis heute hat das kleine Gerät Millionen von Haushalten auf der ganzen Welt Energieeinsparungen und besseren Wohnkomfort gebracht.
Bei Danfoss fühlen wir uns verpflichtet, Lösungen für die Zukunft zu entwickeln, die einer wachsenden Welt mit begrenzten Ressourcen gerecht wird. Dieses Engagement ist seit der Gründung des Unternehmens Teil der DNA des Unternehmens. Die Erfindung des Ventils ist ein Beispiel, und seit seinem Durchbruch 1943 hat die kleine, aber geniale Komponente einen enormen Unterschied in der Welt gemacht. Die kontinuierliche Entwicklung von Innovationen zur Verbesserung der Raumtemperaturregelung hört nie auf. Im Jahr 2011 brachte Danfoss die elektronischen Thermostate der Serie living by Danfoss auf den Markt, die im Vergleich zu klassischen Thermostaten ein Energie-Einsparpotenzial von bis zu 23 % aufweisen. Intelligente elektronische Raumtemperaturregelung wurden seitdem bei Danfoss konsequent weiterentwickelt. Und 2014 kam die Ergänzung des Danfoss Radiatorventilprogramms mit dem innovativen Danfoss Dynamic ValveTM auf den Markt. Das Dynamic ValveTM integriert das thermostatische Heizkörperventil mit einem druckunabhängigen Regelventil (auch Differenzdruckregler genannt) für eine genaue Temperaturregelung und große Energieeinsparung durch einen perfekten hydraulischen Abgleich in Zweirohrheizungen. Schauen Sie sich dieses Video an, und staunen Sie über die ausgefeilte Technologie, die in einem Danfoss Ventil steckt.