iC7-Automation ist jetzt flexibler denn je. Jetzt können Sie die Systemoptimierung mit Feldbus über Software, integrierte OPC UA und Kompatibilität mit allen Motortechnologien noch besser abstimmen.
Neuer Feldbus? Keine Hardware erforderlich
Sie können nun die Anwendung oder den Feldbus an Ihrem Frequenzumrichter ändern, ohne die Hardware zu ändern. Damit haben Sie die ultimative Flexibilität beim Frequenzumrichter.
Für eine einfache Anpassung fügen Sie einfach den Lizenztoken im Feld zum Frequenzumrichter hinzu. Wenn Sie beispielsweise ursprünglich einen Frequenzumrichter mit Modbus TCP erworben haben, können Sie später die PROFINET RT-Lizenz (136S1002) bestellen, sie zum vorhandenen Frequenzumrichter hinzufügen und ihn als PROFINET-Frequenzumrichter verwenden. Diese Vielseitigkeit gewährleistet die Anpassungsfähigkeit an Ihre betrieblichen Anforderungen.
Verfügbare kundenspezifische Anpassungen:
- 136S1100 Motion (OS701)
- 136S1002 PROFINET RT (OS7PR)
- 136S1004 Modbus/TCP (OS7MT)
- 136S1003 EtherNet/IP (OS7IP)
- 136S1005 EtherCAT (OS7EC)
- 136S1006 OPC UA (OS7UC)
iC7-Automation optimiert jede Motortechnologie: Wenn Sie höchste Effizienzstandards erfüllen möchten, bietet die Kompatibilität mit Asynchronmotoren, Permanentmagnetmotoren und Synchron-Reluktanzmotoren ultimative Flexibilität. Die Nachrüstung des Motors ist schnell und kostengünstig, da die Neueinstellung in Sekundenschnelle erfolgt und der Frequenzumrichter nicht ausgetauscht werden muss.
Zugehörige Produkte

Funktionserweiterungen sind Optionen, welche die Flexibilität eines Frequenzumrichters durch zusätzliche Ein- und Ausgänge sowie das Bereitstellen spezieller Schnittstellen für verschiedene Istwertgeber erhöhen.

Verwenden Sie Filter, um die höchste Zuverlässigkeit und Effizienz bei Frequenzumrichtern in Systemkonfigurationen zu gewährleisten, in denen die Netzqualität und der Motorschutz eine hohe Priorität haben.

Unser Leistungswandler iC7-Hybrid – Ihr idealer Ausgangspunkt zu einer erfolgreichen Energiewende. Profitieren Sie von Energieeinsparungen durch Hybridantriebe und reine Elektroantriebe bei der Leistungswandlung in der Schifffahrt. Optimieren Sie Smart-Grid-Anwendungen wie Energiespeicherung, Landstromversorgung oder Lade- und Elektrolyseanwendungen.