Für Entwickler, die Danfoss-Frequenzumrichter einsetzen, erfolgen der Zugriff und die Anpassung von Zeichnungen mit der Einführung des Danfoss-Konfigurators im System EPLAN Electric P8 jetzt deutlich schneller.
Dieses hochmoderne Tool ermöglicht es Entwicklern, die exakten EPLAN-Daten (EDZ-Datei) für die Verwendung in EPLAN P8 in einem Bruchteil der Zeit auszuwählen und zu generieren. Gleichzeitig bietet es eine umfassende Anpassungsfähigkeit bei unübertroffener Benutzerfreundlichkeit.
Schnelle Konfiguration und Zeichnungserstellung
Entwickler können nun ihre Frequenzumrichter konfigurieren und innerhalb von Minuten schnell EPLAN-Daten (EDZ-Dateien) generieren, was in der Vergangenheit Wochen gedauert hätte.
Durch die Vereinfachung des Anpassungsprozesses an eine dynamische Drag-and-Drop-Aktion von Makros in ihre Projekte können Entwickler Zeichnungen mit unübertroffener Effizienz auf präzise Spezifikationen zuschneiden.
Einheitlicher Zugang zum Danfoss-Konfigurator
Die Integration des Konfigurationstools von Danfoss in EPLAN Electric P8 zusammen mit Tools anderer wichtiger Komponentenhersteller optimiert den gesamten Prozess des Vergleichs von Konkurrenzprodukten. Dieser einheitliche Zugang vereinfacht die Bewertung und Auswahl der am besten geeigneten Produkte und verbessert letztlich den Entscheidungsprozess für Entwickler.
Intuitive Benutzeroberfläche für nahtlose Navigation
Die Vorteile des Danfoss EPLAN-Tools gehen über zeitsparende Funktionen hinaus und bieten eine benutzerfreundliche Oberfläche für verbesserten Bedienkomfort. Die Schnittstelle, die auf andere Danfoss-Konfigurationsplattformen wie den Produktkonfigurator (Konfigurator) im Danfoss Product Store abgestimmt ist, sorgt für einen nahtlosen Übergang für Benutzer. Das Hinzufügen von Dateien zu Projekten wird mit der einfachen Drag-and-Drop-Funktion kinderleicht, was den Designprozess weiter vereinfacht und die Flexibilität für Entwickler fördert.
Aktuelle Features und zukünftige Erweiterung
Die aktuelle Version des Danfoss EPLAN-Tools ist für iC7-Automation-Frequenzumrichter bis 43 A konzipiert und bietet gezielte Unterstützung für diese Produktpalette. Das Werkzeug ist für zukünftige Erweiterungen vorbereitet, wobei geplant ist, die Baugrößen Fx06-08 und Fx09-12 aufzunehmen. Darüber wird das Tool künftig neue Produkte mit Hardware-Varianten wie luftgekühlte und flüssiggekühlte Systemmodule umfassen. Diese Erweiterung wird die Anwendbarkeit des Tools über verschiedene Sektoren und Projektanforderungen hinweg ausdehnen.
Damit stellt die Implementierung des Danfoss-Konfigurators in EPLAN Electric P8 einen erheblichen Effizienzgewinn für Entwickler dar. Durch die Rationalisierung von Prozessen, die Zeitersparnis und die Bereitstellung einer benutzerfreundlichen Oberfläche revolutioniert dieses Tool die Designabläufe und steigert die Produktivität in der industriellen Designlandschaft.
Zugehörige Produkte

Funktionserweiterungen sind Optionen, welche die Flexibilität eines Frequenzumrichters durch zusätzliche Ein- und Ausgänge sowie das Bereitstellen spezieller Schnittstellen für verschiedene Istwertgeber erhöhen.

Verwenden Sie Filter, um die höchste Zuverlässigkeit und Effizienz bei Frequenzumrichtern in Systemkonfigurationen zu gewährleisten, in denen die Netzqualität und der Motorschutz eine hohe Priorität haben.

Unser Leistungswandler iC7-Hybrid – Ihr idealer Ausgangspunkt zu einer erfolgreichen Energiewende. Profitieren Sie von Energieeinsparungen durch Hybridantriebe und reine Elektroantriebe bei der Leistungswandlung in der Schifffahrt. Optimieren Sie Smart-Grid-Anwendungen wie Energiespeicherung, Landstromversorgung oder Lade- und Elektrolyseanwendungen.