VACON® CX

  • Översikt

VACON® CX-serien med frekvensomriktare är inaktiva och har nått slutet av sin livscykel. Danfoss har ett stort utbud av frekvensomriktare med låg spänning och hjälper dig att välja en ny frekvensomriktare som passar din tillämpning. Enligt Danfoss livscykelhanteringsmodell rekommenderas byte genom att använda tjänsten DrivePro® Retrofit.  

Inaktiv: För en frekvensomriktare i den inaktiva fasen finns inga reservdelar eller servicealternativ tillgängliga. Att använda en frekvensomriktare i den här fasen kan leda till oförutsägbara driftstopp på grund av slitage eller fel.  För att undvika detta rekommenderas en uppgradering till den nya generationens frekvensomriktare för att du ska kunna använda den senaste tekniken i din tillämpning.

Efterträdare

VACON® 100 INDUSTRIAL är en kraftfull lösning som passar för många olika industriella tillämpningar. Den lättanvända och pålitliga motorstyrningen förbättrar tillförlitligheten och effektiviteten för alla växelströmsmotorer, inklusive induktions- och permanentmagnetmotorer samt synkrona reluktansmotorer.

Läs mer om VACON® 100 INDUSTRIAL

Frekvensomriktarna i VACON® NX-serien har utformats för att uppfylla de högsta kraven på flexibilitet, tålighet, smidighet och enkel service. Det är ett bra val för alla typer av tillämpningar och finns i effektområde 0,55–2 000 kW.

Läs mer om VACON® NX-serien