Integrerad vibrationsanalys
Danfoss frekvensomriktare erbjuder unika integrerade funktioner för tillståndsbaserad övervakning. För installerade maskiner som för närvarande inte har tillgång till tillståndsövervakningsdata är dessa frekvensomriktare ett bekvämt sätt att implementera övervakning och börja samla in prestandadata.
Spela upp filmen
Utöver övervakning av statorlindningar och belastningsomfång inkluderar den tillståndsbaserade övervakningsfunktion som är integrerad i frekvensomriktaren även vibrationsövervakning. Vibrationsövervakningen sker med hjälp av vibrationsgivare som krävs för signalinsamling. Frekvensomriktaren stöder upp till fyra vibrationskanaler, anslutna till de analoga ingångarna, 4—20 mA.
Vibrationsövervakningen består av två funktioner:
- Allmän övergripande vibrationsnivå övervakar mekaniska vibrationer och är användbar för tidig upptäckt av huvudsakliga felfunktioner som obalans, felinriktning och mekanisk löshet.
- Den andra funktionen använder en annan typ av givarberäknat värde och är användbar för övervakning av lagerförsämring, dålig smörjning med mera.
De två funktionerna kompletterar varandra. Givarna ger ett beräknat utgångsvärde för en allmän vibration (v-rms) eller ett lagertillstånd i ett bredare frekvensområde (g-rms).
Tillståndsövervakning – vibrationsanalys
I Danfoss-implementeringen är vibrationerna alltid kopplade till motorvarvtalet. Detta är värdefullt eftersom Danfoss frekvensomriktare erbjuder tröskelvärden som kan anpassas till drifttillståndet, till skillnad från allmän övervakning där absoluta värden används för hela varvtalsområdet. Denna funktion är unik i maskiner med variabelt varvtal.
Danfoss vibrationsövervakningsfunktion är inte ett diagnostiskt system, utan kan övervaka förändringen mellan baslinjedata och faktiska värden via tröskelvärden. De bästa resultaten inom vibrationsövervakning är dock alltid kopplade till observation av förändring, och en nyckelfaktor är permanent övervakning av hastighetsfunktionen.
Enligt den mekaniska vibrationsstandarden ISO 20816-8:2018 måste övervakningsfunktionens frekvensomriktarutgång bestå av två varningar och ett larm, som alla är valbara. Användaren får ett meddelande för att bekräfta statusändringen för den övervakade tillgången och planera underhållet därefter. Denna tidiga varning är avgörande för att operatörerna ska kunna agera snabbt för att förhindra oplanerade driftavbrott.
Förutom vibrationsövervakning kan givarna vara användbara för att fastställa resonanspunkter utifrån baslinjedata, samt den övergripande maskinhälsan, vilket ökar kundvärdet.
Vibrationsgivare från Hansford Sensors portfölj
Danfoss har ingått ett samarbete med den globala ledaren inom vibration, Hansford Sensors (HS). Tillståndsbaserad vibrationsövervakning har utvecklats, testats och validerats med givare från HS. Hansford är specialister på vibrationsteori, val och placering av givare, och samarbetet är till ömsesidig nytta för båda företagen. Hansford tillverkar högkvalitativa produkter med livstidsgaranti.
Installation och placering av samt monteringstyp för givare
Danfoss erbjuder två typer av givare vars stommar har olika utformningar:
- Plan bas: Denna påbyggnadstyp är optimerad för installation på förberedda plana ytor på motorn eller maskinen, eller för användning med monteringstillbehör. Monteringstillbehör är användbara när borrning/gängning i motorn eller maskinen inte är ett alternativ. (Limplugg eller magnet). Båda tillbehören har en matchande M8-hona.
- Konisk: Lätt att montera på runda ytor där det inte går att uppnå en plan yta på lagerhuset. Mycket användbart för mindre motorer < 11 kW. HS-D20C
Placering av givare
Det finns en skillnad mellan optimal placering för v-rms- och g-rms-givare.
Placering av v-rms
HS-D20 som används för övervakning av obalans, felinriktning och löshet sitter alltid på ett styvt element i motorhuset. Placera den helst på drivändens lager eller så nära detta som möjligt. Vissa motorer levereras förberedda med en plan yta. Givaren kan monteras genom borrning/gängning eller med en limplugg, eller med en magnet om ytan är magnetisk. Det finns en mindre risk för signalförlust förknippad med denna typ av RMS-mätning.
När det gäller axel kan givare monteras vertikalt eller horisontellt, så nära drivändens lager som möjligt.
En givare per motor räcker för motorer med en märkeffekt på upp till 15 kW. För större kapslingsbeteckningar rekommenderar vi flera givare, i en kombination av typer (v-rms och g-rms).
Om endast en givare är installerad är det alltid bra att mäta båda axlarna och välja den med högre vibrationsnivå för permanent installation. De högre vibrationerna orsakas av strukturell resonans, styvhet eller rörelsefrihet, och det är viktigt att fastställa den dominerande riktningen.
G-rms- eller lagergivaren
HS-D22 mäter högre frekvenser upp till 5 kHz, som inte på ett uppenbart sätt överförs till motorhuset. Den mäter skicket och smörjningen av lagret som den är monterad på. Därför är montering på lagerhuset ett måste. Monteringens kvalitet är viktig för signalkonsekvensen. Uppnå bästa möjliga anslutning genom borrning.
Elektrisk anslutning
För Danfoss frekvensomriktare ansluts givarna till plint T12 (vit) eller plint T13 för 24 V-strömförsörjning och AI53 (svart) eller AI54 för signal.
Så här köper du givare för användning med integrerade funktioner för tillståndsbaserad övervakning i Danfoss-frekvensomriktare
| Danfoss beställningsnummer | Hansford Sensors nummer | Beskrivning |
| 134B8492 | HS-D22B10 | Omvandlare 0–10 g, 4–20 mA |
| 134B8493 | HS-D20C0255019 | Omvandlare 0–25 mm/s, 4–20 mA, RMS, med M8-montering, konisk bas |
| 134B8494 | HS-D20CRT0255408 | Omvandlare 0—25 mm/s, 4—20 mA, RMS, med temperatur PT100 |
| 134B8496 | HS-AC334-10 | Kabel 10 m till 8492 och 8943 |
| 134B8497 | HS-AC010-10 | Kabel 10 m till 8494 |
Fler tillståndsbaserade övervakningsteman
Markerade produkter
Danfoss-produkter som använder tillståndsbaserad övervakning

VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 är konstruerad för variabel varvtalsreglering av alla asynkron- och permanentmagnetmotorer. Den levereras i en standardversion (FC 301) och en avancerad högdynamisk version (FC 302) med ytterligare funktioner.

Den här tåliga och smarta FC 102-frekvensomriktaren förbättrar pump- och fläkttillämpningar i system för byggnadshanteringssystem och fungerar utomhus i de flesta klimat.

VACON® NXP DCGuard™ ger ett tillförlitligt skydd mot kortslutning av likströmsnät för fullständig selektivitet mellan olika likströmsnät. Dessutom säkerställs snabb frånkoppling vid eventuella fel.

Passar utmärkt i tillämpningar med fokus på god luftkvalitet och krav på effektiv värmeöverföring men där utrymmet är begränsat. Konfigurationerna Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) och Inverter (NXI) finns tillgängliga.

Maximerar energiavkastningen i hybridlösningar och bidrar till bättre prestanda genom att föra energisupport närmare förbrukningen.

Danfoss första innovationer
Tillståndsbaserad övervakning har växt fram ur Danfoss historia av att vara först med innovation. Danfoss frekvensomriktare skiljer sig från andra på marknaden genom intelligenta funktioner som är inbyggda i frekvensomriktaren för att minska behovet av externa komponenter.