Vad gör en frekvensomriktare?
Vill du få ut det mesta av din kraftomvandlare eller frekvensomriktare så att du enkelt kan elektrifiera dina maskiner, uppleva full kontroll över motorvarvtal och mycket mer? Vår Expert Hub förklarar vad en frekvensomriktare gör och ger dig uppdateringar om innovationer. Du hittar även webbinarier, artiklar och vår handbok för ikoniska frekvensomriktare.
Vad är en frekvensomriktare med variabel frekvens?
Frekvensomriktare och regulatorer för växelströmsmotorer arbetar outtröttligt bakom kulisserna för att hålla företag och samhällen igång på ett smidigt sätt.
Frekvensomriktare arbetar genom att justera strömförsörjningsfrekvens och spänning exakt efter belastningskraven med hjälp av pulsbreddsmodulering (PWM). Genom att tillämpa variabel hastighetsstyrning på detta sätt på motorer i industriella tillämpningar ger en frekvensomriktare momentstyrning och förbättrar energieffektiviteten eftersom elmotorn inte längre körs med full hastighet konstant. Samtidigt förbättrar frekvensomriktaren överbelastningsskyddet för motorn.
Upptäck hur du kan använda frekvensomriktare, effektomvandlare och mjukstartare för att öka effektiviteten och produktiviteten – samt främja elektrifiering och digitalisering av globala industrier.
Vad används en frekvensomriktare för?
Du kan också fråga: Vad behöver jag veta för att få ut mesta möjliga av min frekvensomriktare, mjukstartare eller kraftomvandlare? Med hjälp av en frekvensomriktare kan du dramatiskt minska energiförbrukningen för elmotorer i en mängd olika branscher och drivna utrustningar. När det gäller kraftomvandlare fungerar liknande teknik för att underlätta och optimera elektrifieringstillämpningar. Söker du inspiration? Varsågod.

Frekvensomriktare har potential att vara så mycket mer än enkla kraftprocessorer, utformade för att fungera som givare och givarnav för bearbetning, lagring och analys av data – utöver deras inbyggda anslutningsmöjligheter. Aktivera integrerad tillståndsbaserad övervakning i dina frekvensomriktare för att optimera automationssystem.

Övertonsdistorsion påverkar nätspänningen och orsakar dålig effektkvalitet, otillförlitlighet och potentiella rustningsskador. Danfoss kan hjälpa dig att minska följderna av övertoner.

Danfoss Drives har ett brett sortiment av effektomvandlare och frekvensomriktare för användning inom många olika effektomvandlingstillämpningar i alla branscher som rör sig mot minskning av koldioxidutsläpp.

Ekodesigndirektivet är ett rättsligt ramverk som innehåller krav på alla energirelaterade produkter som säljs inom den privata sektorn, den kommersiella sektorn och industrisektorn. Lär dig mer om energieffektiviseringslagstiftning och håll dig uppdaterad om eventuella förändringar som kan påverka din verksamhet.

Skydda sammankopplade industriella system genom att fokusera på cybersäkerhet för informationsteknik (it) och operativ teknik (OT). Få information om viktiga standarder, som IEC 62443 för OT, samt hur certifiering för cybersäker utformning av frekvensomriktare kan minska riskerna.

Uppfyll kraven på morgondagens maskinarkitektur redan idag. VLT® FlexMotion™ är konstruerad för att ge öka flexibilitet och intelligens i din tillverkningsprocess och är en modulär plattform som kan tillämpas på en mängd olika maskinkoncept och kraftsystem.
Värt att veta om frekvensomriktare
En handbok som har älskats i årtionden av både experter och studenter.
Frekvensomriktare, som även är kända under andra namn som variabla frekvensomriktare och frekvensomvandlare, är enheter som blir allt viktigare för att spara energi och optimera processprestanda.
Grunderna för frekvensomriktare med pulsbreddsmodulering finns kvar, men många element förändras också snabbt. Dagens produkter har i allt högre utsträckning inbyggd programvara och erbjuder nya funktioner som innebär att frekvensomriktaren får större betydelse för systemet.
Vanliga frågor
Hur kan jag minska risker och förbättra drifttiden?
Genom att utrusta våra frekvensomriktare med givare som hjälper till att reglera motorvarvtalet sätter vi tillståndsbaserad övervakning, CBM, i fokus. Med hjälp av data som samlas in av givarna kan du spåra utrustningens skick när som helst på dygnet och ”förutsäga” när framtida haverier kan inträffa. Detta hjälper dig att maximera drifttiden, optimera underhållet, förbättra hanteringen av ditt reservdelslager och mycket mer.
Hur kan jag minska komplexiteten i servoliknande rörelsetillämpningar?
Bland våra många innovationer finns ett alternativ till servostyrning. Med integrerade rörelseregulatorer har vi gjort våra frekvensomriktare kapabla att utföra positionerings- och synkroniseringsaktiviteter med hög precision utan behov av ytterligare moduler eller hårdvara.
Kan jag växla enkelt mellan frekvensomriktare under lastdelning?
En av många funktioner som vi inkluderar i våra frekvensomriktare är fallkontrollfunktionen, där en motor reglerar hastigheten och ytterligare frekvensomriktare följer efter och fördelar motorbelastningen automatiskt. Detta förhindrar överbelastning av elmotorer och därmed överhettning – så att dina maskiner kan prestera bättre under längre tid.
Vilka typer av frekvensomriktare och effektomvandlare erbjuder Danfoss?
Danfoss erbjuder många typer av frekvensomriktare och effektomvandlare för att uppfylla behoven i många olika branscher. Både 1- och 3-fasiga variabla frekvensomriktare har utvecklats för att passa många olika användningsområden. Skillnaderna mellan olika frekvensomriktartyper inkluderar effekt- eller strömmärkdata, kapsling och skyddsklassificering, metoder som används för frekvens- och spänningsreglering samt övertonsbegränsningsteknik. Vi erbjuder även ett brett utbud av livscykeltjänster och programvaruverktyg.
Vad är VLT® FlexMotion™?
Med vår motordrivningslösning VLT® FlexMotion™ har vi kombinerat toppmodern motorteknik med branschens mest avancerade drivsystem – så att du kan optimera hela din verksamhet med bara en plattform. Njut av maximal flexibilitet med en lösning som också är utformad för att uppfylla de striktaste hälso- och säkerhetsföreskrifterna, vilket gör den idealisk för livsmedels- och dryckesproduktionsanläggningar.
Vilka är fördelarna med EC+-koncept?
EC+-konceptet är särskilt utformat för HVAC-system och gör det möjligt för dig att välja varje enskild komponent, så att du kan uppleva nya nivåer av effektivitet och prestanda jämfört med att använda en EC-motor. Genom att ge dig flexibiliteten att kombinera motor, frekvensomriktare och fläkt oavsett märke får du också bättre kontroll över dina system.
Har du referenser och fallstudier för genomläsning?
På exakt vilket sätt har våra intelligenta frekvensomriktare skapat värde för kunderna, och vad kan de göra för dig? Utforska våra fallstudier för att ta reda på mer.
Kan jag anmäla mig till webbinarier?
Få tillgång till en mängd expertkunskaper i vårt bibliotek med webbinarier som är tillgängliga på begäran. Eller delta i ett livewebbinarium där du kan ställa frågor direkt till våra experter. Oavsett vilket alternativ du väljer kommer du att hitta ämnen som är relevanta för en mängd olika branscher – från energieffektivitet och motordrivna system till elektrifiering, kraftomvandling och livscykeltjänster.
Var hittar jag artiklar?
Vad innebär optimal varvtalsreglering för växelströmsmotorer, inklusive frekvens- och spänningsreglering, för din verksamhet? Och skulle en frekvensomriktare med lågspänning eller mellanspänning passa dina behov bäst? Läs våra djupgående artiklar om frekvensomriktare och frekvensomriktarbranschen som helhet och bygg upp din expertis.
Hur är det med Danfoss Drives blogg?
Besök vår dedikerade blogg FocusOnDrives för att få alla de senaste nyheterna – och håll koll på vad som driver branschen framåt.
Behöver du snabba svar? Fråga MyDrive® Assistant
När du omedelbart behöver information om din frekvensomriktares beteende kan du be MyDrive® Assistant om snabb, AI-styrd felsökning. Du behöver inte längre leta i handböckerna efter information om varningar, fel- och larmkoder eller svar på vanliga frågor – börja bara beskriva ditt problem. Assistenten tolkar din avsikt och guidar dig till rätt innehåll.