Harmonischenconformiteit: Gebruik reductie alleen wanneer nodig
Overmatige totale harmonische vervorming in het distributienet kost geld. U riskeert schade aan kritieke apparatuur, verminderde productiviteit en lagere efficiëntie. Danfoss geeft u deskundig advies over de manier(en) waarop u dit risico met optimale kosten kunt beperken. Door het gebruik van nieuwe frequentieregelaartechnologieën kunt u aanzienlijk besparen op de dimensionering van het elektriciteitsnet, terwijl u tegelijkertijd de harmonischen beperkt. Om het algehele elektrische systeem te optimaliseren, is het dan ook essentieel om de frequentieregelaar (VFD) vroeg in de ontwerpfase van het systeem te selecteren.
Hoe kunt u de kosten verlagen en toch voldoen aan de regelgeving voor netkwaliteit?



Wat is er nieuw in de technologie van frequentieregelaars?
Tegenwoordig is de harmonischenreductie in frequentieregelaarsystemen verbeterd. Systemen met frequentieregelaars die zijn geoptimaliseerd voor harmonischenreductie (low-harmonic drives), kunnen nu werken met 3-5% totale harmonische stroomvervorming (THDi), bij een powerfactor (cos phi) gelijk aan "1", en een lagere impact van zowel common-mode verstoring als supraharmonischen. Frequentieregelaars kunnen ook de piekbelastingen die worden veroorzaakt door de startstroom van direct-online (DOL) starten elimineren. Dit alles betekent dat voedende transformatoren en back-upgeneratoren aanzienlijk (10-30%) kleiner kunnen worden gedimensioneerd. Ook kabels, zekeringen en schakelkasten kunnen kleiner uitgevoerd worden. Deze componenten zijn kostbaar en kunnen effect hebben op het vermogen om aan de budgetbeperkingen van een project te voldoen. Een zorgvuldige, vroegtijdige selectie van frequentieregelaars (VFD) kan dan ook een grote rol spelen om het succes van een project te waarborgen.
Kost harmonische vervorming u geld en bedrijfstijd?
Factoren die van invloed zijn op de keuze van methoden voor harmonischenreductie omvatten: conformiteitsbelastingsprofiel, powerfactor-verdeling, condities van het stroomnet, fysieke grootte van de installatie (met name voor retrofits), efficiëntie en prestaties van vermogenssystemen.
Advies nodig over harmonischenreductie? Neem vandaag nog contact op met ons

Harmonischenreductie: Bij het ontwerpen van een systeem plant u het best eerst de frequentieregelaar (VFD)
Met behulp van nieuwe frequentieregelaartechnologieën kunt u harmonischen beperken en tegelijkertijd aanzienlijk besparen op de dimensionering van het elektrische netwerk. Om het algehele elektrische systeem te optimaliseren, is het dan ook essentieel om de frequentieregelaar (VFD) vroeg in de ontwerpfase van het elektrisch voedend net te selecteren. Frequentieregelaars bieden veel meer dan alleen de aandrijving van uw motoren.

Optimaliseer het ontwerp van het elektrische systeem
Bij het ontwerpen van een elektrisch systeem betekent optimaliseren voor harmonischenreductie ook een optimaal systeemontwerp qua kosten, kwaliteit van het netvermogen en Scope 1, 2 en 3 emissies. Ongeacht of het om een nieuwbouw of retrofit gaat, het ontwerp van het elektrische systeem moet verzekeren dat:
- de initiële investeringskosten worden verlaagd
- bedrijfskosten op lange termijn minimaal blijven
- de praktische impact van harmonischen van frequentieregelaars op het voedend net en het algehele systeem minimaal is, inclusief belastingen van de frequentieregelaars
Houd rekening met de behoefte aan een lagere uitstoot van broeikasgassen (BKG) in overeenstemming met de wetgeving. Het ontwerp moet ook overeenstemmen met de ambitie van de locatie (of klant) om te voldoen aan hun Scope 1, 2 en 3 (BKG)-emissiedoelstellingen en verbintenissen om netto nul uitstoot te bereiken.
Een nieuwbouwproject plannen

Bespaar geld op grote investeringen
Voor nieuwbouw betekent het specificeren van de juiste frequentieregelaar met lage harmonischen dat u generatoren en transformatoren kleiner kunt dimensioneren en geld kunt besparen op de grote kapitaalinvesteringen.
Wie vroegtijdig rekening houdt met de kwaliteit van de netvoeding zal kostengeoptimaliseerde reducties mogelijk maken, zoals het combineren van AFE-frequentieregelaars, actieve filters, passieve filters en 6-pulsfrequentieregelaars, om de meest kosteneffectieve, normconforme oplossing te bereiken.

Selecteer frequentieregelaars al in een vroeg stadium. Danfoss kan u helpen om de totale harmonische vervorming op de beste manier te reduceren.
De frequentieregelaars die u kiest, kunnen een groot verschil maken voor het algehele ontwerp. Houd al vroeg in uw projectontwerp rekening met frequentieregelaars door elektrotechnici bij uw eerste planning te betrekken. Met goede preventieve maatregelen kunt u de dimensionering van de hele energieverdeling en de schakelkasten verminderen voor optimale CAPEX. Gebruik de Danfoss tool MyDrive® Harmonics of neem contact op met uw lokale vestiging voor deskundig advies over het gebruik van harmonischenberekeningen om transformatoren en generatoren kleiner te dimensioneren.

Maak transformatoren en generatoren tot 30% kleiner
- Om een greenfield-systeem te ontwerpen, is het van essentieel belang om zo vroeg mogelijk rekening te houden met de VSD-topologie.
- Door vroegtijdig rekening te houden met de VSD's (en filters) kunt u transformatoren en generatoren 10-30% kleiner uitvoeren in vergelijking met conventionele benaderingen. Dit heeft ook invloed op de dimensionering van de schakelkasten.
- Verfijn het ontwerp om maximaal te profiteren door filters strategisch gecentraliseerd te plaatsen en te beslissen wanneer AFE-technologie het beste kan worden gebruikt.
Plan de frequentieregelaar het eerst: daarna kunt u andere systeemcomponenten dimensioneren
Wanneer u systemen ontwerpt voor normconformiteit van harmonischen, zal de keuze voor de beste frequentieregelaar voor variabele toerenregeling de totale harmonische vervorming (THD) verminderen. Door de THD te verlagen, kunt u de dimensionering van elk ander component optimaliseren.
Met de juiste ultralage-harmonischen of traditionele frequentieregelaars kunt u de aankoop- en bedrijfskosten verlagen
- Benodigde onderdelen
- Netwerkcomponenten
- Motoren en belasting van de frequentieregelaar
Volg deze 3 stappen
Volg deze stappen om al in een vroeg stadium de frequentieregelaar en het filter te selecteren en reduceer vervolgens de dimensionering van alle andere apparatuur om maximaal te profiteren. Of neem contact op met Danfoss voor ondersteuning bij het ontwerp.
Een upgrade plannen

Kies verstandig voor aanzienlijke OPEX-besparingen
Bij een upgradeproject moet u doorgaans de impact van de retrofit maximaliseren zonder overbelasting van de bestaande elektrische infrastructuur.
De juiste keuzes kunnen uw bedrijfskosten aanzienlijk verlagen. Kies de juiste frequentieregelaars om overbelasting van uw systeem door de upgrade te voorkomen. Overleg met een bedrijf als Danfoss, dat het probleem begrijpt en het volledige scala aan beschikbare oplossingen kan aanbieden – omdat systeemscenario's verschillen en elke oplossing specifieke voordelen heeft.

Volg deze 3 stappen
- Om extra frequentieregelaars (VSD's) op bestaande transformatoren aan te sluiten, is het absoluut noodzakelijk dat u de bestaande belasting op de transformator kent
- Onderzoek de harmonischen om het niveau van de reeds aanwezige vervorming te bepalen. Maak gebruik van MyDrive® Harmonics om de impact van harmonischen op uw systeem te bepalen en schat vervolgens de voordelen van oplossingen voor harmonischenreductie van Danfoss
- Ontwerp het systeem om bestaande harmonische vervorming 'op te ruimen' en ervoor te zorgen dat de nieuwe belasting van de frequentieregelaar zonder problemen kan worden toegevoegd
Met een breed portfolio aan reductietechnologieën hebt u de vrijheid om de beste aanpak te kiezen. Danfoss biedt ondersteuning voor uw systeemontwerp en levert het volledige assortiment oplossingen voor optimale reductie.
Optimaliseer systeemprestaties met onze oplossingen voor harmonischenreductie


Casestudies

Wilt u meer weten over harmonische vervorming?
Bekijk het interview en ontdek wat onze expert te zeggen heeft over harmonische interferentie en totale harmonische vervorming, en hoe u die op de meest energie-efficiënte manier kunt aanpakken – terwijl u uw systeem optimaliseert.

Krijg meer inzicht in de prestaties van uw systeem
Gebruik de tool MyDrive® Harmonics om de harmonische frequenties en interferentie in uw systeem te berekenen en een oplossing voor harmonischenreductie te ontwerpen die is afgestemd op uw behoeften. Gebruik de meegeleverde voedingscircuitsimulator om een simulatie van uw systeem uit te voeren, zodat u kunt bepalen waar aanpassingen noodzakelijk zijn. Zodat u de gegenereerde harmonischen effectief kunt beheersen.
Gerelateerde producten
Danfoss biedt een volledig portfolio van producten voor harmonischenreductie in hoge en lage vermogensbereiken, compatibel met alle motortypen. Het assortiment omvat frequentieregelaars met lage harmonischen, actieve front-end frequentieregelaars, actieve en passieve filters en ingangs- en uitgangsfilters. Ons DrivePro® serviceaanbod ondersteunt u ook bij het garanderen van een soepele werking en een lange levensduur van het product. DrivePro® services helpen bij het identificeren van potentiële problemen veroorzaakt door overmatige harmonische vervorming, in combinatie met aanbevelingen voor specifieke beheersmaatregelen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iC2-MicroDeze nieuwe generatie frequentieregelaars biedt u een uitstekende rendabiliteit, een lange levensduur en een gebruiksvriendelijke inbedrijfstelling en bediening, allemaal in een compact pakket.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Advanced Active Filter AAF 007Beperk harmonischen, corrigeer de arbeidsfactor en compenseer onbalans, met slechts één product. AAF 007 biedt een uitzonderlijk hoog rendement en is geschikt voor alle Danfoss frequentieregelaars.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Deze robuuste en slimme FC 102 frequentieregelaar verbetert de werking van pomp- en ventilatortoepassingen in gebouwbeheersystemen en kan in de meeste buitenklimaten werken.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202De VLT® AQUA Drive FC 202 bestuurt en regelt alle typen pompen en wordt geleverd inclusief een cascaderegelaar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iC7 FiltersGebruik filters om te zorgen voor de hoogste betrouwbaarheid en een optimaal rendement voor frequentieregelaars in systeemconfiguraties waarbij netkwaliteit en motorbeveiliging een hoge prioriteit hebben.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iC7 functionele uitbreidingenFunctionele uitbreidingen zijn opties die de flexibiliteit van een frequentieregelaar verhogen door uitbreiding van in- en uitgangen en door specifieke interfaces voor een breed scala aan encoders en resolvers.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iC7-AutomationDe iC7-Automation levert de betrouwbaarheid en prestaties die u nodig hebt, ongeacht de werkomgeving. Met connectiviteit, beveiliging en intelligentie kunt u met deze frequentieregelaar profiteren van de nieuwste ontwikkelingen in Industrial IoT.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCEen enclosed drive, ontworpen voor veeleisende toepassingen, met opties voor Active Front Ends en oplossingen voor lage harmonischen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iC7-MarineErvaar een nieuwe dimensie van mogelijkheden met deze ultracompacte frequentieregelaar. Naast een hoge vermogensdichtheid biedt de iC7-Marine u een krachtige combinatie van intelligentie en asprestaties, klaar voor de meest uitdagende toepassingen.
Binnenkort verkrijgbaar...
Binnenkort verkrijgbaar...
Binnenkort verkrijgbaar...
Binnenkort verkrijgbaar...
Binnenkort verkrijgbaar...
Binnenkort verkrijgbaar...