Functionele uitbreidingen zijn opties die de flexibiliteit van een frequentieregelaar verhogen door uitbreiding van in- en uitgangen en door specifieke interfaces voor een breed scala aan encoders en resolvers.
Algemene I/O OC7C0
Deze I/O-optie voorziet in een uitbreiding van de in- en uitgangen die standaard in de frequentieregelaar zijn geïntegreerd.
Hoofdspecificaties
- 3 digitale ingangen, met ondersteuning voor PNP-logica
- 2 digitale uitgangen, configureerbaar als PNP, NPN, push-pull, pulsbereik 0-100 kHz
- 2 analoge ingangen: 0/4-20 mA, 0 tot 10 V DC, -10 tot +10 V DC
- Temperatuursensoren: Er kunnen maximaal 3 PT100's in serie worden aangesloten op de ingang. PT1000, Ni1000 (A/B), KTY81, KTY82, KTY84
- 1 analoge uitgang: 0/4-20 mA

I/O en relaisoptie OC7C1
Deze I/O-optie biedt een aantal extra besturingsingangen en -uitgangen.
- 6 digitale ingangen, enkelzijdig
- 2 digitale uitgangen, configureerbaar als PNP, NPN, push-pull
- 1 geïsoleerde thermistoringang
- 2 analoge ingangen: -20/0 tot +20 mA of -10/0 tot +10 V
- 1 analoge uitgang: 0-20 mA of 0-10 V
- 3 relaisuitgangen
- 2 x NO, NC
- 1 x NO
- Max. 250 V AC 3 A (50/60 Hz)
- 24 V DC 2 A resistieve belasting

Digitale 230 V AC ingang OC7D0
Digitale ingang 230 volt AC OC7D0 met 5 digitale ingangen 42-240 volt AC

Relaisoptie OC7R0
Deze relaisoptie maakt het mogelijk om de relaisfuncties uit te breiden met 3 extra relaisuitgangen.
Hoofdspecificaties
- 2 x relaisuitgang NO/NC
- 1 relaisuitgang NO
- Maximale klembelasting (AC-1): resistieve belasting: 250 V AC, 2 A
- Maximale klembelasting (AC-15): inductieve belasting: 250 V AC, 0,2 A
- Maximale klembelasting (DC-1): Resistieve belasting: 80 V DC, 2 A

Encoder-/Resolveroptie OC7M0
De Encoder-/Resolveroptie ondersteunt het aansluiten van diverse apparaten voor snelheids-/positieterugkoppeling of -referentie.
De volgende apparaattypen worden ondersteund:
- Incrementele encoders met 2 of 3 kanalen (TTL, HTL, SinCos zonder nulpuls)
- Uitgang met TTL-encodersimulatie
- Absolute encoders (SSI, EnDat, BiSS, Hiperface, Hiperface DSL)
- Resolvers
Afhankelijk van het type apparaat kunt u 1 of 2 apparaten aansluiten. Er kunnen maximaal 2 terugkoppelingssystemen worden aangesloten. Lees meer in onze bedieningshandleiding.

Temperatuurmeting OC7T0
Gebruik de temperatuurmeetoptie om de temperaturen van de toepassing te meten en te bewaken of om de motor tegen oververhitting te beschermen door de temperatuur van de motorlagers (2 stuks) en motorwikkelingen (3 stuks) te bewaken.
Hoofdspecificaties
- Sensoringangen: 5 kanalen
- Sensoraansluiting: 2-draads, 3-draads of 4-draads
- Sensorondersteuning: type PT100, Pt1000, Ni1000, KTY
- Ondersteunt 2 x PT100 & 3 x PT100 in serie in hetzelfde meetkanaal
- Temperatuurbereik: -50-200 °C

ATEX Temperatuur Monitor OC7T1
Met deze optie kan de motortemperatuur worden bewaakt met behulp van PTC-sensoren om bescherming te bieden in explosiegevaarlijke omgevingen. Gebruik deze optie om een veilige uitschakeling te garanderen door de functie Safe Torque Off (STO) te activeren in geval van een gebeurtenis met overtemperatuur of sensorfout. Raadpleeg de technische documentatie voor meer informatie.

Temp. en analoge I/O OC7T2
De optie Temperatuur en analoge I/O breidt de I/O van de frequentieregelaar uit met 3 analoge ingangen, 3 analoge uitgangen en 3 temperatuuringangen (3K/10K/PT1000).
Hoofdspecificaties
- Analoge ingang: configureerbare spanning -10 V tot 10 V (schaalbaar) of stroom 0/4 – 20 mA (schaalbaar)
- Analoge uitgang: configureerbare spanning 0 tot 10 V (schaalbaar) of stroom 0/4 – 20 mA (schaalbaar)
- Temperatuuringang:
- Aansluiting met 2 draden
- Sensorondersteuning: 3K, 10K, PT1000
- Temperatuurmeetbereik: 0-100 °C (±0,5 °C)
- Uitgang, vermogen: +10 V

Spanningsmeting OC7V0
Gebruik de spanningsmeetoptie om de sinusvormige AC-spanning of de DC-spanning te meten. De optie meet de lijnspanning, frequentie en spanningshoek.
Hoofdspecificaties
- Meetingangen: 2 kanalen, 3-fase of DC
- Meetaansluiting: 3-fase of DC, schroefklemmen
- Meetbereik: 0-759 V AC of 0-1354 V DC
- Meetbandbreedte: DC–20 kHz
- Meetnauwkeurigheid: ±0,5% van nominale waarde

Compatibele producten
| iC7-Automation | iC7-Marine | iC7-Hybrid | |||||||
| Frequency converter | Air-cooled System Module | Enclosed Drive | INU | AFE | Grid Converter | DC/DC converter | Generator INU | ||
| INU | AFE | ||||||||
| General Purpose I/O OC7C0 | X | X | X | X | X | ||||
| I/O and Relay Option OC7C1 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Digital 230 V AC Input OC7D0 | X | ||||||||
| Encoder/Resolver Option OC7M0 | X | X | X | X | X | ||||
| Relay Option OC7R0 | X | X | X | X | X | ||||
| Temperature Measurement OC7T0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ATEX Temperature Monitor OC7T1 | X | ||||||||
| Voltage Measurement OC7V0 | X | ||||||||
Documentatie
| Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
|---|