Harmonischenconformiteit: Gebruik reductie alleen wanneer nodig
Overmatige totale harmonische vervorming in het distributienet kost geld. U riskeert schade aan kritieke apparatuur, verminderde productiviteit en lagere efficiëntie. Danfoss geeft u deskundig advies over de manier(en) waarop u dit risico met optimale kosten kunt beperken. Door het gebruik van nieuwe frequentieregelaartechnologieën kunt u aanzienlijk besparen op de dimensionering van het elektriciteitsnet, terwijl u tegelijkertijd de harmonischen beperkt. Om het algehele elektrische systeem te optimaliseren, is het dan ook essentieel om de frequentieregelaar (VFD) vroeg in de ontwerpfase van het systeem te selecteren.
Hoe kunt u de kosten verlagen en toch voldoen aan de regelgeving voor netkwaliteit?
1. Beperk de harmonischen alleen wanneer dat nodig is
Voor transformatorbelastingen onder de limiet van 40% en THDv* onder 5% zijn geen beperkende maatregelen vereist.
Gebruik voor niet-lineaire transformatorbelastingen van 40% en meer, de meest energiezuinige technologie om < 5% THDv* te bereiken.
Streef ernaar de harmonischen alleen te regelen overeenkomstig de vereiste norm en op basis van de installatievereisten. Compenseer de harmonische inhoud niet te veel. Hulp nodig bij het regelen van harmonischen? Neem gerust contact met ons op.
*Afkortingen: THDv: totale harmonische spanningsvervorming. THDi: totale harmonische stroomvervorming
2. Ontwerp om te voldoen aan de voorschriften
De meest voorkomende voorschriften (zoals IEEE 519) stellen THDv-vereisten op, maar specificeren geen eisen voor totale harmonische vervorming in termen van THDi. Ontwerp daarom op basis van een THDv van 5% om aan de voorschriften te voldoen. Sommige voorschriften vereisen een THDi van ≤ 5% of zelfs ≤ 8% op de netklemmen van de frequentieregelaar. Wanneer deze THDi-niveaus zijn gespecificeerd, kan het ontwerp om aan deze niveaus te voldoen onnodige kosten en extra verliezen met zich meebrengen. Neem daarom contact op met Danfoss voor het beste advies.
Voer een eenvoudige analyse uit. In minder dan 10 minuten kunt u berekeningen maken die u duizenden euro's kunnen besparen. Evalueer het hele systeem om de beste oplossing te vinden. Probeer onze gratis digitale tool, MyDrive® Harmonics.
3. Selecteer apparatuur op basis van OPEX-berekeningen
In een installatie levert het energieverbruik een belangrijke bijdrage aan de bedrijfskosten. Daarom is het valideren van de efficiëntie, inclusief een berekening van de energieverliezen, een belangrijke stap bij het selecteren van apparatuur voor harmonischenreductie. De efficiëntie van 6-puls frequentieregelaars van diverse leveranciers van frequentieregelaars verschilt gewoonlijk slechts 0,5%. Het is echter niet ongewoon dat variaties in de efficiëntie van reductieapparatuur van diverse leveranciers maar liefst 1-2% bedraagt. Het is belangrijk om de berekeningen uit te voeren voordat u een keuze maakt.

Zoek een evenwicht tussen totale harmonische vervorming (THDi), efficiëntie en de kosten van de aangeschafte apparatuur. Voor transformatorbelastingen onder de limiet van 40% en 5% THDv is doorgaans geen beperking vereist. Standaard 6-pulsfrequentieregelaars met smoorspoelen kunnen in deze gevallen voldoende zijn om de aanwezige harmonischen aan te pakken.
Koop niets wat overbodig is. Neem contact op met ons voor hulp bij het berekenen van de risico's die u moet beperken.

Ontwerp het systeem zodanig dat het bestand is tegen de vereisten in uw worst-case senario voor volledige belasting van het aangedreven werktuig en andere belastingen.
Gebruik berekeningstools om transformatoren en generatoren te dimensioneren, of test de capaciteit van reeds gekozen artikelen.
Pas de scenario's voor reductieapparatuur aan en herhaal ze om te voldoen aan een geschikt kosten- en prestatieresultaat.
Gebruik MyDrive® Harmonicsom verschillende reductiescenario's te vinden.

Een THDv van 5% is een goed compromis tussen de laagste vervormingsniveaus, de kosten van de apparatuur die nodig is om dat niveau te bereiken, het resulterende rendement van de gekozen componenten en het algehele systeemrendement.
Een lagere vervorming volgt de wet van afnemende meeropbrengsten. Het is mogelijk om de vervormingsniveaus nog verder te reduceren, maar de voordelen kunnen te veel kosten.
Gebruik MyDrive® Energy om de energie-efficiëntie van uw applicatie te berekenen.
Wat is er nieuw in de technologie van frequentieregelaars?
Tegenwoordig is de harmonischenreductie in frequentieregelaarsystemen verbeterd. Systemen met frequentieregelaars die zijn geoptimaliseerd voor harmonischenreductie (low-harmonic drives), kunnen nu werken met 3-5% totale harmonische stroomvervorming (THDi), bij een powerfactor (cos phi) gelijk aan "1", en een lagere impact van zowel common-mode verstoring als supraharmonischen. Frequentieregelaars kunnen ook de piekbelastingen die worden veroorzaakt door de startstroom van direct-online (DOL) starten elimineren. Dit alles betekent dat voedende transformatoren en back-upgeneratoren aanzienlijk (10-30%) kleiner kunnen worden gedimensioneerd. Ook kabels, zekeringen en schakelkasten kunnen kleiner uitgevoerd worden. Deze componenten zijn kostbaar en kunnen effect hebben op het vermogen om aan de budgetbeperkingen van een project te voldoen. Een zorgvuldige, vroegtijdige selectie van frequentieregelaars (VFD) kan dan ook een grote rol spelen om het succes van een project te waarborgen.
Kost harmonische vervorming u geld en bedrijfstijd?
Factoren die van invloed zijn op de keuze van methoden voor harmonischenreductie omvatten: conformiteitsbelastingsprofiel, powerfactor-verdeling, condities van het stroomnet, fysieke grootte van de installatie (met name voor retrofits), efficiëntie en prestaties van vermogenssystemen.
Advies nodig over harmonischenreductie? Neem vandaag nog contact op met ons
Harmonischenreductie: Bij het ontwerpen van een systeem plant u het best eerst de frequentieregelaar (VFD)
Met behulp van nieuwe frequentieregelaartechnologieën kunt u harmonischen beperken en tegelijkertijd aanzienlijk besparen op de dimensionering van het elektrische netwerk. Om het algehele elektrische systeem te optimaliseren, is het dan ook essentieel om de frequentieregelaar (VFD) vroeg in de ontwerpfase van het elektrisch voedend net te selecteren. Frequentieregelaars bieden veel meer dan alleen de aandrijving van uw motoren.

Optimaliseer het ontwerp van het elektrische systeem
Bij het ontwerpen van een elektrisch systeem betekent optimaliseren voor harmonischenreductie ook een optimaal systeemontwerp qua kosten, kwaliteit van het netvermogen en Scope 1, 2 en 3 emissies. Ongeacht of het om een nieuwbouw of retrofit gaat, het ontwerp van het elektrische systeem moet verzekeren dat:
- de initiële investeringskosten worden verlaagd
- bedrijfskosten op lange termijn minimaal blijven
- de praktische impact van harmonischen van frequentieregelaars op het voedend net en het algehele systeem minimaal is, inclusief belastingen van de frequentieregelaars
Houd rekening met de behoefte aan een lagere uitstoot van broeikasgassen (BKG) in overeenstemming met de wetgeving. Het ontwerp moet ook overeenstemmen met de ambitie van de locatie (of klant) om te voldoen aan hun Scope 1, 2 en 3 (BKG)-emissiedoelstellingen en verbintenissen om netto nul uitstoot te bereiken.

Een nieuwbouwproject plannen
Voor nieuwbouw betekent het specificeren van de juiste frequentieregelaar met lage harmonischen dat u generatoren en transformatoren kleiner kunt dimensioneren en geld kunt besparen op de grote kapitaalinvesteringen.
Wie vroegtijdig rekening houdt met de kwaliteit van de netvoeding zal kostengeoptimaliseerde reducties mogelijk maken, zoals het combineren van AFE-frequentieregelaars, actieve filters, passieve filters en 6-pulsfrequentieregelaars, om de meest kosteneffectieve, normconforme oplossing te bereiken.
Neem contact op met ons voor advies

Selecteer frequentieregelaars al in een vroeg stadium. Danfoss kan u helpen om de totale harmonische vervorming op de beste manier te reduceren.
De frequentieregelaars die u kiest, kunnen een groot verschil maken voor het algehele ontwerp. Houd al vroeg in uw projectontwerp rekening met frequentieregelaars door elektrotechnici bij uw eerste planning te betrekken. Met goede preventieve maatregelen kunt u de dimensionering van de hele energieverdeling en de schakelkasten verminderen voor optimale CAPEX. Gebruik de Danfoss tool MyDrive® Harmonics of neem contact op met uw lokale vestiging voor deskundig advies over het gebruik van harmonischenberekeningen om transformatoren en generatoren kleiner te dimensioneren.

Maak transformatoren en generatoren tot 30% kleiner
- Om een greenfield-systeem te ontwerpen, is het van essentieel belang om zo vroeg mogelijk rekening te houden met de VSD-topologie.
- Door vroegtijdig rekening te houden met de VSD's (en filters) kunt u transformatoren en generatoren 10-30% kleiner uitvoeren in vergelijking met conventionele benaderingen. Dit heeft ook invloed op de dimensionering van de schakelkasten.
- Verfijn het ontwerp om maximaal te profiteren door filters strategisch gecentraliseerd te plaatsen en te beslissen wanneer AFE-technologie het beste kan worden gebruikt.

Plan de frequentieregelaar het eerst: daarna kunt u andere systeemcomponenten dimensioneren
Wanneer u systemen ontwerpt voor normconformiteit van harmonischen, zal de keuze voor de beste frequentieregelaar voor variabele toerenregeling de totale harmonische vervorming (THD) verminderen. Door de THD te verlagen, kunt u de dimensionering van elk ander component optimaliseren.
Met de juiste ultralage-harmonischen of traditionele frequentieregelaars kunt u de aankoop- en bedrijfskosten verlagen
- Benodigde onderdelen
- Netwerkcomponenten
- Motoren en belasting van de frequentieregelaar
Volg deze 3 stappen
Volg deze stappen om al in een vroeg stadium de frequentieregelaar en het filter te selecteren en reduceer vervolgens de dimensionering van alle andere apparatuur om maximaal te profiteren. Of neem contact op met Danfoss voor ondersteuning bij het ontwerp.
1. Selecteer de frequentieregelaar en het filter die aan de behoefte voldoen
Selecteer de frequentieregelaar en het filter zorgvuldig om de kapitaalkosten en de systeemvoordelen goed op elkaar af te stemmen. Compenseer harmonischen niet te veel.
Frequentieregelaars van Danfoss zijn compatibel met alle motortypen, zodat u de beste motortechnologie voor de taak kunt selecteren, zonder belemmeringen. Selecteer de motor en de belasting van de frequentieregelaar zorgvuldig om de kapitaalkosten, het beste rendement en optimale onderhoudsinspanningen in evenwicht te brengen. Vermijd overdimensionering van de motor en frequentieregelaar, omdat dit de beste harmonische voetafdruk geeft en de CAPEX zo laag mogelijk houdt.
Uw voordelen:
- lagere bedrijfskosten (OPEX), affiniteitswetten, minder slijtage aan motoren en frequentieregelaars, minder storingen.
- Optimale snelheidsregeling om het energieverbruik te verlagen en de directe Scope 2 drastisch te verminderen.
- De frequentieregelaar biedt een heel scala andere functies, zoals condition-based monitoring (toestandsafhankelijke bewaking) geïntegreerd in de frequentieregelaar voor vroegtijdige waarschuwing over motorslijtage, en minder storingen.
- Door te kiezen voor een frequentieregelaar met ingebouwde netmeting is het mogelijk om de spanningskwaliteit tijdens bedrijf te bewaken en gewaarschuwd te worden als de efficiëntie van de installatie kan worden verbeterd door extra centrale reductieapparatuur toe te voegen.
Impact op emissies en kosten:
- CAPEX en voordelen in evenwicht brengen.
- Scope 3-emissies van derden aanzienlijk verminderen: emissies inkopen, herstellen en vervangen.
2. Verklein grote voedings- en netwerkcomponenten
Wist u dat het mogelijk is om de afmetingen van transformatoren en back-upgeneratoren te verkleinen wanneer de vervormingsniveaus van frequentieregelaars en harmonischenfilters laag zijn? Door maatregelen te nemen om de grootte van de transformator of generatorset te verkleinen, kunt u zowel de kapitaalkosten (CAPEX) als de bedrijfskosten (OPEX) verlagen, met een hele serie andere voordelen:
- verbeterde efficiëntie met minder warmteontwikkeling
- verminderde directe Scope 2-uitstoot (energie/brandstof)
- verminderde Scope 3-uitstoot van derden (inkoop, reparatie en vervanging)
Verklein uw netwerkcomponenten zoals schakelkasten, elektriciteitsruimtes, MCC's, zekeringen en kabels door ervoor te zorgen dat de harmonische frequenties en vervormingsniveaus van frequentieregelaars en filters laag zijn.
Emissie- en kostenvoordelen voor uw project:
- lagere kapitaalkosten (CAPEX) en minder verliezen
- lagere bedrijfskosten (OPEX), minder warmteontwikkeling en hogere efficiëntie
- verminderde directe Scope 2-uitstoot (energie/brandstof)
- verminderde Scope 3-uitstoot van derden (inkoop, reparatie, vervanging en recycling)
3. Optimaliseer de regeling van de belasting van de frequentieregelaar
Lagere bedrijfskosten door het juiste gebruik van aangesloten apparatuur, het regelen van de belasting van de frequentieregelaar en het minimaliseren van netwerkproblemen.
Emissie- en kostenvoordelen:
- lagere OPEX
- lagere Scope 1- en 2-uitstoot (directe en indirecte uitstoot)
Een upgrade plannen
Bij een upgradeproject moet u doorgaans de impact van de retrofit maximaliseren zonder overbelasting van de bestaande elektrische infrastructuur.
De juiste keuzes kunnen uw bedrijfskosten aanzienlijk verlagen. Kies de juiste frequentieregelaars om overbelasting van uw systeem door de upgrade te voorkomen. Overleg met een bedrijf als Danfoss, dat het probleem begrijpt en het volledige scala aan beschikbare oplossingen kan aanbieden – omdat systeemscenario's verschillen en elke oplossing specifieke voordelen heeft.
Neem contact op met ons voor advies

Volg deze 3 stappen
- Om extra frequentieregelaars (VSD's) op bestaande transformatoren aan te sluiten, is het absoluut noodzakelijk dat u de bestaande belasting op de transformator kent
- Onderzoek de harmonischen om het niveau van de reeds aanwezige vervorming te bepalen. Maak gebruik van MyDrive® Harmonics om de impact van harmonischen op uw systeem te bepalen en schat vervolgens de voordelen van oplossingen voor harmonischenreductie van Danfoss
- Ontwerp het systeem om bestaande harmonische vervorming 'op te ruimen' en ervoor te zorgen dat de nieuwe belasting van de frequentieregelaar zonder problemen kan worden toegevoegd
Met een breed portfolio aan reductietechnologieën hebt u de vrijheid om de beste aanpak te kiezen. Danfoss biedt ondersteuning voor uw systeemontwerp en levert het volledige assortiment oplossingen voor optimale reductie.

Optimaliseer systeemprestaties met onze oplossingen voor harmonischenreductie

Maak een weloverwogen keuze om kosten te beperken

Verrassend eenvoudige manieren om kosten te verlagen
Casestudies

Hoe een nieuw waterpompstation de drinkwatervoorziening in Bern waarborgt
ZWITSERLAND: Het pompstation Wehrliau in Bern levert max. 1,20 miljoen liter drinkwater per uur. iC7-frequentieregelaars spelen een belangrijke rol in de betrouwbare waterlevering.
Lees het praktijkverhaal

Hoe levert Beat the Storm meer plezier voor minder CO2?
DENEMARKEN: Universe Science Park bespaart zowel op de energierekening als op de uitstoot voor zijn windtunnelattractie 'Beat the Storm', met de slimme VLT® HVAC Drive.
Lees het praktijkverhaal

Danfoss compressorregeling zorgt voor optimaal comfort voor patiënten en personeel in ziekenhuizen
In het airconditioningsysteem van het University Medical Centre (UMC) Ljubljana zorgen Danfoss frequentieregelaars met geïntegreerde filters voor lage harmonische vervorming, met een maximale THDi van 5%.
Lees het praktijkverhaal

Hoe heeft Sincrondraiv SRL de efficiëntie van irrigatiepompen met wel 40% verbeterd?
ROEMENIË: Digitalisering van irrigatiesystemen helpt boeren om betere oogsten te behalen. Pompstations verbruiken nu 30-40% minder energie en gebruiken het water ook efficiënter.
Lees het praktijkverhaal

Nauwkeurige besturing van ROV sleuvengraver van CT Offshore
De VLT® AutomationDrive FC 302 en de VLT® Soft Starter MCD 500 zorgen voor een snel werkende en nauwkeurige regeling van de zeewaterpompen op hoge en lage druk van de op afstand bediende sleuvengraver, die HVAC-hoogspanningskabels in de zeebodem legt.
Lees het praktijkverhaal

Robuuste betrouwbaarheid legt het accent op duurzame aquacultuur bij Nordlaks
NOORWEGEN: De VLT® AQUA Drive FC 202 garandeert een betrouwbare uptime met strikte normconformiteit van harmonischen bij Nordlaks Smolt AS.
Lees het praktijkverhaal

Verhoging van het rendement van de ontziltingsinstallatie met 38% bij Jersey Water
VERENIGD KONINKRIJK: Jersey Water koos voor de VLT® AQUA Drive van Danfoss toen een grote upgrade nodig was voor hun ontziltingsinstallatie in La Rosière.
Lees het praktijkverhaal
Bekijk het interview en ontdek wat onze expert te zeggen heeft over harmonische interferentie en totale harmonische vervorming, en hoe u die op de meest energie-efficiënte manier kunt aanpakken – terwijl u uw systeem optimaliseert.

Krijg meer inzicht in de prestaties van uw systeem
Gebruik de tool MyDrive® Harmonics om de harmonische frequenties en interferentie in uw systeem te berekenen en een oplossing voor harmonischenreductie te ontwerpen die is afgestemd op uw behoeften. Gebruik de meegeleverde voedingscircuitsimulator om een simulatie van uw systeem uit te voeren, zodat u kunt bepalen waar aanpassingen noodzakelijk zijn. Zodat u de gegenereerde harmonischen effectief kunt beheersen.

Gerelateerde producten
Danfoss biedt een volledig portfolio van producten voor harmonischenreductie in hoge en lage vermogensbereiken, compatibel met alle motortypen. Het assortiment omvat frequentieregelaars met lage harmonischen, actieve front-end frequentieregelaars, actieve en passieve filters en ingangs- en uitgangsfilters. Ons DrivePro® serviceaanbod ondersteunt u ook bij het garanderen van een soepele werking en een lange levensduur van het product. DrivePro® services helpen bij het identificeren van potentiële problemen veroorzaakt door overmatige harmonische vervorming, in combinatie met aanbevelingen voor specifieke beheersmaatregelen.

De iC7-Hybrid vermogensomzetter is uw ticket om deel te nemen aan de energietransitie. Profiteer van energiebesparingen met hybride en volledig elektrische oplossingen voor maritieme vermogensomzetting. Andere mogelijkheden zijn smartgridtoepassingen zoals energieopslag, gebruik van walstroom, opladen en elektrolyse.

Ervaar een nieuwe dimensie van mogelijkheden met deze ultracompacte frequentieregelaar. Naast een hoge vermogensdichtheid biedt de iC7-Marine u een krachtige combinatie van intelligentie en asprestaties, klaar voor de meest uitdagende toepassingen.

Een enclosed drive, ontworpen voor veeleisende toepassingen, met opties voor Active Front Ends en oplossingen voor lage harmonischen.
Binnenkort verkrijgbaar...
Binnenkort verkrijgbaar...
Binnenkort verkrijgbaar...
Binnenkort verkrijgbaar...
Binnenkort verkrijgbaar...
Binnenkort verkrijgbaar...
Ontdek meer over harmonischenreductie

Ingangsvermogen uit het elektriciteitsnet wordt beïnvloed door harmonische vervormingen, wat leidt tot een slechte kwaliteit van het vermogen, onbetrouwbaarheid en mogelijke schade aan apparatuur. Danfoss kan u helpen de effecten van harmonischen te beperken.
Neem contact met ons op
Abonneer u op onze nieuwsbrief
Onze nieuwsbrief zit boordevol informatie over frequentieregelaars: van nieuwe producten tot webinars – en alles daartussenin. Wat is de impact van megatrends zoals verstedelijking, hybridisatie en digitalisering op onze industrieën en aan welke oplossingen werken we bij Danfoss Drives die uw bedrijf ten goede kunnen komen?








Wat is er nieuw aan onze oplossingen, hoe kunt u uw productie-installatie optimaliseren en welke impact heeft Danfoss Drives op de wereld? Neem deel aan het gesprek op onze sociale kanalen en blijf op de hoogte.