Utnytt kraften i dataene
Dagens industrilandskap er i rask utvikling, og effektiv tilstandsovervåking er avgjørende for å sikre påliteligheten, effektiviteten og levetiden til kritisk utstyr. Etter hvert som teknologien utvikler seg, har fjernovervåking vist seg å være et vendepunkt som gir brukerne tilgang til sanntidsdata, mulighet til å reagere tidlig for å unngå avbrudd, optimalisere ytelsen og ta informerte beslutninger.
På Beat the Storm-attraksjonen i Universe Science Park i Danmark er motorene fysisk svært utilgjengelige. Det er tidkrevende å utføre en fysisk kontroll av vifte, motor og kabler. Derfor er det ekstremt verdifullt at motorene kan fjernovervåkes for vibrasjoner og strømforbruk i stedet for å demontere motorene en gang i året for å kontrollere dem. Personalet kan iverksette tidlige tiltak for å hindre at kritiske feil oppstår. CBM-funksjonen fungerer som et usynlig sikkerhetsnett som beskytter systemet fra innsiden.
Les kundehistorie

Fremhevede produkter

Danfoss første innovasjoner
CBM har vokst frem fra en historie med Danfoss første innovasjoner. Danfoss frekvensomformere skiller seg fra andre på markedet med innebygde, intelligente funksjoner for å redusere behovet for eksterne komponenter.
Mer om Danfoss Drives