Hva gjør en frekvensomformer?
Hva er en frekvensomformer?
Frekvensomformere (VFD-er) og AC-motorkontrollere arbeider utrettelig bak kulissene for å holde bedrifter og samfunn i gang.
Frekvensomformere fungerer ved å justere frekvens og spenning i strømforsyningen nøyaktig etter belastningskravene ved hjelp av pulsbreddemodulasjon (PWM). Ved å bruke slik variabel hastighetsstyring på motorer i industrielle applikasjoner, gir en VFD-kontroller momentkontroll og forbedrer energieffektiviteten, siden den elektriske motoren ikke lenger kjører med konstant full hastighet. Samtidig forbedrer frekvensomformeren også motorens overbelastningsvern.
Finn ut hvordan du kan bruke frekvensomformere, strømomformere og softstartere til å øke effektiviteten og produktiviteten – i tillegg til å fremme elektrifisering og digitalisering av globale bransjer.
Hva brukes en VFD til?
Du kan også spørre: Hva må jeg vite for å få mest mulig ut av VFD-en, softstarteren eller strømomformeren? Ved å bruke en frekvensomformer kan du redusere energiforbruket til elektriske motorer dramatisk i en rekke ulike bransjer og drevet utstyr. Når det gjelder strømomformere, fungerer lignende teknologi for å muliggjøre og optimalisere elektrifisering. Ser du etter inspirasjon? Velkommen til oss!

Frekvensomformere har potensial til å være mye mer enn enkle strømprosessorer. De er designet for å fungere som sensorer og sensorhubs for å behandle, lagre og analysere data – i tillegg til de innebygde tilkoblingsmulighetene. Aktiver integrert condition-based monitoring i frekvensomformerne for å optimalisere automasjonssystemer.

Harmonic distortion påvirker strømnettet og forårsaker dårlig strømkvalitet, upålitelighet og potensiell skade på utstyr. Danfoss kan hjelpe deg å redusere effekten av harmoniske svingninger.

Danfoss Drives tilbyr et omfattende utvalg av strømomformere og AC drives for bruk i et bredt spekter av konverteringsapplikasjoner i alle bransjer som beveger seg mot avkarbonisering.

Økodesignforordningen er EU-lovgivningen som angir krav til alle energirelaterte produkter som selges til hjemme-, nærings- og industribruk. Lær mer om lovgivningen for energieffektivitet og hold deg oppdatert på eventuelle endringer som kan påvirke virksomheten din.

Beskytt sammenkoblede industrielle systemer ved å fokusere på cybersikkerhet for informasjonsteknologi (IT) og operasjonell teknologi (OT). Finn ut mer om viktige standarder, som IEC 62443 for OT, og hvordan sertifisering for cybersikker omformerdesign kan redusere risiko.

Oppfyll morgendagens krav til maskinarkitektur i dag. VLT® FlexMotion™ er designet for å gi mer fleksible og intelligente produksjonsprosesser, og er en modulbasert plattform som kan brukes på en rekke ulike maskinkonsepter og strømsystemer.
Verdt å vite om VFD-er
En håndbok som har vært populær blant både eksperter og studenter i flere tiår.
VFD-er, som også er kjent under andre navn som frekvensomformere, VSD-er og AC drives, er stadig viktigere enheter for å spare energi og optimalisere prosessytelsen.
Prinsippene for variabel hastighetsstyring ved hjelp av pulsbreddemodulasjon er de samme, men mange elementer er også i rask endring. Stadig oftere er programvare integrert i dagens produkter og tilbyr nye funksjoner som gjør at frekvensomformeren spiller en større rolle i systemet.
FAQ
Hvordan kan jeg redusere risiko og forbedre oppetiden?
Ved å utstyre frekvensomformerne våre med sensorer som bidrar til å kontrollere motorhastigheten, setter vi condition-based monitoring (CBM) i fokus. Dataene som samles inn av sensorene, kan brukes til å spore utstyrets tilstand når som helst på dagen og “forutsi” når fremtidige feil kan oppstå. Dette hjelper deg å maksimere oppetiden, optimalisere vedlikeholdet, forenkle administrasjonen av reservedeler og mye mer.
Hvordan kan jeg redusere kompleksiteten i servolignende applikasjoner?
Et alternativ til servostyring er blant våre mange innovasjoner. Våre frekvensomformere med integrerte bevegelseskontrollere kan utføre posisjonerings- og synkroniseringsoperasjoner med høy presisjon uten behov for ekstra moduler eller maskinvare.
Kan jeg enkelt bytte mellom omformere under lastdeling?
En av mange funksjoner vi inkluderer i våre justerbare frekvensomformere, er droop-funksjonen, der én motor styrer hastigheten og flere frekvensomformere følger etter og automatisk deler motorlasten. Dette hindrer at elektriske motorer blir overbelastet og dermed overopphetet – slik at maskinene kan yte bedre i lengre tid.
Hvilke typer VFD-er og strømomformere tilbyr Danfoss?
Danfoss tilbyr mange typer frekvensomformere og strømomformere som oppfyller behovene i en lang rekke bransjer. Både enfase og trefase frekvensomformere er blitt utviklet for å passe en rekke bruksområder. Forskjellene i frekvensomformertyper inkluderer effekt- og strømklassifisering, IP-klassifisering, metoder som brukes for frekvens- og spenningsstyring og teknologi for harmonisk demping. Vi tilbyr også et bredt utvalg av livssyklustjenester og programvareverktøy.
Hva er VLT® FlexMotion™?
Med vår omformerløsning for motorer, VLT® FlexMotion™, har vi kombinert avansert motorteknologi med bransjens mest avanserte frekvensomformersystem – slik at du kan optimalisere hele driften med bare én plattform. Få maksimal fleksibilitet med en løsning som også er designet for å overholde de strengeste helse- og sikkerhetsforskriftene, noe som gjør den ideell i produksjonsanlegg for mat og drikke.
Hva er fordelene med EC+ Concept?
EC+ Concept er utviklet spesielt for HVAC-systemer, og gir deg mulighet til å velge hver enkelt komponent og øke effektiviteten og ytelsen sammenlignet med bruk av en EC-motor. Ved å gi deg fleksibiliteten til å kombinere motor, frekvensomformer og vifte uavhengig av merke, får du også mer kontroll over systemene dine.
Har du referanser og kundehistorier?
Hvordan har våre intelligente frekvensomformere skapt verdi for kundene, og hva kan de gjøre for deg? Se våre kundehistorier for å finne ut mer.
Kan jeg melde meg på webinarer?
Få tilgang til et vell av ekspertkunnskap i vårt bibliotek med webinarer på forespørsel. Eller delta på et live webinar, der du kan stille spørsmålene dine direkte til våre eksperter. Uansett finner du emner som er relevante for en rekke bransjer – fra energieffektivitet og motorsystemer til elektrifisering, strømkonvertering og livssyklustjenester.
Hvor finner jeg artikler?
Hva betyr optimal hastighetsstyring av AC-motorer, inkludert styring av frekvens og spenning, for din virksomhet? Vil en lavspenningsomformer eller en mellomspenningsomformer passe bedre til dine behov? Les våre dybdeartikler om AC drives og frekvensomformerbransjen som helhet, og bygg opp ekspertisen din.
Hva med Danfoss Drives-bloggen?
Besøk vår dedikerte blogg, FocusOnDrives, for å se de siste nyhetene – og hold deg oppdatert på hva som driver bransjen.
Trenger du svar raskt? Spør MyDrive® Assistant
Når du trenger informasjon raskt, kan du be MyDrive® Assistant om rask, AI-veiledet feilsøking. Du trenger ikke lenger lete i håndbøkene etter svar på advarsler, feil- og alarmkoder eller vanlige spørsmål – begynn bare å beskrive problemet. Assistenten tolker hva du mener, og veileder deg til riktig innhold.