Regelung der Kältemittelbeaufschlagung im Verdampfer
Die thermostatischen Expansionsventile der Reihe TU aus Edelstahl ermöglichen die Regelung des Kältemittelflusses zum Verdampfer. Das Ventil erfasst den Kältemittelstand und spritzt bei Bedarf Flüssigkeit ein, um die Klimaanlage auf optimalem Betriebsniveau zu halten.
Die TU-Ventile sind leicht und kompakt und verfügen für schnelles Löten über Bimetall-Anschlüsse aus Stahl/Kupfer. Die TU-Ventile gibt es mit festen oder austauschbaren Düsen und einstellbarem oder nicht einstellbarem Überhitzungsregler sowie Varianten mit internem oder externem Ausgleich. Die TU-Ventile sind in Eck- oder Durchgangsausführung erhältlich und mit einer Vielzahl verschiedener Lötanschlüsse.
Die TU-Ventile sorgen für beständige Funktion während der gesamten Lebensdauer. Die Ventile sind mit Filtern mit hoher Schmutzaufnahmekapazität und die TUA(E)-Varianten mit austauschbarem Filter ausgestattet und einfach zu warten (z. B.: Filterreinigung). Für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb können die TU-Ventile mit selbstreinigender Entlüftung oder mit einer MOP-Füllung geliefert werden.
Funktionen und Vorteile
Geeignet für alle gängigen Kältemittel und Anwendungen
Breiter Anwendungsbereich: Bereich N -40 °C bis +10 °C/Bereich B -60 °C bis -25 °C
Stabile Regelung
Kompakte Bauweise, geringes Gewicht
Edelstahl, hermetisch dicht gelötet mit hoher Korrosions- und Vibrationsbeständigkeit
Einfaches Löten ohne nasse Umhüllung (Flussmittel)
Einstellbare Überhitzung
Spezielle nicht einstellbare Überhitzungsventile erhältlich
Filter mit hoher Schmutzaufnahmefähigkeit
Verfügbar mit maximalem Betriebsüberdruck (MOP)

Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitteilung | Expansion Valves, Type TUA, TUAE - Installation Instructions | Englisch | Vereinigte Staaten | 07 Jan., 2008 | 206.2 KB | |
Broschüre | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Russisch | Mehrfach | 06 Juni, 2018 | 8.4 MB | |
Broschüre | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Vietnamesisch (VN) | Mehrfach | 06 Juni, 2018 | 7.0 MB | |
Broschüre | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 06 Juni, 2018 | 7.0 MB | |
Broschüre | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Polnisch | Mehrfach | 06 Juni, 2018 | 7.2 MB | |
Broschüre | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Schwedisch (SE) | Mehrfach | 07 Juni, 2018 | 7.2 MB | |
Broschüre | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Italienisch | Mehrfach | 16 Jan., 2024 | 7.2 MB | |
Broschüre | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Portugiesisch | Mehrfach | 07 Juni, 2018 | 7.1 MB | |
Broschüre | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Deutsch | Mehrfach | 07 Juni, 2018 | 7.1 MB | |
Broschüre | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Polnisch | Polen | 28 Juli, 2022 | 6.8 MB | |
Broschüre | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Spanisch, Kastilisch | Spanien | 23 Feb., 2024 | 7.5 MB | |
Broschüre | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Französisch | Frankreich | 04 Juli, 2025 | 7.4 MB | |
Broschüre | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Englisch | Mehrfach | 24 März, 2025 | 2.2 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Thermostatic Expansion Valves | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 06 Juni, 2018 | 7.2 MB |
Software


Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TGE – thermostatische Expansionsventile, feste DüseTGE ist eine neue Baureihe thermostatischer Expansionsventile mit zahlreichen technischen Neuerungen für fluorierte Kältemittel. TGE bietet Kupferanschlüsse, die für Hochdruckkältemittel und für eine hermetisch dichte Lötung ausgelegt sind und ist in einer Vielzahl von Anschlusstypen und Größen erhältlich.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TR 6 – thermostatische Expansionsventile, feste DüseTR 6 ist eine Baureihe thermostatischer Expansionsventile auf höchstem technischen Niveau, speziell konstruiert für die Anwendung in z. B.: Klimaanlagen (Kanal-Split- und Dachsysteme), Wärmepumpenanwendungen, Klimatechnik im gewerblich genutzten Bereich, Kaltwassersätzen. Die voll hermetisierte Konstruktion entspricht den Umweltanforderungen von heute und morgen. Das TR 6-Programm ist für R-410A und R-22 erhältlich. Ventile für andere Kältemittel auf Anfrage.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }T 5-55 – thermostatische Expansionsventile, austauschbare DüseTE 5-55 thermostatische Expansionsventile werden zur Flüssigkeitseinspritzung in Verdampfern in Kälte- und Klimaanlagen mit fluorierten Kältemitteln eingesetzt.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }T2/TE2 thermostatische Expansionsventile, austauschbare DüseT2/TE2 thermostatische Expansionsventile werden für die Flüssigkeitseinspritzung in Verdampfer in Kälte- und Klimaanlagen mit fluorierten Kältemitteln eingesetzt. T2/TE2 werden mit einem austauschbaren Düseneinsatz für leichtere Lagerhaltung und Wartung geliefert.
Fälschungen vermeiden

Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen.
Durch gefälschte Produkte hat Ihr Unternehmen und auch unser Unternehmen einen guten Ruf zu verlieren. Deshalb lassen wir nichts unversucht, um Fälschungen wirksam zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sichergehen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt echte Danfoss-Qualität ist.