ACB Patronendruckschalter

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte
  • Lernen
  • Fälschungen vermeiden

Hohe Lebensdauer

Die Patronendruckschalter ACB und CCB von Danfoss sind kleine zylinderförmige Druckschalter für den Einsatz in Klimaanlagen. Mit den Schaltern können Sie einen robusten und zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer erwarten.

Durch seine geringe Größe, sein geringes Gewicht und seine hohe Schutzart kann er direkt an die Klimaanlage montiert werden, bei der eine Druckregelung erforderlich ist. Die kompakte und einfache Bauweise spart Platz und reduziert die Installationskosten.

Die Schalter sind mit verschiedenen Druckeinstellungen und Druckanschlüssen für Ihre speziellen Anforderungen erhältlich.

Funktionen und Vorteile

Druckbereich von -0,5 bis 45 bar (-7,25 bis 653 psi)

Für extremen Hochdruck ist der Typ CCB erhältlich.

Kompakte, leichte Bauweise

Alle Anschlussarten verfügbar

Hohe Lebensdauer

Wasserdichte IP 66 Ausführung mit Drähten

UL-Zulassung auf Anfrage

Danfoss Learning – Danfoss

eLesson für Druckschalter und Thermostate

Erfahren Sie mehr über die Zweipunktregelung: Druckschalter und Thermostate in dieser eLesson.

Verwandte Produkte

  • Druckschalter KP/KPU, Standardanwendungen – Danfoss
    Druckschalter KP/KPU, Standardanwendungen
    KP Druckschalter sind optimiert für kompakte und anspruchsvolle Gewerbekälteanwendungen und bieten hervorragenden Schutz gegen niedrigen Saugdruck oder hohen Heißgasdruck.
  • MP Differenzdruckschalter – Danfoss
    MP Differenzdruckschalter
    KP Druckschalter sind für den Einsatz in Kälte- und Klimaanlagen ausgelegt und schützen diese vor zu niedrigem Saugdruck oder zu hohem Heißgasdruck. Die Schalter werden auch zum Starten und Stoppen von Verdichtern und Lüftern in luftgekühlten Verflüssigern eingesetzt. KP Druckschalter sind in den Schutzarten IP 30 und IP 44 erhältlich.

Lernen

Fälschungen vermeiden

Identifizierung und Bekämpfung von Fälschungen von Danfoss Produkten

Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Ansehen zu schützen

Gefälschte Produkte können den Ruf sowohl Ihres als auch unseres Unternehmens schädigen. Deshalb setzen wir alles daran, Fälschungen zu bekämpfen. Lesen Sie mehr darüber, wie Sie sicherstellen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt in echter Danfoss Qualität ist.