Verbessern Sie Ihre Gaserkennung mit den Gaswarnsensoren von Danfoss
Entdecken Sie das umfangreiche Portfolio an Gaswarnsensoren von Danfoss - entwickelt mit höchster Präzision, um Ihre Gaserkennung in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen effizienter und sicherer zu gestalten. Unsere innovativen Gaswarnsensoren unterstützen Sie dabei, gesetzliche Vorgaben einzuhalten und gleichzeitig den sicheren Betrieb Ihrer Anlagen zu gewährleisten.
Ganz gleich, ob Sie im Lebensmitteleinzelhandel, in der industriellen Kältetechnik, in HLK-Systemen oder anderen Bereichen tätig sind, unsere Gaswarnsensoren sorgen für eine zuverlässige und effiziente Detektion zahlreicher Gase, darunter Kohlendioxid und Kohlenwasserstoffe.
Mit unserem vielfältigen und zuverlässigen Portfolio an Gassensoren optimieren Sie Ihre Gaserkennungsfunktionen gezielt. Die Gaswarnsensoren-Serie DGS eignet sich ideal für Anwendungen im Lebensmitteleinzelhandel, etwa in Supermärkten, Prozesskühlanlagen oder Kühllagern.
Für HLK- und Gewerbekälteanwendungen bieten unsere Kältemitteldetektoren der nächsten Generation eine optimierte Kombination aus hoher Betriebszuverlässigkeit, einfacher Kalibrierung und effizienter Wartung. Darüber hinaus verfügen unsere A2L- und A3- Sensoren der DST G-Serie zur Erkennung von Kältemitteln über einen revolutionären invertierten Aufbau für verbesserte Schutzeigenschaften in rauen Umgebungen.
Fortschrittliche Gaswarnlösungen für erhöhte Sicherheit und Effizienz
Mit Gaswarnsensoren von Danfoss profitieren Sie von einer permanenten, automatischen Überwachung und Echtzeit-Alarmen, sodass Sie bei Gaslecks oder in anderen gefährlichen Situationen schnell reagieren können. Unsere Gassensoren lassen sich sowohl eigenständig betreiben als auch problemlos in bestehende Systeme integrieren. Dank fortschrittlicher Technologie, hoher Zuverlässigkeit und normkonformer Auslegung bietet Danfoss effiziente Gaswarnlösungen, auf die Sie sich verlassen können.
Optimieren Sie Ihre Gaserkennungsfunktionen mit unserer intelligenten Sensortechnik, die für höchste Sicherheit und optimale Systemleistung sorgt.
Funktionen und Vorteile
Umfassende Gaserkennung: Unsere Gaswarnsensoren sind in der Lage, eine Vielzahl verschiedener Gase zu erkennen, die häufig in der Kältetechnik im Lebensmitteleinzelhandel, in der Industriekälte und in HLK-Bereichen eingesetzt werden.
Vielseitige Anwendungen: Unsere verschiedenen Gaswarnsensoren können an neuen oder bestehenden Anlagen montiert werden, ganz gleich ob für Supermärkte, Prozesskühlanlagen, Kühllager oder andere spezialisierte Bereiche.
Alleinstehend oder integriert: Unsere Gassensoren passen sich Ihren Anforderungen sowohl als eigenständige Lösung als auch im Zusammenspiel mit Ihrer vorhandenen Infrastruktur an.
Echtzeitüberwachung mit Alarmfunktion: Mit kontinuierlicher, automatischer Überwachung in Echtzeit reagieren unsere Gaswarnsensoren sofort und lösen Alarme aus, um im Gefahrenfall zuverlässig zu warnen.
Verbesserte Zuverlässigkeit und Effizienz: Unsere Gaswarngeräte basieren auf einer digitalen Plattform und bieten eine verbesserte Betriebszuverlässigkeit, einfache Kalibrierung und effiziente Wartung. Dies gewährleistet Kosteneffizienz und die Einhaltung regulatorischer Standards.
A2L- und A3-Kältemittelerkennung: Unsere Sensoren der DST G-Serie wurden zur Erkennung von Kältemitteln speziell für HLK- und Gewerbekälteanlagen entwickelt. Sie verfügen über einen innovativen, umgekehrten Aufbau, der die Sensoren in rauen Umgebungen schützt. Sie unterstützen mehrere A2L- und A3-Kältemittel und können je nach Anforderungen um zusätzliche Kältemittel erweitert werden.
Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }A3 KältemittelerkennungssensorenDer Kältemittelgassensor DST G290 A3 wurde zur Erkennung des Kältemitteltyps R290 (Propan) entwickelt und eignet sich perfekt für HLK- und K-Systembauer, die Leistung und Zuverlässigkeit für ihre A3-kältemittelkompatiblen Systeme suchen. Diese Sensoren erfüllen die Anforderungen der IEC- und ATEX-Normen für HVAC-Geräte.
In Kürze verfügbar...
In Kürze verfügbar...
In Kürze verfügbar...
In Kürze verfügbar...
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | DST G-series A2L refrigerant detection sensors brochure | Spanisch, Kastilisch | Spanien | 11 März, 2025 | 1.0 MB | |
Broschüre | DST G-series A2L refrigerant detection sensors brochure | Englisch | Mehrfach | 28 März, 2025 | 1.1 MB | |
Broschüre | HGM-PGM Gas detector | Englisch | Mehrfach | 21 Okt., 2014 | 286.5 KB |
Software

Das Tool für coole Anlagen - Coolselector®2
Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.