Anwendungen, die einwandfreie Kondensationsbedingungen erfordern, lassen sich mit unseren kundenspezifischen traditionellen, halbgeschweißten und gelöteten SONDEX®-Kondensatorlösungen problemlos bewältigen. Für Niederdruckdampfanwendungen bietet unser spezielles Kondensationsplattendesign die Möglichkeit, große Dampfmengen aufzunehmen und gleichzeitig die beste Übertragungsleistung zu gewährleisten.
Was bedeutet das für Sie?
Ähnlich wie unsere Verdampfer und halbgeschweißten Plattenwärmeübertrager verwendet der Kondensator lasergeschweißte Plattenkassetten. Diese Kassetten des Kondensators verfügen über ein asymmetrisches Prägungsdesign für eine verbesserte Kondensation und Effizienz.
Dadurch kann der Druckabfall auf der geschweißten Seite auf ein Minimum reduziert werden, während auf der gedichteten Seite dennoch eine hohe Turbulenz aufrechterhalten wird. Dieses Design maximiert den Wärmeübertragungskoeffizienten und optimiert Ihre Leistung, während es die Belastung Ihrer Pumpen reduziert und den Energieverbrauch für Ihr Gesamtsystem senkt.
Betrieb mit unterschiedlichen Volumenströmen
Unsere einzigartigen Multi-Gap-Platten sind speziell für Kondensation mit einem großen Unterschied zwischen den beiden Volumenströmen konzipiert. Mit dieser Lösung können Sie große Dampfmengen auf der geschweißten Seite und kleinere Flüssigkeitsmengen auf der gedichteten Seite durch den Wärmetauscher fließen lassen. Dies ermöglicht eine effektive Nutzung und einen optimalen Druckverlust.
Anwendungen
- Molkerei-/Lebensmittel-/Getränkeindustrie
- z. B. Dampfkondensation von Fruchtsaft, Pasteurisierung und Kühlung von Softdrinks - Zuckerindustrie
- z. B. Vakuum-Kondensationsvorgänge - Biogasindustrie
- Zellstoff- und Papierindustrie
- Schwerindustrie
- Bergbauindustrie
- Petrochemische Industrie
- Chemische Industrie
Technische Infos:
- Anschlussgrößen von DN200 bis DN800 (8" bis 32")
- Gestellkonstruktion nach PED 2014/68/EU (EN13445) und ASME Sek. VIII, Div. 1
- Plattenmaterial: AISI 304/316, Titan, SMO, Hastelloy*
- Dichtungsmaterial: EPDM-HT, NBR-HT*
- Plattenhöhe bis zu 2,30 m (7.5 ft)
- Durchflussmenge bis zu 800 m3/h (3,522 gpm)
- Betriebsdruck bis zu 16 bar (145 psi)
- Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C (-4 °F bis 356 °F)
*Andere Materialien sind auf Anfrage möglich.
Funktionen und Vorteile
Speziell entwickelt für anspruchsvolle Kondensationsvorgänge, die von einem innovativen asymmetrischen Plattendesign profitieren, das für normale Wärmeübertrager nicht verfügbar ist.
Erleben Sie den hohen thermischen Wirkungsgrad der SONDEX®-Wärmeübertrager und genießen Sie die Sicherheit einer idealen turbulenten Strömung, die das Risiko von Ablagerungen reduziert.
Einzigartiges Multi-Gap-Plattendesign, das den Energieverbrauch bei Kondensationsvorgängen, die sich hinsichtlich des Volumenstroms unterscheiden, erheblich senken kann.