Der zuverlässigste Filtertrockner auf dem Markt
DML Filtertrockner wurden für Klimaanlagen entwickelt, die eine hohe Trocknungsleistung erfordern und sind optimiert für HFKW-Kältemittel und Mineral-/Alkylbenzolöle. Bei den Filtertrocknern handelt es sich um hermetische, für 46 bar zugelassene Ausführungen. Die Filtertrockner werden mit Bördel- oder kupferbeschichteten Stahlanschlüssen geliefert.
DCL Filtertrockner sind für Anwendungen konzipiert, die eine hohe Entfeuchtungskapazität und Säureadsorptionsleistung erfordern. Die DCL Filtertrockner haben den gleichen breiten Anwendungsbereich und die gleichen Vorteile wie die DML Filtertrockner.
Sowohl die DML als auch die DCL Filtertrockner sind mit Löt- (kupferbeschichtete Stahlverbinder) und Bördelanschlüssen erhältlich.
Funktionen und Vorteile
DML Filtertrockner
100 % Molekularsiebkern
Hohe Trockenleistung, die das Risiko der Säurebildung (Hydrolyse) minimiert
Für den Einsatz in Anlagen mit HFKW- und HFCKW-Kältemitteln
Ölzusätze werden nicht abgebaut
DCL Filtertrockner
80 % Molekularsiebkern mit 20 % aktiviertem Aluminiumoxid
Perfekte Einsatzmischung für Systeme, die bei hohen Verflüssigungstemperaturen arbeiten und eine hohe Trockenleistung erfordern
Für den Einsatz in Anlagen mit HFKW- und HFCKW-Kältemitteln

Anwendungsentwicklungszentren
Bereiten Sie sich mit uns auf die Zukunft vor. In unseren globalen Anwendungsentwicklungszentren bieten wir eine kooperative Umgebung mit kompetenter Unterstützung und modernsten Prüfeinrichtungen für die Kälte- und Klimatechnik.
We are Engineering Tomorrow. Together. Today.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Italienisch | Mehrfach | 05 Apr., 2024 | 12.2 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Russisch | Mehrfach | 28 Juni, 2019 | 11.6 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Französisch | Frankreich | 05 Feb., 2024 | 19.3 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Indonesisch | Mehrfach | 06 Juli, 2016 | 2.5 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 21 Nov., 2018 | 11.8 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Spanisch, Kastilisch | Spanien | 08 März, 2024 | 11.8 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Schwedisch | Mehrfach | 21 Nov., 2018 | 11.7 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Polnisch | Mehrfach | 21 Nov., 2018 | 11.7 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Englisch | Mehrfach | 08 Apr., 2024 | 2.4 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Portugiesisch | Mehrfach | 21 Nov., 2018 | 11.7 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Dänisch | Mehrfach | 21 Nov., 2018 | 11.7 MB | |
Broschüre | Schützen Sie Ihr HVAC/RSystem mit dem zuverlässigsten Filtertrockner auf dem Markt | Deutsch | Mehrfach | 21 Nov., 2018 | 11.8 MB |
Software

The truth is Cool – Coolselector®2
Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DCLDCL Filtertrockner sind optimiert für HFKW- und HFCKW-Kältemittel sowie Mineral- und Benzolöle. Die Filtertrockner sind hermetisch und zugelassen ...
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DMLDML Filtertrockner sind für HFKW-Kältemittel sowie Mineral- oder Alkylbenzolöle optimiert. Die Filtertrockner sind hermetisch und für 46 bar zugelassen, je nach ...
Lernen
Erfahren Sie mehr über DML und DCL Filtertrockner
Fälschungen vermeiden

Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Ansehen zu schützen
Gefälschte Produkte können den Ruf sowohl Ihres als auch unseres Unternehmens schädigen. Deshalb setzen wir alles daran, Fälschungen zu bekämpfen. Lesen Sie mehr darüber, wie Sie sicherstellen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt in echter Danfoss Qualität ist.