Solide Einsatzkonstruktion
DCR Filtertrockner schützen Ihre Klimaanlage vor Feuchtigkeit, Säuren und Feststoffpartikeln und werden mit austauschbaren Einsätzen für die Verwendung in Flüssigkeits- und Saugleitungen mit fluorierten Kältemitteln geliefert.
Es sind drei verschiedene Einsatztypen erhältlich:
- 48-DC für HFCKW- und FCKW-Klimaanlagen
- 48-DM für HFKW-Klimaanlagen
- 48 DA zur Säureadsorption nach dem Durchbrennen des Verdichtermotors
- 48-F Schmutzfänger zur Aufnahme von Schmutzpartikeln
Darüber hinaus erfüllt das DCR Filtertrocknerprogramm die hohen Anforderungen an hohe Betriebsdrücke beim Betrieb mit R410A und CO2.
Mit den DCR Filtertrocknern profitieren Sie von einer langen Lebensdauer durch hohe Feuchtigkeitsadsorption, effiziente Schmutzfiltration und ggf. Säureadsorption.
Funktionen und Vorteile
Solide Einsatzkonstruktion
Keine Anforderungen an die Einbaulage
Hohe Vibrationsbeständigkeit
UL- und CSA-Zulassung
Enthält eine Filtermatte mit hoher Aufnahmekapazität, die 90 % der Schmutzpartikel von bis zu 25 μm zurückhält
100 μm Polyester-Pulverlack für den Korrosionsschutz

Anwendungsentwicklungszentren
Bereiten Sie sich mit uns auf die Zukunft vor. In unseren globalen Anwendungsentwicklungszentren bieten wir eine kooperative Umgebung mit kompetenter Unterstützung und modernsten Prüfeinrichtungen für die Kälte- und Klimatechnik.
We are Engineering Tomorrow. Together. Today.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Indonesisch | Mehrfach | 2.5 MB | ||
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Englisch | Mehrfach | 20 Nov, 2018 | 11.6 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Dänisch | Mehrfach | 20 Nov, 2018 | 11.7 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Französisch | Mehrfach | 20 Nov, 2018 | 11.7 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 20 Nov, 2018 | 11.6 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Italienisch | Mehrfach | 20 Nov, 2018 | 11.6 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Schwedisch | Mehrfach | 20 Nov, 2018 | 11.6 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Portugiesisch | Mehrfach | 20 Nov, 2018 | 11.6 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 20 Nov, 2018 | 11.7 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Polnisch | Mehrfach | 20 Nov, 2018 | 11.6 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Russisch | Mehrfach | 27 Jun, 2019 | 11.6 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Ukrainisch | Ukraine | 26 Apr, 2020 | 11.6 MB | |
Broschüre | Schützen Sie Ihr HVAC/RSystem mit dem zuverlässigsten Filtertrockner auf dem Markt | Deutsch | Mehrfach | 20 Nov, 2018 | 11.7 MB |
Software

The truth is Cool – Coolselector®2
Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.
Lernen
Erfahren Sie mehr über DML und DCL Filtertrockner
Fälschungen vermeiden

Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Ansehen zu schützen
Gefälschte Produkte können den Ruf sowohl Ihres als auch unseres Unternehmens schädigen. Deshalb setzen wir alles daran, Fälschungen zu bekämpfen. Lesen Sie mehr darüber, wie Sie sicherstellen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt in echter Danfoss Qualität ist.