Der Filtertrockner ist ein wichtiges Element für die Zuverlässigkeit und die Lebensdauer einer Anlage. Das Angebot an Filtertrocknern von Danfoss umfasst Filtertrockner in vollhermetischer Ausführung und mit austauschbaren Einsätzen. Durch den Einsatz können die Filtertrockner effektiver Wasser und Säuren adsorbieren, um der Korrosion auf den metallischen Oberflächen des Verdichters vorzubeugen und um sicherzustellen, dass sich Öl und Kältemittel nicht zersetzen.
Funktionen und Vorteile
-
Tests haben gezeigt, dass ein Feststoffeinsatz eine höhere Adsorptionsgeschwindigkeit, eine verbesserte Durchflussleistung und einen geringen Druckabfall besitzt. So können die Wartungs- und Betriebskosten minimiert werden.
-
Vielfältige Optionen
-
Spezielle Ausführungen für Flüssigkeitsleitung, Bi-Flow, Sammler kombiniert mit Filtertrockner, Saugleitung, Flüssigkeits- und Saugleitung
-
Geeignet für Klimaanlagen, Gewerbekälte, Transport und CO2-Anwendungen
-
Langlebiger und zuverlässiger Schutz
-
Löt-, Bördel-, Bördel-O-Ring- und „face seal“-Anschlüsse
-
Reine Kupfer-, kupferbeschichtete und Stahlanschlussmaterialien
Produktprogramm

Die DMT hermetischen Filtertrockner sind speziell für transkritische CO2-Anwendungen mit bis zu 140 bar ausgelegt. Sie werden mit Bördelanschlüssen oder kupferbeschichteten Stahlanschlüssen geliefert.

DCR ELIMINATOR® Filtertrockner schützen Kälte-, Gefrier- und Klimaanlagen vor Feuchtigkeit, Säuren und Feststoffpartikeln. Ein DCR Filtertrockner ist ein Teile-Programm bestehend aus einem DCR Gehäuse, einem Deckel und austauschbaren Kerneinsätzen vom Typ 48-DM, 48-DC, 48-DA und 48-F.

Die hermetischen Filtertrockner DML sind optimiert für HFKW-Kältemittel und Mineral- oder Alkylbenzolöle. Kompatibel mit den Kältemitteln R22, R32, R134a, R404A, R410A, R407C, R23, R600, R600a, R744, R1234yf, R1234ze, R407f, R290, R452A, R444B, R449A, R448A und R450A. Dieses Produkt ist zugelassen für R290, R600, R600a gemäß einer Zündquellenbewertung in Übereinstimmung mit Norm EN13463-1.
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Portugiesisch | Mehrfach | 20 Nov., 2018 | 11.7 MB | |
| Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Schwedisch | Mehrfach | 20 Nov., 2018 | 11.7 MB | |
| Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Polnisch | Mehrfach | 20 Nov., 2018 | 11.7 MB | |
| Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Indonesisch | Mehrfach | 05 Juli, 2016 | 2.5 MB | |
| Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Dänisch | Mehrfach | 20 Nov., 2018 | 11.7 MB | |
| Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Russisch | Mehrfach | 27 Juni, 2019 | 11.6 MB | |
| Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Chinesisch | Mehrfach | 20 Nov., 2018 | 11.8 MB | |
| Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Spanisch, Kastilisch | Spanien | 08 März, 2024 | 11.8 MB | |
| Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Französisch | Frankreich | 05 Feb., 2024 | 19.3 MB | |
| Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Italienisch | Mehrfach | 05 Apr., 2024 | 12.2 MB | |
| Broschüre | Overview Brochure: Filter driers | Englisch | Mehrfach | 08 Apr., 2024 | 2.4 MB | |
| Broschüre | Schützen Sie Ihr HVAC/RSystem mit dem zuverlässigsten Filtertrockner auf dem Markt | Deutsch | Mehrfach | 20 Nov., 2018 | 11.8 MB |
Software
Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.
Coolselector®2 jetzt kostenlos testen

Fälschungen vermeiden
Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Ansehen zu schützen
Gefälschte Produkte können den Ruf sowohl Ihres als auch unseres Unternehmens schädigen. Deshalb setzen wir alles daran, Fälschungen zu bekämpfen. Lesen Sie mehr darüber, wie Sie sicherstellen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt in echter Danfoss Qualität ist.