Erstklassiges PICV mit ablagerungs- und verschmutzungsresistentem Design
Danfoss AB-QM war das erste Regelventil seiner Art für HLK-Heizungs- und Kühlungsanwendungen. AB-QM 4.0 ist sein Nachfolger der nächste Schritt zum Erfolg.
Die Grundprinzipien haben sich nicht geändert. Es handelt sich um ein Regelventil mit automatischer Durchflussbegrenzung und eingebautem Differenzdruckregler. Die Regelgüte ist sehr genau und das Ventil hat eine – noch immer – einzigartige Ventilautorität von 100 %.
Aber der Wert, den die AB-QM 4.0-Ventile bieten, hat sich erheblich verbessert. Das AB-QM 4.0 ist das derzeit beste PICV seiner Klasse auf dem Markt. Das AB-QM 4.0 ist in DN 15 bis DN 32 erhältlich. Es gibt Ausführungen mit und ohne Messnippel und Ausführungen mit Innen- oder Außengewindeanschluss. Die Durchflussleistung erhöht sich auf einen Bereich von 20 l/h bis 5.000 l/h und kann mit dem Messgerät PFM 1000 über Bluetooth auf iOS- und Android-Geräten über die App genau gemessen werden.
AB-QM 4.0 wurde entwickelt, um das unbestritten beste druckunabhängige Regelventil (PICV) auf dem Markt zu sein. Beispielsweise verfügt er über eine kalk- und verschmutzungsbeständige Konstruktion, einen Nenndruck von PN25, eine genaue Durchflussmessung und eine bidirektionale Füllung und Spülung. Diese Eigenschaften bieten Planern, Heizungsbauern und Endkunden viele Vorteile.
PICVs erhöhen die Energieeffizienz von Heizungs- und Kühlsystemen erheblich. AB-QM 4.0 ist für den Einsatz mit Endgeräten wie Gebläsekonvektoren, Heiz- und Kühldecken, Kühlbalken und Klimageräten ausgelegt. Ausgestattet mit einem unserer Stellantriebe regeln sie die Raumtemperatur präzise und verbessern das Raumklima. Durch Kombination mit unseren digitalen Stellantrieben NovoCon® S ermöglicht es die Erstellung von intelligenten Gebäuden mit Internet of Things (IoT)-Lösungen, Gebäudetechnik 4.0.
Funktionen und Vorteile

AB-QM 4.0 wurde entwickelt, um das unbestritten beste druckunabhängige Regelventil (PICV) auf dem Markt zu sein. Die Regelleistung ist die beste ihrer Klasse und das PN25-Ventilgehäuse erfüllt alle Anforderungen bei einer Einstellung von 10-100%. Der Auslegungsdurchfluss kann genau eingestellt werden, ist sichtbar, wenn ein Stellantrieb montiert ist, und kann mit dem PFM 1000 genau gemessen werden. Es gibt Modelle mit Innen- oder Außengewinde, mit oder ohne Messnippel. Die bidirektionale Befüllung und Spülung vereinfacht den Inbetriebnahmeprozess.
Die beste Wahl, wenn Sie einen Ausschreibungsgewinner wünschen.
- BEST-in-Class-Regelleistung von 10–100 % Einstellung
- NEU sichtbare Einstellskala mit montiertem Stellantrieb
- NEU Genaue Durchflussmessung
- NEU höherer Durchflussbereich
- NEU Ausführung mit Innengewinde
- NEU Ventilgehäuse PN25, DN 15–32
- NEU bidirektionales Befüllen und Spülen

Das AB-QM 4.0 ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Sie bietet erstklassige Zuverlässigkeit. Dank der Innenkonstruktion aus einem speziellen Polymer ist das Ventil deutlich weniger anfällig für Ablagerungen und Verstopfungen. Das Ergebnis ist, dass er bei Lebensdauertests die beste Leistung erbringt. Für Projekte sind verlängerte Gewährleistungsfristen möglich.
Die beste Wahl, wenn Sie lange überlegene Qualität wünschen.
- Erstklassige Zuverlässigkeit und Robustheit
- NEU Verkalkungs- und verschmutzungsbeständiges Design
- Erfolgreiche Lebensdauer-Leistungstests
- Verlängerte Gewährleistungsfristen für Projekte

Das AB-QM 4.0 ist für den Einsatz mit dem hochgenauen digitalen Stellantrieb NovoCon S mit BACnet- oder Modbus-Bus-Kommunikation ausgelegt. Dieser Stellantrieb ermöglicht eine Plug-and-Play-BMS-Integration und bietet viele Vorteile. Das HLK-System kann aus der Ferne in Betrieb genommen oder gespült werden, um wertvolle Zeit zu sparen. Erweiterte Systemdaten werden dem BMS zur Verfügung gestellt, z. B. für vorausschauende Wartung, Alarme oder schnelle Fehlererkennung.
Die beste Wahl, wenn Sie Konnektivität und Daten wünschen.
- Plug & Play-BMS-Integration mit BACnet- oder Modbus-Bus-Kommunikation
- Ferninbetriebnahme, Durchflusseinstellung, Spülung, Fehlererkennung
- HLK-Datenerfassung
- Vorausschauende Wartung
- Optionales aktives Energiemanagement, Remote-I/O oder 4-Rohr-ChangeOver

Das AB-QM 4.0 wurde entwickelt, um Planungs-, Installations-, Inbetriebnahme- und Betriebskosten zu senken. Sie ermöglicht eine schnellere Übergabezeit in Projekten. Der bewährte hydraulische Abgleich bietet optimalen Benutzerkomfort bei geringstem Energieverbrauch. Dies führt zu der bestmöglichen Effizienz des HLK-Systems. Der Gebäudewert steigt, was einen höheren Mietpreis pro m2 ermöglicht, um die Rentabilität zu optimieren.
Die beste Wahl, wenn Sie die niedrigsten Betriebskosten wünschen.
- Reduzierte Installationskosten
- Kürzere Übergabephase
- Geringere Betriebskosten
- BESTER Benutzerkomfort
- BESTER Wirkungsgrad des HLK-Systems
AB-QM 4.0 Produktsortiment
Das AB-QM 4.0-Portfolio bietet ein breites Spektrum an Optionen für alle hydraulischen HLK-Anwendungen, wie z. B. Fan-Coil-Einheiten, Kühlbalken und Heizregister. Hier ein kurzer Überblick über die vielen Möglichkeiten:
- DN 15 in Low Flow, Normal Flow und High Flow für Auslegungsdurchflüsse von 20–1200 l/h, mit oder ohne Messnippel, mit Innen- oder Außengewinde
- DN 20, in Low Flow, Normal Flow und High Flow für Auslegungsdurchflüsse von 110 – 1900 l/h, mit oder ohne Messnippel, mit Innen- oder Außengewinde
- DN 25, im Normal- und High Flow für Auslegungsdurchflüsse von 230 – 3800 l/h, mit Messnippeln, mit Innen- oder Außengewinde
- DN 32, im Normal- und High Flow für Auslegungsdurchflüsse von 360 – 5000 l/h, mit Messnippeln, mit Innen- oder Außengewinde
Für jedes Ventil mit DN-Größe gibt es optional eine Isolierschale, um Wärmeverluste zu minimieren und die Gesamtisolierung des Heizungssystems zu vereinfachen.

Neu: AB-QM 4.0
Klassenbestes PICV mit ablagerungs- und verschmutzungsresistentem Design
AB-QM 4.0 Flexo-Lösung für Gebläsekonvektoren
Erhöhen Sie die Flexibilität und sparen Sie Zeit bei der Installation, Inbetriebnahme und Wartung von 2- und 4-Rohr angeschlossenen Gebläsekonvektoren (FCU) mit dem AB-QM 4.0 Flexo. Es handelt sich um ein vormontiertes und druckgeprüftes Anschlussset, das für erhöhte Installationsflexibilität und vorgefertigte Projekte entwickelt wurde. Das Set besteht aus einem AB-QM 4.0, zwei 3-Wege-Kugelhähnen, einem Filtersieb, einem Entleerventil und drei Prüfanschlüssen für Druck- oder Durchflussmessungen. Mit diesen bietet das Set eine 8-in-1-Lösung für den hydraulischen Abgleich, die Regelung, Messung, Installation, Spülung, Befüllung, Entleerung und Wartung von Gebläsekonvektoren, an denen sie installiert sind.
Das AB-QM 4.0 Flexo ist in zwei Ausführungen (links und rechts) und in zwei Größen (DN15 und DN20) erhältlich. Die Sets in DN15 enthalten ein AB-QM 4.0 (PICV)-Ventil mit niedrigem, normalem oder hohem Durchfluss, das Auslegungsdurchflüsse von 20 bis 1200 l/h abdeckt. Die Sets in DN20 werden mit einem AB-QM 4.0-Ventil mit normalem oder hohem Durchfluss geliefert und decken Auslegungsdurchflüsse von 110–1900 l/h ab.
Für die DN15- und DN20er Sets, sind passende flexible Edelstahlrohre erhältlich. Für die linke Ausführung gibt es zusätzlich eine EPP-Isolierabdeckung.
AB-QM 4.0 CO6 Flexo-Lösung für Heiz- und Kühldecken
Das standardisierte Danfoss AB-QM 4.0 CO6 Flexo vorgefertigte Anschluss-Set ist eine innovative Lösung, um die Konstruktion, Installation und Wartung von Heiz- und Kühldecken in Vierrohr-Umschaltsystemen für Heizung und Kühlung einfacher, schneller und zuverlässiger zu gestalten. Mit einer Einbauhöhe von nur 125 mm erfüllt das Set alle Anforderungen bei geringen Platzverhältnissen. Die speziellen „Click-Fit“-Anschlüsse gewährleisten wasserdichte Anschlüsse und bieten maximale Flexibilität bei der Installation. Sie ermöglichen auch eine schnelle und einfache Demontage und den Austausch der Ventile AB-QM 4.0 oder ChangeOver6. Jedes einzelne Set wird nach der Montage einer Druckprüfung unterzogen.
Das AB-QM 4.0 CO6 Flexo ist in DN15 Low Flow für Auslegungsdurchflüsse zwischen 20 und 200 l/h und in DN15 Normal Flow für Auslegungsdurchflüsse zwischen 65 und 650 l/h erhältlich. Es gibt Ausführungen mit 18-mm-Anschlüssen zum Pressen oder mit 1⁄2"-Innengewinde. Für eine vollautomatische Umschaltung vom Heiz- auf den Kühlbetrieb oder umgekehrt, einschließlich der Ferninbetriebnahme des Auslegungsdurchfluss-Sollwerts, sollte das Set mit dem digitalen IoT-Stellantrieb NovoCon® S und dem Umschaltstellantrieb NovoCon CO6 (Energy) ausgestattet werden. Alternativ kann das AB-QM 4.0 mit dem AME 110NL(X) ausgestattet werden. Stetiger Stellantrieb für 0(2)-10V oder 0(4)-20mA Regelung. In diesem Fall muss der reguläre CO6-Stellantrieb durch ein spezielles Regelsignal aktiviert werden.
Das AB-QM 4.0 kann optional mit einer EPP-Isolierung ausgestattet werden, um die Wärmeverluste während des Heizbetriebs zu begrenzen. Eine kundenspezifische Isolierung des gesamten Sets wird empfohlen.

eBook Digital Hydronics™
Erweitern Sie Ihr HVAC 4.0-Know-how
Jetzt downloaden
3D-Modelle und Zeichnungen

Wie das AB-QM 4.0 den PICV-Wert neu definiert
Was genau sind die Unterschiede zwischen AB-QM und AB-QM 4.0?
Erfahren Sie es in der interaktiven PDF-Infografik
Infografik öffnen

BIM-Bibliothek für TGA-Entwürfe
Holen Sie sich Ihre 3D-BIM-Objekte und beginnen Sie mit der Planung von HLK 4.0 für intelligente Gebäude.
Mehr erfahren und herunterladen
Verwandte Produkte

To take advantage of the combined balancing and control features of Danfoss AB-QM it has to be equipped with actuators controlled by room thermostats or a Building Management System. Danfoss offers a broad range of actuators varying from thermal on-off to digital step motor actuators with bus communication.

Hier beginnt die HLK-Transformation
Erfahren Sie hier mehr über unsere intelligenten, mit dem Gebäudemanagementsystem (BMS) verbundenen HLK-Lösungen:
Intelligente Gebäudetechnik 4.0
Software
Danfoss SET 365 Software
Unsere fortschrittliche Danfoss SET 365 3D-Designsoftware hilft Ihnen bei der Planung und Berechnung von HLK-Systemen mit Danfoss-Produkten. Ein 1-Jahres-Abonnement ist KOSTENLOS für Studenten, Designer und andere interessierte Fachleute verfügbar.

Neues AB-QM-Auswahltool
Mit unserem neuen AB-QM-Auswahltool können Sie jetzt ganz einfach die richtige Größe und/oder Voreinstellung Ihrer AB-QM-Ventile finden. Probieren Sie es aus!

Gewährleistung
Die Standard-Produktgarantie für das AB-QM 4.0 beträgt 2 Jahre. Für Projekte können wir eine verlängerte Garantiezeit vereinbaren, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen. Contact a Danfoss sales representative für weitere Informationen an einen Danfoss-Vertriebsmitarbeiter.
Ausschreibungstexte
AB-QM 4.0 – Druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil (PICV)
Durch das druckunabhängige Abgleich- und Regelventil bleibt die Regelcharakteristik vollkommen unabhängig vom verfügbaren Druck. Die präzise Durchflussregelungsleistung des AB-QM 4.0 mit einem Danfoss-Stellantrieb sorgt für erhöhten Komfort und überlegene Gesamtbetriebskosten. Das AB-QM 4.0 gewährleistet und regelt den erforderlichen Durchfluss an jedem Endgerät und hält den hydraulischen Abgleich im System aufrecht. Das
AB-QM 4.0 verfügt über folgende Funktionen:
- Automatische Durchflussbegrenzungsfunktion
- Modulierend unter 1 % des eingestellten Durchflusses, unabhängig von der Einstellung
- Autorität von 1 bei allen Einstellungen
- Kann gegen 16 bar Differenzdruck schließen
- Polymerkomponenten (PPSU) von Differenzdruckregler und Regelventilkegel
- Lineare Regelkennlinie
- Lineare Einstellung
- Skala in Prozent des Durchflusses
- Die Mindesteinstellung beträgt 10 %
- Die Einstellung des Durchflussprozentsatzes ist bei montiertem Stellantrieb sichtbar
- Regelverhältnis 1:1000
- Druckstufe PN25
- Alle Messing-Innenteile aus DZR (CW602N)
- Erhältlich im Bereich von DN 15 – 32 für Auslegungsdurchflüsse von 20 – 5.000 l/h aus einer Hand
- Erhältlich mit Außengewinde nach ISO 228/1 und Innengewinde nach ISO 7/1
- Erhältlich mit Messnippeln für Pumpenoptimierung und Durchflussmessungen (dpcv)
- Durchflussmessgenauigkeit gemäß BS7350:1990
- Die Kennlinie kann bei allen Größen durch Anpassung der Stellantriebseinstellungen von linear auf gleichprozentig geändert werden
- Befüllen und Spülen in Durchfluss- und Gegenflussrichtung möglich
- Mindestdifferenzdruck von 16 kPa für DN 15 – DN 20 LF und NF
- Mindestdifferenzdruck von 25 kPa für DN 15 – DN 20 HF
- Mindestdifferenzdruck von 20 kPa für DN 25 NF – DN 32 NF
- Mindestdifferenzdruck von 30 kPa für DN 25 HF – DN 32 HF Ausführungen
- Leckrate ohne sichtbare Leckage für DN 15 – DN 32 in Kombination mit empfohlenem Stellantrieb (IEC 60534–4:2007 Klasse IV)
Im Danfoss Design Support Center bieten wir fachkundige Beratungsdienstleistungen für den Aufbau und Aufbau von HLK-Systemen.
Erfahren Sie mehr

Dokumente
Werbe- und technische Unterlagen
Umweltproduktdeklarationen (EPD)
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Environmental Information - BI | EPD AB-QM 4.0 DN 15-32 & NovoconS | English | Mehrfach | 27 Jan., 2023 | 4.1 MB | |
| Product Environmental Information - BI | EPD AB-QM 4.0 DN 15-32 with AME 110 | English | Mehrfach | 27 Jan., 2023 | 3.7 MB | |
| Product Environmental Information - BI | EPD change over 6 valve DN 15 & DN 20 | English | Mehrfach | 14 Nov., 2024 | 2.5 MB |