Die manuellen Strangventile LENOTM MSV von Danfoss sind die vielseitigsten und praktischsten ihrer Klasse. Während sich der Einbau anderer Ventile aus Platzgründen umständlich gestalten kann, verfügen die LENOTM MSV-Ventile über ein Handrad, das zur einfacheren Installation auf engstem Raum vorübergehend abgenommen werden kann.
Um Kosten für zusätzlich benötigte Absperrventile zu sparen, kombinieren die Ventile LENOTM MSV-BD, MSV-B und MSV-O sowohl eine Abgleich- als auch eine Absperrfunktion. Zu diesem Zweck basiert das Prinzipdesign auf einem Kugelhahn, der sicherstellt, dass die Absperrung 100 % dicht ist
System herunterfahren. Die Verwendung des Absperrkugelhahns hat keinen Einfluss auf die Durchflusseinstellungen. Die numerischen Voreinstellungsanzeigen lassen sich aus verschiedenen Winkeln ablesen und vereinfachen so auch die Inbetriebnahme.
Alle drei Typen der LENOTM MSV-Ventile verfügen über eingebaute Messnippel für 3-mm-Messnadeln. Beim MSV-BD können diese zusammen mit der Entleerung sogar um 360° in jede gewünschte Position gedreht werden. Das MSV-O hat eine feste Venturi-Düse. Das MSV-S ist ein zusätzliches Absperr-Partnerventil mit integrierter Entleerung.
Funktionen und Vorteile
-
Einfache Montage
Dank des kompakten Designs und des einfach abnehmbaren Handrads benötigen Sie nur wenig Platz für die Installation. Herkömmliche Strangventile müssen in geraden Rohren montiert werden, um eine genaue Messung zu gewährleisten. Das LENO™ Strangventil kann überall platziert werden, z. B. direkt hinter einem Rohrbogen, ohne seine Genauigkeit zu beeinträchtigen.
-
Einfache Montage
Dank des kompakten Designs und des einfach abnehmbaren Handrads benötigen Sie nur wenig Platz für die Installation. Herkömmliche Strangventile müssen in geraden Rohren montiert werden, um eine genaue Messung zu gewährleisten. Das LENO™ kann überall platziert werden, z. B. direkt hinter einem Rohrbogen, ohne seine Genauigkeit zu beeinträchtigen.
-
Einfache Sollwertsperre
Ein einfaches Antippen des oberen Teils des Handrads genügt, um die Einstellung zu sperren.
Für noch mehr Komfort wird das LENO™ MSV-BD mit einem grünen Einwegschlüssel zum Entriegeln geliefert. Drücken Sie einfach auf die grüne Sicherheitsschloss und das Ventil wird entriegelt. Um das LENO™ Ventil manipulationssicher zu machen, kann ein Kabelbinder aus Kunststoff (Zubehör) eingesetzt werden.
-
Einfache Absperrfunktion
Wenn das LENO™ MSV verriegelt ist, wird das Ventil zum Kugelhahn. Diese Funktion hat mehrere Vorteile: Das Ventil weist keinerlei Leckagen auf, das Öffnen und Schließen des Ventils ist viel einfacher. Das Schließen des Ventils hat keinen Einfluss auf die Durchflusseinstellung, da der Voreinstellmechanismus und der Absperrmechanismus vollständig getrennt sind. Die Position (offen oder geschlossen) wird durch eine rote Anzeige deutlich angezeigt.
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungshandbuch | Application guide | Italienisch | Italien | 06 März, 2021 | 10.1 MB | |
| Anwendungshandbuch | Application leaflet | Litauisch | Litauen | 17 Mai, 2021 | 19.0 MB | |
| Broschüre | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | Slowakisch | Slowakei | 22 März, 2021 | 16.4 MB | |
| Broschüre | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | Englisch | Mehrfach | 18 Nov., 2015 | 5.6 MB | |
| Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Englisch | Mehrfach | 25 Okt., 2020 | 19.4 MB | |
| Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Lettisch | Lettland | 20 Apr., 2021 | 20.2 MB | |
| Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Tschechisch | Tschechien | 17 Nov., 2014 | 7.3 MB | |
| Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Polnisch | Polen | 13 Juni, 2021 | 11.3 MB | |
| Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Spanisch, Kastilisch | Spanien | 01 Feb., 2022 | 8.7 MB | |
| Anwendungshandbuch | HVAC Application guide 2021 | Ungarisch | Ungarn | 20 Sept., 2021 | 11.7 MB | |
| Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Italienisch | Italien | 06 März, 2021 | 1.0 MB | |
| Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Englisch | Großbritannien | 10 Nov., 2014 | 7.1 MB | |
| Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Tschechisch | Tschechien | 17 Nov., 2014 | 1.0 MB | |
| Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Englisch | Mehrfach | 11 Dez., 2016 | 1.1 MB | |
| Broschüre | LENO Family Pocket brochure | Englisch | Mehrfach | 02 Sept., 2014 | 466.9 KB | |
| Broschüre | LENO MSV-B | Englisch | Mehrfach | 02 Sept., 2014 | 465.8 KB | |
| Broschüre | LENO MSV-O | Englisch | Mehrfach | 02 Sept., 2014 | 465.8 KB | |
| Broschüre | Strang- und Regelventile | Deutsch | Schweiz | 14 Okt., 2022 | 1.8 MB | |
| Broschüre | Strang- und Regelventile Übersichtsbroschüre | Deutsch | Mehrfach | 30 Aug., 2022 | 1.6 MB |
Ausschreibungstexte
LENO™ - MSV-BD – Manuelle Strangventile
Das Produkt ist ein manuelles Ventil zum Abgleich des Durchflusses in Heiz-, Kühl- und Trinkwarmwassersystemen. Der Strang sollte mit einem manuellen Strangregulierventil mit Messnippeln zur Inbetriebnahme und/oder Durchflussprüfung abgeglichen werden, mit folgenden Eigenschaften:
- Absperrfunktion – mit Postitionsangabe – unahängig von der Einstellfunktion
- Sichtbare Voreinstellung von allen Seiten
- Manipulationssichere Verriegelung des Handrads, um unbefugte Änderungen der Voreinstellung zu verhindern
- Abnehmbarer Griff während der Installation
- 360° drehbare Serviceeinheit (Abflusshahn und Messnippel)
- Entleeren und Befüllen des Systems auf beiden Seiten des Ventils möglich
- Bidirektionaler Durchfluss möglich
- Selbstdichtende, parallel angeordnete Messnippel
- Leckrate A nach ISO 5208
- Druckstufe PN 20
- DN 15(LF)-50 Anschlusstyp: Innengewinde ISO 7/1 oder
- DN 15(LF)-20 Anschlusstyp: Außengewinde ISO 228/1
- Temperaturbereich: -20 °C – 120 °C
- DP max. 2,5 bar
- Ventilgehäuse DZR Messing
- Kugel verchromt
- O-Ringe EPDM
Software
Danfoss SET 365 Software
Unsere fortschrittliche Danfoss SET 365 3D-Designsoftware hilft Ihnen bei der Planung und Berechnung von HLK-Systemen mit Danfoss-Produkten. Ein 1-Jahres-Abonnement ist KOSTENLOS für Studenten, Designer und andere interessierte Fachleute verfügbar.

Lernen
Wenn Sie mehr über die Inbetriebnahme eines HLK-Systems mit manuellen Strangventilen erfahren möchten, sollten Sie sich unsere On-Demand-Webinaraufzeichnung „Erfahren Sie, wie Sie einen proportionalen Abgleich durchführen und den Prozess verstehen“ ansehen. Das Webinar wurde auf Englisch geführt. Unsere Experten Jan Skomina und Stanley de Vries führen Sie Schritt für Schritt durch den Prozess.
Hier geht’s zum Video

Tools und Apps
Softwaretools

Mit der Installateur-App können Sie den Durchfluss in verschiedenen LENO™-Ventilen einfach überprüfen. Wählen Sie im Bereich Quick-Linksdas Werkzeug Hydraulischer Abgleich. Wählen Sie dann das Ventil und die gewünschte Abmessung aus und erhalten Sie sofort die Antwort.
Videos
3D-Modelle und Zeichnungen

BIM-Bibliothek für TGA-Entwürfe
Holen Sie sich Ihre 3D-BIM-Objekte und beginnen Sie mit der Konstruktion von HLK-Lösungen mit konstantem Durchfluss.
Mehr erfahren und herunterladen
Im Danfoss Design Support Center bieten wir fachkundige Beratungsdienstleistungen für den Aufbau und Aufbau von HLK-Systemen.
Erfahren Sie mehr