Heiz- und Kühlsysteme, die für konstanten Durchfluss konstruiert sind, wälzen große Wassermengen um. Um dies so effizient wie möglich zu erreichen, ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Auslegungsdurchflüsse in den verschiedenen Teilen des Systems korrekt sind. Manuelle Strangventile sind eine gute Option für Systeme mit konstantem Durchfluss. Sie können nach der Installation in Betrieb genommen und auf den Nenndurchfluss eingestellt werden. Es besteht nicht die Gefahr, dass sich der Durchfluss aufgrund von Teillastbedingungen ändert. Für einen ordnungsgemäßen hydraulischen Abgleich im System werden manuelle Strangventile unterschiedlicher Größe installiert, je nach dem erforderlichen Durchfluss in bestimmten Abschnitten des Systems.
Danfoss bietet ein breit gefächertes Sortiment manueller Strangventile, Absperrventile, Messwerkzeugen und zugehörigem Zubehör an.
- Ventile in Flanschausführung des Typs MSV-F2 in DN 15–400
- Strangregulierventile in Gewindeausführung Typ LENOTM MSV-BD, MSV-B und MSV-O in DN 15–50
- Absperrventile mit Gewindeausführung Typ LENOTM MSV-S in DN 15 – 50
- Messwerkzeuge Typ PFM 5001 & PFM 100
Funktionen und Vorteile
Breites Produktsortiment
Mit Ventilen in den Größen DN 15 bis DN 400, Montageoptionen mit Innengewinde, Außengewinde oder Flanschen und der Verfügbarkeit von Messwerkzeugen und Zubehör gibt es immer ein manuelles Strangventil von Danfoss, das Ihren Anforderungen entspricht.
Kompakter Aufbau
Alle Strangventile von Danfoss sind so konzipiert, dass sie nur wenig Platz benötigen und einfach zu installieren sind. Das abnehmbare Handrad an den LENOTM MSV-Ventilen ist ein in der Praxis bewährtes Beispiel dafür.
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Leno MSVDie manuellen Strangventile der Baureihe LENOTM MSV von Danfoss wurden mit dem Ziel entwickelt, die vielseitigsten und praktischsten Strangventile in ihrer Kategorie zu sein. Die Ventile sind in den Größen DN 15 – 50 erhältlich und bieten mehrere praktische Vorteile.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Anwendungshandbuch | Application guide | Italienisch | Italien | 07 März, 2021 | 10.1 MB | |
Anwendungshandbuch | Application leaflet | Litauisch | Litauen | 18 Mai, 2021 | 19.0 MB | |
Broschüre | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | Englisch | Mehrfach | 19 Nov., 2015 | 5.6 MB | |
Broschüre | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | Slowakisch | Slowakei | 23 März, 2021 | 16.4 MB | |
Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Spanisch, Kastilisch | Spanien | 02 Feb., 2022 | 8.7 MB | |
Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Polnisch | Polen | 14 Juni, 2021 | 11.3 MB | |
Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Tschechisch | Tschechien | 18 Nov., 2014 | 7.3 MB | |
Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Englisch | Mehrfach | 26 Okt., 2020 | 19.4 MB | |
Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Lettisch | Lettland | 21 Apr., 2021 | 20.2 MB | |
Anwendungshandbuch | HVAC Application guide 2021 | Ungarisch | Ungarn | 21 Sept., 2021 | 11.7 MB | |
Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Italienisch | Italien | 07 März, 2021 | 1.0 MB | |
Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Tschechisch | Tschechien | 18 Nov., 2014 | 1.0 MB | |
Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Englisch | Mehrfach | 12 Dez., 2016 | 1.1 MB | |
Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Englisch | Großbritannien | 11 Nov., 2014 | 7.1 MB | |
Anwendungshandbuch | Planungshandbuch hydraulische Anwendungen | Deutsch | Mehrfach | 01 Apr., 2021 | 16.5 MB | |
Broschüre | Strang- und Regelventile | Deutsch | Schweiz | 14 Okt., 2022 | 1.8 MB | |
Broschüre | Strang- und Regelventile Übersichtsbroschüre | Deutsch | Mehrfach | 30 Aug., 2022 | 1.6 MB |
Software

Danfoss SET 365 Software
Unsere fortschrittliche Danfoss SET 365 3D-Designsoftware hilft Ihnen bei der Planung und Berechnung von HLK-Systemen mit Danfoss-Produkten. Ein 1-Jahres-Abonnement ist KOSTENLOS für Studenten, Designer und andere interessierte Fachleute verfügbar.
Lernen

Webinar Proportionaler Abgleich (Englisch)
Wenn Sie mehr über die Inbetriebnahme eines HLK-Systems mit manuellen Strangventilen erfahren möchten, sollten Sie sich unsere On-Demand-Webinaraufzeichnung „Erfahren Sie, wie Sie einen proportionalen Abgleich durchführen und den Prozess verstehen“ ansehen. Das Webinar wurde auf Englisch geführt. Unsere Experten Jan Skomina und Stanley de Vries führen Sie Schritt für Schritt durch den Prozess.
Tools und Apps
Softwaretools