Dezentrale Durchfluss-Systeme, auch Frischwasserstationen genannt, werden immer dann eingesetzt, wenn keine zentrale Trinkwasser-Erwärmung vorhanden oder eine Anbindung an eine zentrale Anlage unwirtschaftlich erscheint.
An die Trinkwasser- und Heizungsanlage angeschlossen, erwärmen sie das Trinkwasser in Küche, Bad oder WC nur bei Bedarf und ohne es zu speichern. Als Kleinanlagen mit einem Leitungsvolumen < 3 Liter unterliegen sie nicht der regelmäßigen Legionellen-Prüfung, die die TrinkwV für vermieten Wohnraum vorschriebt.
Kompakt gebaute, komplett wärmegedämmte thermostatisch geregelte Frischwasserstation zur bedarfsabhängigen dezentralen Trinkwassererwärmung im Durchfluss-Prinzip, mit Sommer By-pass und Redan PTC+P-Regler.
Kompakt gebaute, komplett wärmegedämmte thermostatisch geregelte Frischwasserstation zur bedarfsabhängigen dezentralen Trinkwassererwärmung im Durchfluss-Prinzip einschließlich Rückschlag- und Sicherheitsventil.
Kompakt gebaute, komplett wärmegedämmte thermostatisch geregelte Frischwasserstation zur bedarfsabhängigen dezentralen Trinkwassererwärmung im Durchfluss-Prinzip für den Betrieb mit einer Solarthermie-Anlage.
Weitere technische Angaben zum Durchfluss-Wassererwärmer ThermoDual®-FLS Combi für die kontinuierliche Trinkwasser-Erwärmung.