Danfoss Leanheat® ist eine anwendungsorientierte Suite von End-to-End-Software und -Services, die die Leistungsfähigkeit der Digitalisierung nutzt, um Energieerzeugung und -verbrauch zu optimieren, die betriebliche Effizienz zu steigern und Gebäudesteuerung und -wartung in Ihre Hände zu legen.
Video abspielen
Danfoss Leanheat® bietet revolutionäre End-to-End-Softwaresysteme und -Services für die Regelung und Optimierung von Fernwärmesystemen – von Anlagen und Verteilung bis hin zu Gebäuden und Wohnungen. Durch die Freisetzung des Potenzials der Konnektivität ermöglichen Optimierungstools es Versorgungsunternehmen und Dienstleistern, die wachsenden Anforderungen an Energieeffizienz effektiv zu erfüllen und gleichzeitig den Geschäftsbetrieb und die Kosten zu verbessern.
Optimierung von Grund auf.
Von der Planungsphase bis hin zur Überwachung und Steuerung in Echtzeit eröffnen die Lösungen und Services von Danfoss Leanheat® die Tür zur Optimierung auf jeder Ebene Ihres Unternehmens mit leistungsstarken Ergebnissen:
Mit modularer Software mehr erreichen.
Dank einer modularen Softwarebasis können Lösungen auf die Bedürfnisse und den Umfang einzelner Anwendungen zugeschnitten werden. Präzise Steuerung, verbesserte Betriebseffizienz und Designoptimierung sind in allen Bereichen von Grünflächen-, Erweiterungs- und Sanierungsprojekten möglich.
Datenbasierte Entscheidungen führen zu dynamischer Fernwärme.
Die Implementierung intelligenter Lösungen im Fernwärmesystem hilft Ihnen, eine kostengünstige vorausschauende Wartung, verbesserte Zuverlässigkeit, erhöhte Verfügbarkeit und eine längere Lebensdauer des Systems zu erzielen:
Unsere modulare End-to-End-Optimierungssoftware-Suite konzentriert sich auf die wichtigsten Ziele – Reduzierung der Klimaauswirkungen, Senkung der Kosten und Optimierung des Betriebs – und bietet eine umfassende Lösung für Heizungsversorger und Gebäudeeigentümer. Von der Rationalisierung der Fernwärme mit automatischer Prognose und Optimierung der Wärmeerzeugung bis hin zur Reduzierung von Spitzenlasten und Energieverbrauch mit Hilfe von KI.
Leanheat® Production ist eine fortschrittliche Software zur Prognose, Planung und Optimierung der Energieerzeugung in Fernwärmesystemen. Die zukunftssichere Software hilft, Erzeugungsfahrpläne in Abhängigkeit der Wärmelast- und Strompreisprognose sowie der Wärmegestehungskosten zu optimieren und so Energiekosten zu reduzieren.
Erfahren Sie mehr über Leanheat® Production
Nachhaltigen Netzbetrieb planen, visualisieren und optimieren
Ein thermohydraulisches Modellierungstool, das speziell für den Einsatz in Wärmenetzsystemen entwickelt wurde, um Sie in allen Phasen der Planung, Entwicklung und des Betriebs zu unterstützen.
Erfahren Sie mehr über Leanheat® Network
Verbesserung und Kontrolle des Betriebsmanagements
Leanheat® Monitor ist eine zuverlässige vernetzte Lösung für das effiziente und kostengünstige Management Ihres Fernwärmesystems. Die offene Software ist auf Fernwärmeanwendungen zugeschnitten, lässt sich einfach integrieren und ist DSGVO-konform für ultimative Sicherheit.
Erfahren Sie mehr über Leanheat® Monitor
KI-optimierte Heizungsregelung und -wartung
Eine cloud-basierte KI-Lösung, die IoT-Technologie nutzt, um eine intelligente Heizungsregelung und -wartung in Gebäuden zu ermöglichen. Durch die Nutzung von Innenraumsensoren und Wetterdaten erlernt die KI den Gebäudewärmebedarf zu prognostizieren und optimiert dann die Heizkurve der Regelung kontinuierlich. So wird der Energieverbrauch ohne Abstriche beim Komfort um 10–30 % reduziert.
Erfahren Sie mehr über Leanheat® Building
Wir wissen, dass jede Anwendung einzigartig ist – deshalb macht unser Expertenteam es Ihnen leicht, Danfoss Leanheat®-Lösungen und -Services auf Ihre Geschäftsanforderungen abzustimmen.
Kontaktieren Sie uns, um mehr über die Danfoss Leanheat®-Lösungssuite zu erfahren – und nutzen Sie die Möglichkeiten der Digitalisierung.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Erhalten Sie Einblicke und Inspirationen zu intelligenten Fernwärmelösungen, Produkten und Veranstaltungen direkt in Ihren Posteingang.