Danfoss Icon2™

Danfoss  Icon2™: kundenorientiert und einfach zu bedienen

Danfoss Icon2™: kundenorientiert und einfach zu bedienen

Hochmoderne Raumregelungen für Warmwasser-Fußbodenheizungen und andere Anwendungen mit Stellantrieb. Designt, um das Interieur zu ergänzen. Die drahtlosen Danfoss Icon2™ Thermostate eröffnen neue Möglichkeiten für die Platzierung von Thermostaten. Sie können einfach überall dort platziert werden, wo Sie möchten. Einfach den kleinen Magneten in der gewünschten Position an die Wand drücken und den Thermostat oben montieren.



Modulares Konzept für jede Anwendung:

drahtlos, 24 V und 230 V.

Danfoss Icon2™ - Raumthermostat für Fußbodenheizung

Danfoss Icon2™ - Raumthermostat für Fußbodenheizung

Es gibt viele gute Gelegenheiten, Ihre Fußbodenheizungsregelung aufzurüsten. Wenn Sie mit dem Pinsel schwenken und das Endergebnis fehlt. Wenn Sie es satt haben, dass sich die Wärme ungleichmäßig im Haus verteilt. Oder wenn Sie einfach mehr Komfort und größere Einsparungen wünschen. Danfoss Icon2™ kann alles. So einfach ist das.

So funktioniert es

Sechs gute Gründe, sich die Danfoss Icon2™ Fußbodenheizung genauer anzusehen

Lösungen

Überprüfen Sie hier die Kompatibilität Ihrer Rahmen mit Danfoss IconTM

Tools und Apps

Danfoss Icon™-App.

Danfoss Ally App

Mit der Danfoss Ally™ App können Sie die Heizung im ganzen Haus von einem Bildschirm aus steuern.

Laden Sie es kostenlos im App Store oder bei Google Play herunter und überzeugen Sie sich selbst davon, wie einfach und intuitiv es sein kann, die Fußbodenheizung vollständig zu steuern.

Anwendungen

24 V oder 230 V

Sie erhalten ein System, das genau zu Ihrer aktuellen Installation passt. Prüfen Sie, ob die Stellantriebe 230 V oder 24 V haben. Wenn sie 24 V haben, können sie wiederverwendet werden und Sie erhalten alle erweiterten Optionen, die das 24-V-System bietet. Aber wenn Sie heute 230 V haben, können Sie ganz einfach auf 24 V umstellen. Wenden Sie sich an Ihren Installateur vor Ort, der Sie beraten kann.

Videos

Einfache Installation

So einfach können Sie Ihre Fussbodenheizungssysteme neu steuern! Es müssen nur elektrische Komponenten ausgetauscht werden, und Sie können dies selbst tun oder sie von einem professionellen Installateur installieren lassen – schnell und einfach. Das Video hier zeigt, wie einfach es ist.

Support

Sie suchen Informationen zu einem bestimmten Produkt?

Suchen Sie nach spezifischen Produktinformationen für neue oder bereits installierte Produkte?

Klicken Sie hier, um Dokumentation, Softwareinformationen, Installationsvideos und Anleitungen zu finden.

Wenn Sie Support für die erste Generation der Icon™ Fußbodenheizung benötigen, besuchen Sie die Danfoss Icon™ support Support-Seite.

Verwandte Lösungen

Smart Heating von Danfoss

Smart Heating von Danfoss

Danfoss Smart Heating bietet Lösungen für jedes Zuhause und jeden Bedarf – von eigenständigen intelligenten Heizkörperthermostaten bis hin zu kompletten intelligenten Heizungssystemen für eine vollständige Kontrolle, überall und jederzeit.

 Jederzeit und überall.