Ein innovatives Produktportfolio für die komplette Abdeckung von Heiz- und Kühlanwendungen
Unsere gelöteten Plattenwärmetauscher (BPHE) bieten eine kompakte und flexible Lösung für hocheffiziente Anwendungen mit hohen Drücken oder extremen Temperaturbedingungen.
Was bedeutet das für Sie?
Niedrige Betriebskosten und sehr hohe Leistung machen die dichtungslosen gelöteten Plattenwärmeübertrager zur optimalen Wahl, auch wenn Ihr System große Temperaturschwankungen oder variierenden bzw. konstanten Druck aufweist.
Wir passen unsere gelöteten Wärmeübertrager gemäß Ihren Vorgaben an. Wir bieten eine Auswahl an verschiedenen Lötmaterialien aus Kupfer, CoResist oder Edelstahl an. Unsere Fischgrät- und Micro Plate™-Plattentechnologien sind mit verschiedenen Prägungen erhältlich, die für jede Aufgabe geeignet sind. Das anpassungsfähige Design unserer gelöteten Wärmetauscher ermöglicht eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten (wie beispielsweise Anzahl der Anschlüsse, Größe, Typen und Positionen). Die optimale Anzahl der Platten in einem Plattenpaket wird in Abhängigkeit von den Spezifikationen der Anwendung bestimmt.
30 Jahre kontinuierliche Entwicklung
Die Leistung und Effizienz des gelöteten Plattenwärmetauschers wurde in 30 Jahren kontinuierlicher Entwicklung nachgewiesen, um eine hohe thermische Effizienz zu gewährleisten, die zu Energieeinsparungen in Klimaanlagen führt. Mit ihrer ausgeklügelten Konstruktion aus welligen Platten bietet Ihnen der gelötete Plattenwärmetauscher eine der effizientesten Möglichkeiten, Wärme von einem Medium auf ein anderes zu übertragen.
Micro Plate™ Technologie – ideal für Fernwärmelösungen und für den Einsatz in Wärmepumpen und Kühlern
Unsere Wärmeübertrager mit der neuen, hochmodernen Micro Plate™-Technologie zeichnen sich durch Effizienz und Leistung der nächsten Generation aus – so können Sie mehr aus Ihren Fernwärme- und Kälteanwendungen herausholen.
Besondere Merkmale
Kompakte Größe, geringes Gewicht
Hohe Betriebsdrücke (für Kältemittel R410A; bis zu 45 bar (653 psig))
Verdampfer mit hohem Wirkungsgrad, engere Temperaturannäherung
Geringeres Einfrierrisiko
Geringes internes Anstauvolumen
Geringerer Druckverlust zur Senkung der Pumpkosten und der Pumpengröße
Hohe Anwendungsflexibilität mit vielen Anschluss- und Konfigurationsoptionen
Qualität in der Herstellung

Gelötete Plattenwärmetauscher mit der einzigartigen Micro Plate™-Technologie
Einführung in das Konzept und Prinzip der Micro Plate™-Technologie und der Micro Plate™ Z-Serie – ein Game Changer für Wärmepumpen und Kühler
Fischgrätplattentechnologie
Fischgrät-Technologie
Unsere gelöteten Wärmetauscher, die auf der Fischgrät-Technologie basieren, sind altbewährte Produkte, die sich ideal für Anwendungen mit hohen Temperaturen oder Drücken eignen. Aufgrund des größeren Abstands zwischen den Platten können sie auch mit relativ viskosen Flüssigkeiten betrieben werden. Fischgrät-Platten haben in der Regel einen geringeren Druckabfall als die Platten der Micro Plate™-Technologie.
Flüssigkeit-zu-Flüssigkeit-Gelötete Wärmetauscher
Technische Spezifikation
- Anschlüsse von ¾"-Gewinde BSP/NPT zu Flansch DN150
- Lötmaterial: Kupfer, Kupfer+ oder Edelstahl
- Plattenwerkstoff: AISI 316
- Plattenhöhen von 0,202 m bis 1 m
- Volumenstrom bis zu 150 m³/h
- Betriebsdruck bis zu 40 bar
- Betriebstemperatur von -196 °C bis 225 °C
Andere Werkstoffe auf Anfrage erhältlich
Anwendungsbereiche:
- HLK-Industrie
- Molkerei-/Lebensmittel-/Getränkeindustrie
- Solarheizung
- Öl-Einheiten
- Wärmerückgewinnung
- Motorkühlung
- Absorptionssysteme
- Trinkwarmwasseranlagen
- Hydraulikölkühlung
- Laserkühlung
- Wasserkühlung und -erwärmung
- MTDC (Rechenzentren)
- Dächer/DOAS/Lufttrockner
- Schneeschmelze
Kältemittel zu flüssiggelöteten Wärmetauschern
Technische Spezifikation
- Lötmaterial: Kupfer
- Plattenwerkstoff: AISI 316
- Betriebsdruck bis zu 45 bar (635 psi) Kältemittelseite/30 bar (435 psi)
Soleseite - Betriebstemperatur von -196 °C bis 200 °C
Anwendungsbereiche:
- Kaltwassersätze
- Wärmepumpen
- Kälte- und Klimaanlagen
- Transport (Kühlcontainer)
- Wasserkühlung und -erwärmung
- Wärmerückgewinnung
- Enthitzung
- Prozesskühlung
- Verdampfer- und Verflüssigeranwendungen
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | A world of heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 18 Nov., 2024 | 7.2 MB | |
Broschüre | A world of heat exchangers | Bulgarisch | Bulgarien | 04 Okt., 2024 | 5.3 MB | |
Broschüre | A world of heat exchangers | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Rumänien | 10 Okt., 2024 | 9.7 MB | |
Bedienungsanleitung | Brazed plate heat exchangers | Bulgarisch; Tschechisch; Dänisch; Deutsch; Englisch; Spanisch, Kastilisch; Estnisch; Finnisch; Französisch; Kroatisch; Ungarisch; Italienisch; Litauisch; Lettisch; Niederländisch, Flämisch; Polnisch; Rumänisch, Moldauisch, Moldawien; Russisch; Slowakisch; Slowenisch; Serbisch (RS); Schwedisch; Chinesisch (CN) | Mehrfach | 22 Aug., 2024 | 6.6 MB | |
Bedienungsanleitung | Brazed plate heat exchangers | Bulgarisch; Tschechisch; Dänisch; Deutsch; Englisch; Spanisch, Kastilisch; Estnisch; Finnisch; Französisch; Kroatisch; Ungarisch; Italienisch; Litauisch; Lettisch; Niederländisch, Flämisch; Polnisch; Rumänisch, Moldauisch, Moldawien; Russisch; Slowakisch; Slowenisch; Serbisch (RS); Schwedisch; Chinesisch (CN) | Mehrfach | 16 März, 2022 | 6.5 MB | |
Bedienungsanleitung | Brazed plate heat exchangers | Bulgarisch; Tschechisch; Dänisch; Deutsch; Englisch; Spanisch, Kastilisch; Estnisch; Finnisch; Französisch; Kroatisch; Ungarisch; Italienisch; Litauisch; Lettisch; Niederländisch, Flämisch; Polnisch; Rumänisch, Moldauisch, Moldawien; Russisch; Slowakisch; Slowenisch; Serbisch (RS); Schwedisch; Chinesisch (CN) | Mehrfach | 13 Juni, 2024 | 6.4 MB | |
Bedienungsanleitung | Brazed plate heat exchangers | Tschechisch; Dänisch; Deutsch; Englisch; Estnisch; Finnisch; Französisch; Italienisch; Litauisch; Lettisch; Niederländisch, Flämisch; Polnisch; Rumänisch, Moldauisch, Moldawien; Russisch; Slowenisch; Serbisch (RS); Chinesisch (CN) | Mehrfach | 24 Aug., 2020 | 4.8 MB | |
Bedienungsanleitung | Brazed plate heat exchangers | Bulgarisch; Tschechisch; Dänisch; Deutsch; Englisch; Spanisch, Kastilisch; Estnisch; Finnisch; Französisch; Kroatisch; Ungarisch; Italienisch; Litauisch; Lettisch; Niederländisch, Flämisch; Polnisch; Rumänisch, Moldauisch, Moldawien; Russisch; Slowakisch; Slowenisch; Serbisch (RS); Schwedisch; Chinesisch (CN) | Mehrfach | 23 Apr., 2021 | 7.1 MB | |
Bedienungsanleitung | Brazed plate heat exchangers | Tschechisch; Dänisch; Deutsch; Englisch; Estnisch; Finnisch; Französisch; Italienisch; Litauisch; Lettisch; Polnisch; Rumänisch, Moldauisch, Moldawien; Russisch; Slowenisch; Serbisch (RS); Chinesisch (CN) | Mehrfach | 22 Apr., 2020 | 4.7 MB | |
Bedienungsanleitung | Brazed plate heat exchangers | Bulgarisch; Tschechisch; Dänisch; Deutsch; Englisch; Spanisch, Kastilisch; Estnisch; Finnisch; Französisch; Kroatisch; Ungarisch; Italienisch; Litauisch; Lettisch; Niederländisch, Flämisch; Polnisch; Rumänisch, Moldauisch, Moldawien; Russisch; Slowakisch; Slowenisch; Serbisch (RS); Schwedisch; Chinesisch (CN) | Mehrfach | 01 Juli, 2022 | 6.4 MB | |
Anwendungshandbuch | Danfoss control components for district heating | Finnisch | Finnland | 10 Okt., 2014 | 2.7 MB | |
Anwendungshandbuch | Danfoss control components for district heating | Spanisch, Kastilisch | Spanien | 16 Sept., 2014 | 3.2 MB | |
Anwendungshandbuch | Danfoss control components for district heating | Polnisch | Polen | 16 Sept., 2014 | 3.2 MB | |
Anwendungshandbuch | Danfoss control components for district heating | Serbisch (RS) | Serbien | 10 Okt., 2014 | 3.2 MB | |
Anwendungshandbuch | Danfoss control components for district heating | Türkisch | Türkei | 05 Jan., 2015 | 3.2 MB | |
Anwendungshandbuch | Danfoss control components for district heating | Slowakisch | Slowakei | 16 Sept., 2014 | 3.1 MB | |
Anwendungshandbuch | Danfoss control components for district heating | Ukrainisch | Ukraine | 10 Okt., 2014 | 4.2 MB | |
Anwendungshandbuch | Danfoss control components for district heating | Bulgarisch | Bulgarien | 16 Sept., 2014 | 3.1 MB | |
Anwendungshandbuch | Danfoss control components for district heating | Tschechisch | Tschechien | 07 Okt., 2014 | 3.1 MB | |
Anwendungshandbuch | Danfoss control components for district heating | Französisch | Frankreich | 16 Sept., 2014 | 3.2 MB | |
Anwendungshandbuch | Danfoss control components for district heating | Ungarisch | Ungarn | 16 Sept., 2014 | 3.1 MB | |
Anwendungshandbuch | Danfoss control components for district heating | Slowenisch | Slowenien | 16 Sept., 2014 | 3.2 MB | |
Anwendungshandbuch | Danfoss control components for district heating | Italienisch | Italien | 16 Sept., 2014 | 3.2 MB | |
Anwendungshandbuch | Danfoss control components for district heating | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Rumänien | 08 Okt., 2014 | 3.1 MB | |
Broschüre | Danfoss Solutions for Chillers | Französisch | Mehrfach | 29 Okt., 2018 | 44.2 MB | |
Broschüre | Danfoss Solutions for Chillers | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 26 Okt., 2018 | 44.2 MB | |
Broschüre | Danfoss Solutions for Chillers | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 19 Mai, 2017 | 2.3 MB | |
Broschüre | Danfoss Solutions for Chillers | Englisch | Mehrfach | 14 Apr., 2020 | 3.9 MB | |
Broschüre | Danfoss Solutions for Chillers | Russisch | Mehrfach | 28 Juni, 2019 | 2.8 MB | |
Broschüre | Danfoss Solutions for Chillers | Italienisch | Mehrfach | 20 März, 2018 | 3.7 MB | |
Anwendungshandbuch | Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst | Deutsch | Mehrfach | 10 Nov., 2014 | 10.2 MB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Kroatisch | Mehrfach | 06 Feb., 2017 | 361.8 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Ungarisch | Mehrfach | 31 Mai, 2012 | 264.4 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Litauisch | Mehrfach | 31 Aug., 2012 | 317.0 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Englisch | Mehrfach | 11 Nov., 2011 | 283.1 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Englisch | Mehrfach | 25 Feb., 2013 | 396.5 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Estnisch | Mehrfach | 28 Juni, 2013 | 401.1 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Polnisch | Mehrfach | 06 Feb., 2017 | 415.7 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Französisch | Mehrfach | 28 Mai, 2019 | 367.3 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Lettisch | Mehrfach | 02 Apr., 2013 | 317.2 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Ungarisch | Mehrfach | 06 Feb., 2017 | 348.1 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Schwedisch | Mehrfach | 14 Jan., 2022 | 467.7 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Englisch | Mehrfach | 08 Nov., 2016 | 338.1 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Kroatisch | Mehrfach | 28 Juni, 2013 | 405.5 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Estnisch | Mehrfach | 31 Mai, 2012 | 301.4 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Estnisch | Mehrfach | 06 Feb., 2017 | 399.4 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Ungarisch | Mehrfach | 28 Juni, 2013 | 348.7 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Italienisch | Mehrfach | 14 Jan., 2022 | 466.6 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Lettisch | Mehrfach | 10 Feb., 2023 | 478.2 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Polnisch | Mehrfach | 14 Jan., 2022 | 502.9 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Kroatisch | Mehrfach | 14 Jan., 2022 | 471.4 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Polnisch | Mehrfach | 10 Feb., 2023 | 502.9 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Ungarisch | Mehrfach | 10 Feb., 2023 | 384.0 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Italienisch | Mehrfach | 10 Feb., 2023 | 466.7 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Slowakisch | Mehrfach | 10 Feb., 2023 | 384.7 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Litauisch | Mehrfach | 10 Feb., 2023 | 469.1 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Estnisch | Mehrfach | 14 Jan., 2022 | 468.2 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Litauisch | Mehrfach | 14 Jan., 2022 | 469.0 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Slowakisch | Mehrfach | 14 Jan., 2022 | 384.5 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Lettisch | Mehrfach | 14 Jan., 2022 | 478.2 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 10 Feb., 2023 | 489.4 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Ungarisch | Mehrfach | 14 Jan., 2022 | 383.9 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 14 Jan., 2022 | 489.3 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Schwedisch | Mehrfach | 10 Feb., 2023 | 467.7 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Französisch | Mehrfach | 14 Jan., 2022 | 477.2 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Litauisch | Mehrfach | 21 März, 2024 | 851.2 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Slowakisch | Mehrfach | 21 März, 2024 | 861.4 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 21 März, 2024 | 871.5 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Italienisch | Mehrfach | 21 März, 2024 | 848.8 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Polnisch | Mehrfach | 21 März, 2024 | 884.3 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Lettisch | Mehrfach | 21 März, 2024 | 860.4 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Kroatisch | Mehrfach | 10 Feb., 2023 | 474.1 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Ungarisch | Mehrfach | 21 März, 2024 | 787.7 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Kroatisch | Mehrfach | 21 März, 2024 | 761.8 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 06 Feb., 2017 | 410.6 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Italienisch | Mehrfach | 06 Feb., 2017 | 361.6 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Litauisch | Mehrfach | 28 Juni, 2013 | 411.8 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 31 Mai, 2012 | 315.0 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Polnisch | Mehrfach | 31 Mai, 2012 | 320.1 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Litauisch | Mehrfach | 06 Feb., 2017 | 364.2 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Polnisch | Mehrfach | 28 Juni, 2013 | 417.4 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Lettisch | Mehrfach | 14 Feb., 2014 | 422.2 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Schwedisch | Mehrfach | 31 Mai, 2012 | 311.2 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Lettisch | Mehrfach | 06 Feb., 2017 | 433.9 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Schwedisch | Mehrfach | 06 Feb., 2017 | 402.7 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Schwedisch | Mehrfach | 28 Juni, 2013 | 404.1 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Slowakisch | Mehrfach | 12 Jan., 2013 | 322.8 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Italienisch | Mehrfach | 28 Juni, 2013 | 436.9 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Slowakisch | Mehrfach | 28 Juni, 2013 | 416.2 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Italienisch | Mehrfach | 20 Sept., 2012 | 341.9 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 28 Juni, 2013 | 411.9 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Slowakisch | Mehrfach | 06 Feb., 2017 | 365.7 KB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB 61 | Schwedisch | Mehrfach | 21 März, 2024 | 849.6 KB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Litauisch | Mehrfach | 08 März, 2024 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Polnisch | Mehrfach | 08 März, 2024 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Französisch | Mehrfach | 08 März, 2024 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Englisch | Mehrfach | 16 Dez., 2021 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Lettisch | Mehrfach | 18 Okt., 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Polnisch | Mehrfach | 18 Okt., 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Italienisch | Mehrfach | 18 Okt., 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 18 Okt., 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Englisch | Mehrfach | 21 Juni, 2017 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 08 März, 2024 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Italienisch | Mehrfach | 08 März, 2024 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Lettisch | Mehrfach | 08 März, 2024 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Englisch | Mehrfach | 08 Nov., 2016 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 19 Juli, 2014 | 1.4 MB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 15 Feb., 2017 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Französisch | Mehrfach | 21 Sept., 2018 | 1.2 MB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Lettisch | Mehrfach | 15 Feb., 2017 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Englisch | Mehrfach | 23 Juni, 2014 | 1.3 MB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Lettisch | Mehrfach | 19 Juli, 2014 | 1.4 MB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Litauisch | Mehrfach | 19 Juli, 2014 | 1.4 MB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Italienisch | Mehrfach | 21 Sept., 2018 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Polnisch | Mehrfach | 19 Juli, 2014 | 1.4 MB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Litauisch | Mehrfach | 15 Feb., 2017 | 1.0 MB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Polnisch | Mehrfach | 15 Feb., 2017 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Litauisch | Mehrfach | 18 Okt., 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Heat Exchanger XB06 | Französisch | Mehrfach | 18 Okt., 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Heat exchanger XB61 | Englisch | Mehrfach | 16 Nov., 2021 | 449.4 KB | |
Broschüre | Hocheffiziente gelötete Wärmeübertrager für Ihre Anwendungen | Deutsch | Schweiz | 27 Sept., 2017 | 2.8 MB | |
Anwendungshandbuch | Making applications future proof, all our knowledge – is now yours | Französisch | Frankreich | 16 Sept., 2014 | 9.9 MB | |
Anwendungshandbuch | Making applications future proof, all our knowledge – is now yours | Bulgarisch | Bulgarien | 16 Sept., 2014 | 9.8 MB | |
Anwendungshandbuch | Making applications future proof, all our knowledge – is now yours | Italienisch | Italien | 28 Mai, 2015 | 9.7 MB | |
Anwendungshandbuch | Making applications future proof, all our knowledge – is now yours | Englisch | Mehrfach | 16 Sept., 2014 | 63.5 MB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 03 Jan., 2017 | 481.5 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 | Finnisch | Mehrfach | 03 Jan., 2017 | 429.0 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 | Finnisch | Mehrfach | 17 Juli, 2025 | 572.8 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 | Französisch | Mehrfach | 17 Juli, 2025 | 588.5 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 | Lettisch | Mehrfach | 03 Jan., 2017 | 487.5 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 | Französisch | Mehrfach | 23 Jan., 2023 | 589.0 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 | Litauisch | Mehrfach | 17 Juli, 2025 | 577.2 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 | Litauisch | Mehrfach | 03 Jan., 2017 | 435.2 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 | Englisch | Mehrfach | 18 Jan., 2022 | 566.3 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 17 Juli, 2025 | 595.4 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 | Polnisch | Mehrfach | 17 Juli, 2025 | 609.7 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 | Polnisch | Mehrfach | 03 Jan., 2017 | 485.0 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 | Englisch | Mehrfach | 11 Dez., 2023 | 568.9 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 | Lettisch | Mehrfach | 17 Juli, 2025 | 574.9 KB | |
Datenblatt | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 | Englisch | Mehrfach | 08 Aug., 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 | Englisch | Mehrfach | 11 Dez., 2023 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 | Englisch | Mehrfach | 08 März, 2024 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 | Litauisch | Mehrfach | 09 Nov., 2015 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 | Lettisch | Mehrfach | 09 Nov., 2015 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 | Polnisch | Mehrfach | 09 Nov., 2015 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 09 Nov., 2015 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 | Englisch | Mehrfach | 09 Nov., 2015 | 1.0 MB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Litauisch | Mehrfach | 28 Juli, 2022 | 925.9 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Polnisch | Mehrfach | 29 Juli, 2022 | 960.2 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Polnisch | Mehrfach | 28 Juli, 2022 | 959.6 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 28 Juli, 2022 | 946.2 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Finnisch | Mehrfach | 29 Juli, 2022 | 923.4 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 29 Juli, 2022 | 946.9 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Lettisch | Mehrfach | 28 Juli, 2022 | 934.8 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Finnisch | Mehrfach | 28 Juli, 2022 | 923.0 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Englisch | Mehrfach | 28 Juli, 2022 | 907.1 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Finnisch | Mehrfach | 05 Nov., 2015 | 861.4 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Lettisch | Mehrfach | 29 Juli, 2022 | 935.1 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Englisch | Mehrfach | 05 Nov., 2015 | 848.2 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Litauisch | Mehrfach | 29 Juli, 2022 | 926.4 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 06 Nov., 2015 | 866.8 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Litauisch | Mehrfach | 05 Nov., 2015 | 864.8 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Polnisch | Mehrfach | 06 Nov., 2015 | 870.9 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Lettisch | Mehrfach | 06 Nov., 2015 | 884.6 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Englisch | Mehrfach | 29 Juli, 2022 | 907.5 KB | |
Datenblatt | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB61 | Estnisch | Mehrfach | 10 Feb., 2023 | 471.0 KB | |
Datenblatt | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB61 | Estnisch | Mehrfach | 21 März, 2024 | 852.8 KB | |
Datenblatt | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB61 | Englisch | Mehrfach | 11 Dez., 2023 | 450.8 KB | |
Datenblatt | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB61 | Französisch | Mehrfach | 10 Feb., 2023 | 477.5 KB | |
Datenblatt | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB61 | Französisch | Mehrfach | 21 März, 2024 | 860.0 KB | |
Datenblatt | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB61 | Englisch | Mehrfach | 03 Feb., 2023 | 830.7 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Finnisch | Mehrfach | 10 Feb., 2023 | 533.2 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Schwedisch | Mehrfach | 01 Juli, 2024 | 918.9 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 10 Feb., 2023 | 556.6 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Polnisch | Mehrfach | 01 Juli, 2024 | 956.0 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Englisch | Mehrfach | 11 Dez., 2023 | 521.5 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Finnisch | Mehrfach | 01 Juli, 2024 | 917.2 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Schwedisch | Mehrfach | 10 Feb., 2023 | 534.9 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Finnisch | Mehrfach | 17 Feb., 2022 | 532.8 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 17 Jan., 2022 | 556.2 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Lettisch | Mehrfach | 17 Jan., 2022 | 546.1 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Schwedisch | Mehrfach | 17 Jan., 2022 | 534.6 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Englisch | Mehrfach | 22 Nov., 2021 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Deutsch | Mehrfach | 05 Juni, 2015 | 360.4 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Finnisch | Mehrfach | 28 Mai, 2015 | 352.2 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Litauisch | Mehrfach | 17 Jan., 2022 | 535.4 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Polnisch | Mehrfach | 17 Jan., 2022 | 571.6 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Englisch | Mehrfach | 03 Feb., 2023 | 903.9 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Lettisch | Mehrfach | 01 Juli, 2024 | 930.0 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Polnisch | Mehrfach | 10 Feb., 2023 | 572.0 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Litauisch | Mehrfach | 10 Feb., 2023 | 535.7 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Lettisch | Mehrfach | 10 Feb., 2023 | 546.0 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 01 Juli, 2024 | 940.7 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Litauisch | Mehrfach | 01 Juli, 2024 | 919.7 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Polnisch | Mehrfach | 31 Aug., 2018 | 489.7 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Schwedisch | Mehrfach | 27 Nov., 2018 | 467.7 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 13 Mai, 2015 | 409.8 KB | |
Datenblatt | Micro plate heat exchanger XB66H | Finnisch | Mehrfach | 14 Dez., 2016 | 401.3 KB | |
Datenblatt | MicroPlate-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB 12 | Deutsch | Mehrfach | 28 Juli, 2022 | 965.6 KB | |
Datenblatt | MicroPlate-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB 12 | Deutsch | Mehrfach | 07 Jan., 2020 | 910.7 KB | |
Datenblatt | MicroPlate-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB06 | Deutsch | Mehrfach | 08 März, 2024 | 1.1 MB | |
Datenblatt | MicroPlate-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB06 | Deutsch | Mehrfach | 18 Okt., 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | MicroPlate-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB66 | Deutsch | Mehrfach | 17 Jan., 2022 | 573.8 KB | |
Datenblatt | MicroPlate-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB66 | Deutsch | Mehrfach | 19 Sept., 2016 | 412.7 KB | |
Datenblatt | MicroPlate-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB66 | Deutsch | Mehrfach | 19 Jan., 2017 | 392.7 KB | |
Datenblatt | MicroPlate-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB66 | Deutsch | Mehrfach | 01 Juli, 2024 | 915.3 KB | |
Datenblatt | MicroPlate-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB66 | Deutsch | Mehrfach | 10 Feb., 2023 | 531.4 KB | |
Datenblatt | MicroPlate-Plattenwärmeübertrager XB66 | Deutsch | Mehrfach | 30 Aug., 2019 | 489.7 KB | |
Datenblatt | MicroPlate-Plattenwärmeübertrager XB66 | Deutsch | Mehrfach | 30 Aug., 2019 | 508.4 KB | |
Datenblatt | MicroPlate-Plattenwärmeübertrager XB66 | Deutsch | Mehrfach | 07 Jan., 2020 | 505.6 KB | |
Datenblatt | Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE) XB05M | Deutsch | Mehrfach | 31 Juli, 2014 | 444.1 KB | |
Datenblatt | Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE) XB05M | Deutsch | Mehrfach | 19 Sept., 2017 | 436.2 KB | |
Datenblatt | Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB05M | Deutsch | Mehrfach | 17 Juli, 2025 | 614.2 KB | |
Datenblatt | Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB05M | Deutsch | Mehrfach | 06 Jan., 2020 | 513.2 KB | |
Datenblatt | Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB61 | Deutsch | Mehrfach | 19 Sept., 2017 | 364.9 KB | |
Datenblatt | Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB61 | Deutsch | Mehrfach | 06 Jan., 2020 | 443.8 KB | |
Datenblatt | Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB61 | Deutsch | Mehrfach | 14 Jan., 2022 | 507.4 KB | |
Datenblatt | Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB61 | Deutsch | Mehrfach | 10 Feb., 2023 | 510.2 KB | |
Datenblatt | Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB61 | Deutsch | Mehrfach | 21 März, 2024 | 847.3 KB | |
Datenblatt | MircroPlate Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB66 | Deutsch | Schweiz | 23 Okt., 2019 | 392.7 KB | |
Datenblatt | Plattenwärmeübertrager XB06 | Deutsch | Mehrfach | 06 Jan., 2020 | 1.2 MB | |
Anwendungshandbuch | Podręcznik aplikacji sieci cieplnych | Polnisch | Polen | 16 Sept., 2014 | 9.8 MB | |
Broschüre | Ultra-efficient Brazed Heat Exchangers | Englisch | Mehrfach | 14 Feb., 2022 | 5.7 MB | |
Broschüre | Ultra-efficient Brazed Heat Exchangers | Slowakisch | Slowakei | 18 Apr., 2023 | 5.6 MB | |
Broschüre | Ultra-efficient brazed heat exchangers for a wide range of applications | Englisch | Mehrfach | 02 Jan., 2023 | 10.2 MB | |
Broschüre | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Bulgarisch | Bulgarien | 12 Jan., 2015 | 2.5 MB | |
Broschüre | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Tschechisch | Tschechien | 01 Feb., 2022 | 25.0 MB | |
Broschüre | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Englisch | Mehrfach | 11 März, 2025 | 8.2 MB | |
Broschüre | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Italienisch | Italien | 28 Mai, 2015 | 2.9 MB | |
Broschüre | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Slowakisch | Slowakei | 17 Apr., 2015 | 2.9 MB | |
Broschüre | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Serbisch (RS) | Serbien | 09 Dez., 2014 | 2.4 MB | |
Broschüre | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Französisch | Schweiz | 27 Sept., 2017 | 19.0 MB | |
Broschüre | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Französisch | Frankreich | 30 Apr., 2015 | 3.0 MB | |
Broschüre | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Französisch | Frankreich | 25 Juni, 2020 | 4.6 MB | |
Broschüre | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Tschechisch | Tschechien | 18 Dez., 2014 | 2.5 MB | |
Broschüre | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Litauisch | Litauen | 22 Juni, 2015 | 3.6 MB | |
Broschüre | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Spanisch, Kastilisch | Spanien | 09 Dez., 2014 | 2.5 MB | |
Broschüre | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Rumänien | 21 Apr., 2015 | 3.7 MB | |
Broschüre | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Ungarisch | Ungarn | 18 Dez., 2014 | 2.4 MB | |
Broschüre | Ultra-effiziente gelötete Wärmetauscher | Deutsch | Mehrfach | 14 Feb., 2022 | 5.7 MB | |
Datenblatt | XB 12 | Polnisch | Mehrfach | 02 Okt., 2014 | 856.3 KB | |
Datenblatt | XB 12 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 02 Okt., 2014 | 851.9 KB | |
Datenblatt | XB 12 | Finnisch | Mehrfach | 02 Okt., 2014 | 846.1 KB | |
Datenblatt | XB 12 | Französisch | Mehrfach | 29 Juli, 2022 | 940.7 KB | |
Datenblatt | XB 12 | Englisch | Mehrfach | 28 Aug., 2014 | 834.8 KB | |
Datenblatt | XB 12 | Französisch | Mehrfach | 15 Mai, 2016 | 881.5 KB | |
Datenblatt | XB 12 | Litauisch | Mehrfach | 02 Okt., 2014 | 851.0 KB | |
Datenblatt | XB 12 | Lettisch | Mehrfach | 02 Okt., 2014 | 869.8 KB | |
Datenblatt | XB 25 | Englisch | Mehrfach | 28 Mai, 2019 | 397.2 KB | |
Datenblatt | XB 25 | Englisch | Mehrfach | 12 Sept., 2016 | 375.8 KB | |
Datenblatt | XB 25 | Französisch | Mehrfach | 21 März, 2024 | 885.7 KB | |
Datenblatt | XB 25 | Französisch | Mehrfach | 28 Mai, 2019 | 404.5 KB | |
Datenblatt | XB 25 | Englisch | Mehrfach | 11 Dez., 2023 | 478.9 KB | |
Datenblatt | XB 61 Mikro-Plattenwärmeübertrager | Deutsch | Mehrfach | 31 Jan., 2012 | 382.3 KB | |
Datenblatt | XB 61 Mikro-Plattenwärmeübertrager | Deutsch | Mehrfach | 28 Juni, 2013 | 468.0 KB | |
Bedienungsanleitung | XB Brazed plate heat exchangers | Tschechisch; Dänisch; Deutsch; Englisch; Estnisch; Finnisch; Französisch; Italienisch; Litauisch; Lettisch; Polnisch; Rumänisch, Moldauisch, Moldawien; Russisch; Slowenisch; Serbisch (RS); Chinesisch (CN) | Mehrfach | 07 Okt., 2019 | 5.1 MB | |
Bedienungsanleitung | XB Brazed plate heat exchangers | Tschechisch; Deutsch; Englisch; Estnisch; Finnisch; Litauisch; Lettisch; Polnisch; Russisch; Serbisch (RS); Chinesisch (CN) | Mehrfach | 02 Sept., 2004 | 2.1 MB | |
Bedienungsanleitung | XB Brazed plate heat exchangers | Tschechisch; Dänisch; Deutsch; Englisch; Estnisch; Finnisch; Litauisch; Lettisch; Polnisch; Russisch; Serbisch (RS); Chinesisch (CN) | Mehrfach | 14 Juni, 2006 | 1.8 MB | |
Bedienungsanleitung | XB Brazed plate heat exchangers | Tschechisch; Dänisch; Deutsch; Englisch; Estnisch; Finnisch; Litauisch; Lettisch; Polnisch; Rumänisch, Moldauisch, Moldawien; Russisch; Serbisch (RS); Chinesisch (CN) | Mehrfach | 25 März, 2009 | 1.9 MB | |
Bedienungsanleitung | XB Brazed plate heat exchangers | Tschechisch; Dänisch; Deutsch; Englisch; Estnisch; Finnisch; Italienisch; Litauisch; Lettisch; Polnisch; Rumänisch, Moldauisch, Moldawien; Russisch; Serbisch (RS); Chinesisch (CN) | Mehrfach | 17 Sept., 2009 | 1.9 MB | |
Bedienungsanleitung | XB Brazed plate heat exchangers | Tschechisch; Dänisch; Deutsch; Englisch; Estnisch; Finnisch; Italienisch; Litauisch; Lettisch; Polnisch; Rumänisch, Moldauisch, Moldawien; Russisch; Slowenisch; Serbisch (RS); Chinesisch (CN) | Mehrfach | 26 Sept., 2012 | 2.3 MB | |
Bedienungsanleitung | XB Brazed plate heat exchangers | Deutsch; Englisch; Estnisch; Finnisch; Litauisch; Lettisch; Polnisch; Russisch; Serbisch (RS); Chinesisch (CN) | Mehrfach | 23 März, 2004 | 1.5 MB | |
Bedienungsanleitung | XB Brazed plate heat exchangers | Tschechisch; Dänisch; Deutsch; Englisch; Estnisch; Finnisch; Italienisch; Litauisch; Lettisch; Polnisch; Rumänisch, Moldauisch, Moldawien; Russisch; Slowenisch; Serbisch (RS); Chinesisch (CN) | Mehrfach | 17 Nov., 2010 | 2.0 MB | |
Bedienungsanleitung | XB Brazed plate heat exchangers | Tschechisch; Deutsch; Englisch; Estnisch; Finnisch; Litauisch; Lettisch; Polnisch; Russisch; Serbisch (RS); Chinesisch (CN) | Mehrfach | 13 Juni, 2005 | 1.6 MB | |
Datenblatt | XB05M | Polnisch | Mehrfach | 31 Juli, 2014 | 391.6 KB | |
Datenblatt | XB05M | Finnisch | Mehrfach | 31 Juli, 2014 | 382.5 KB | |
Datenblatt | XB05M | Englisch | Mehrfach | 08 Nov., 2016 | 405.0 KB | |
Datenblatt | XB05M | Litauisch | Mehrfach | 31 Juli, 2014 | 387.1 KB | |
Datenblatt | XB05M | Englisch | Mehrfach | 16 Juli, 2014 | 378.3 KB | |
Datenblatt | XB05M | Lettisch | Mehrfach | 31 Juli, 2014 | 405.1 KB | |
Datenblatt | XB05M | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 31 Juli, 2014 | 388.0 KB | |
Datenblatt | XB05M heat exchanger | Englisch | Mehrfach | 04 Okt., 2019 | 491.2 KB | |
Datenblatt | XB05M heat exchanger | Englisch | Mehrfach | 16 Dez., 2021 | 566.1 KB | |
Datenblatt | XB12 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 11 Feb., 2023 | 947.3 KB | |
Datenblatt | XB12 | Litauisch | Mehrfach | 11 Feb., 2023 | 927.1 KB | |
Datenblatt | XB12 | Deutsch | Mehrfach | 11 Feb., 2023 | 964.5 KB | |
Datenblatt | XB12 | Französisch | Mehrfach | 11 Feb., 2023 | 941.2 KB | |
Datenblatt | XB12 | Finnisch | Mehrfach | 11 Feb., 2023 | 923.1 KB | |
Datenblatt | XB12 | Englisch | Mehrfach | 03 Feb., 2023 | 1.3 MB | |
Datenblatt | XB12 | Lettisch | Mehrfach | 11 Feb., 2023 | 935.7 KB | |
Datenblatt | XB12 | Polnisch | Mehrfach | 11 Feb., 2023 | 960.5 KB | |
Datenblatt | XB12 | Lettisch | Mehrfach | 11 März, 2024 | 974.2 KB | |
Datenblatt | XB12 | Deutsch | Mehrfach | 11 März, 2024 | 1.0 MB | |
Datenblatt | XB12 | Finnisch | Mehrfach | 11 März, 2024 | 959.5 KB | |
Datenblatt | XB12 | Litauisch | Mehrfach | 18 März, 2024 | 964.6 KB | |
Datenblatt | XB12 | Finnisch | Mehrfach | 18 März, 2024 | 959.6 KB | |
Datenblatt | XB12 | Lettisch | Mehrfach | 18 März, 2024 | 974.4 KB | |
Datenblatt | XB12 | Französisch | Mehrfach | 18 März, 2024 | 980.1 KB | |
Datenblatt | XB12 | Englisch | Mehrfach | 18 März, 2024 | 946.2 KB | |
Datenblatt | XB12 | Polnisch | Mehrfach | 18 März, 2024 | 998.2 KB | |
Datenblatt | XB12 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 18 März, 2024 | 985.4 KB | |
Datenblatt | XB12 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 11 März, 2024 | 985.4 KB | |
Datenblatt | XB12 | Polnisch | Mehrfach | 11 März, 2024 | 998.1 KB | |
Datenblatt | XB12 | Litauisch | Mehrfach | 11 März, 2024 | 964.4 KB | |
Datenblatt | XB12 | Französisch | Mehrfach | 11 März, 2024 | 980.1 KB | |
Datenblatt | XB12 | Deutsch | Mehrfach | 18 März, 2024 | 1.0 MB | |
Datenblatt | XB12 | Englisch | Mehrfach | 11 Dez., 2023 | 909.6 KB | |
Datenblatt | XB12 | Englisch | Mehrfach | 11 März, 2024 | 946.2 KB | |
Broschüre | Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 12 Mai, 2016 | 21.6 MB | |
Broschüre | Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling | Englisch | Mehrfach | 23 März, 2023 | 2.4 MB |
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gelötete Plattenwärmetauscher für KühlanwendungenUnsere gelöteten Plattenwärmetauscher (BPHE) bieten eine kompakte und flexible Lösung für hocheffiziente Anwendungen mit hohen Drücken oder extremen Temperaturbedingungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gelötete Plattenwärmetauscher für HeizanwendungenDie gelöteten Plattenwärmetauscher der Baureihen XB und SL eignen sich ideal für Anwendungen im Bereich Fernwärme und Fernkühlung.