Differenzdruckregler sichern automatisch den dynamischen hydraulischen Abgleich im Fernwärme-/Fernkältenetz.
Wasser fließt nach dem Prinzip des geringsten Widerstands durch ein Versorgungsnetz. Wenn kein hydraulischer Abgleich stattfindet, profitieren die Verbraucher, die der Energiequelle am nächsten sind, durch besseren Komfort als weiter entfernte Verbraucher.
Differenzdruckregler können verwendet werden, um einen in einem bestimmten Bereich des Netzes vor jeder angeschlossenen Gebäudestation oder jedem Motorstellventil vorhandenen Differenzdruck zu verringern (Bereichsregelung). Durch die Begrenzung des Differenzdrucks auf einen gewünschten Wert wird im Netz automatisch ein dynamischer hydraulischer Abgleich durchgeführt. Dieser stellt sicher, dass bei allen Verbrauchern der vorgegebene Durchfluss ankommt.
Das System bleibt im Gleichgewicht und muss nicht erneut abgeglichen werden, auch wenn das Netzwerk auf neue Bereiche erweitert wird.
Dies gilt auch, wenn sich der Standort der Energiequelle ändert oder der Verbrauch erheblichen Schwankungen unterliegt. Dadurch steigen die Energieeffizienz und der Komfort für den Endverbraucher.
Differenzdruckregler verhindern Druckschwankungen und bieten optimale Betriebsbedingungen.
In Systemen mit variablem Durchfluss treten beim vorhandenen Differenzdruck große Schwankungen auf. Da sie für den niedrigsten auftretenden Differenzdruck ausgelegt sind, bedeutet dies, dass die Motorstellventile mit einem sehr kleinen Ventilöffnungsgrad und oftmals mit einem größeren Differenzdruck arbeiten müssen.
Bei diesen hohen Drücken werden die Ventile zu weit geöffnet und die Temperaturregelung wird ungenau und instabil. Dies führt zu unnötiger Beanspruchung und höheren Rücklauftemperaturen und beeinflusst auch die anderen Ventile im System.
Differenzdruckregelung ist deshalb der Schlüssel zur Beseitigung von Druckschwankungen und zur Versorgung von Regelventilen und Hausstationen mit niedrigerem und stabilem Differenzdruck. Gute Arbeitsbedingungen für die Motor-Regelventile erhöhen die Qualität und die Präzision der Temperaturregelung, selbst bei geringem Bedarf an Durchfluss. Das angeschlossene System ist gegen Druckstöße, Schwankungen, Kavitation und Geräuschentwicklung geschützt.