• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

EvoFlat 4.0 die nächste Generation von Wohnungsstationen

Evoflat 4.0 ist eine komplett neue, industrielle und modulare Wohnungsstation

für Wohnungen und Mehrfamilienhäuser.

Besser

  • Neues Design mit verbesserter Leistung
  • Modularität der nächsten Stufe für alle Anforderungen
  • Bereit für eine fehlerfreie automatisierte Produktion
  • Weniger interne und externe Wärmeemissionen
  • Vorbereitet für die RoHS-3 2024-Konformität

Besser | Leichter

  • Nur 10,8 kg in der vollständigsten Konfiguration
  • = 23 % Einsparung im Vergleich zu EvoFlat
  • Ermöglicht die Installation durch 1 Person

Besser | Leichter | Einfacher 

  • Modularer Aufbau 1 „Plattform“ für alle Anwendungen von Niedertemperaturnetzen bis hin zu hohen Durchflusskapazitäten
  • Möglichkeiten zur Aufrüstung der Konfiguration

    (Kapazität, Merkmale, Funktionen) vor Ort
  • Weniger unterschiedliche Komponenten und damit weniger Ersatzteile, um die Kosten niedrig zu halten