• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

TGE – thermostatische Expansionsventile, feste Düse

Neue Maßstäbe bei Leistung und Kosteneffizienz

Die thermostatischen Expansionsventile der Serie TGE, die für Klimatechnik im gewerblich genutzten Bereich entwickelt wurden, bieten Ihnen neue Maßstäbe bei Leistung und Kosteneffizienz.

Die TGE-Produktpalette deckt alle Klimaanwendungen ab (von 2,75 bis 34,7 TR) und kann an Ihre besonderen Anforderungen angepasst werden. Die voll hermetisierte Konstruktion der TGE-Baureihe entspricht den Umweltanforderungen von heute und morgen. Das TGE-Programm ist mit den meisten fluorierten Kältemitteln einsetzbar.

Einer der Hauptvorteile ist das lasergeschweißte Thermoelement aus Edelstahl mit Doppelmembran, das über seine gesamte Lebensdauer gleichbleibende Funktionalität garantiert. Außerdem reduziert die lasergeschweißte Einstellvorrichtung externe Leckagen aus dem Ventilkörper.

Funktionen und Vorteile

Mit Doppelmembran ausgestattet, für eine lange Lebensdauer.

Oberteil aus Edelstahl

Einstellbare Überhitzung

Erhältlich mit maximalem Betriebsüberdruck (MOP) - Optional mit verschiedenen Füllungen (z.B. Anti-Hunting-Füllung)

Max. Betriebsdruck 46 bar

Mechanische Anschlüsse (Löt, Bördel, MIO, ORFS) verfügbar

Leistungsbereich: 3,5 bis 52 TR (12 bis 182 kW) R410A

Entspricht ATEX für Zone 2

Willkommen in unseren Anwendungsentwicklungszentren

Anwendungsentwicklungszentren

Wählen Sie uns als Partner, um für die Zukunft gerüstet zu sein. In unseren globalen Anwendungsentwicklungszentren bieten wir ein gemeinschaftliches Arbeitsumfeld mit fachkundigem Support und modernsten Prüfeinrichtungen für die Kälte- und Klimatechnik.

Wir bereiten das Morgen vor. Zusammen. Heute.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Russisch Mehrfach 06 Juni, 2018 8.4 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Vietnamesisch Mehrfach 06 Juni, 2018 7.0 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Spanisch, Kastilisch Mehrfach 06 Juni, 2018 7.0 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Polnisch Mehrfach 06 Juni, 2018 7.2 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Schwedisch Mehrfach 07 Juni, 2018 7.2 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Italienisch Mehrfach 16 Jan., 2024 7.2 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Portugiesisch Mehrfach 07 Juni, 2018 7.1 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Deutsch Mehrfach 07 Juni, 2018 7.1 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Polnisch Polen 28 Juli, 2022 6.8 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Spanisch, Kastilisch Spanien 23 Feb., 2024 7.5 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Französisch Frankreich 04 Juli, 2025 7.4 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Englisch Mehrfach 24 März, 2025 2.2 MB .pdf
Broschüre Overview Brochure: Thermostatic Expansion Valves Chinesisch Mehrfach 06 Juni, 2018 7.2 MB .pdf

Software

Coolselector®2

Das Tool für coole Anlagen - Coolselector®2

Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.

 

Verwandte Produkte

Fälschungen vermeiden

Erkennung und Bekämpfung der Fälschungen von Danfoss-Produkten

Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen.

Durch gefälschte Produkte hat Ihr Unternehmen und auch unser Unternehmen einen guten Ruf zu verlieren. Deshalb lassen wir nichts unversucht, um Fälschungen wirksam zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sichergehen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt echte Danfoss-Qualität ist.