Für Industriekälteanlagen mit hohem Oberflächenschutzbedarf
Das Sortiment an Edelstahlprodukten basiert auf dem erfolgreichen modularen Konzept der Produkte der Flexline™-Familie und umfasst die SVL-Ventile. Die Edelstahlprodukte bieten daher viele der gleichen Vorteile, die aus dem Flexline™-Konzept bekannt sind. In bestimmten spezifischen Bereichen wie Außenanwendungen und korrosiven Atmosphären, wie z. B. Küsteninstallationen, ist ein hoher Oberflächenschutz erforderlich, um Fehler durch Korrosion zu vermeiden.
Die heutigen Standards für Lebensmittelsicherheit erfordern häufig eine tägliche Behandlung mit Reinigungsmitteln zum Schutz vor Bakterienwachstum, was wiederum einen hohen Oberflächenschutz erfordert.
Auf Grundlage eines gemeinsamen Gehäuses (Eck- oder Durchgangsausführung) bieten die Funktionsmodule der SVL SS-Plattform fünf verschiedene Funktionen: Absperr-, Absperr-/Rückschlags-, Rückschlags-, Regel- und filterfunktion. Alle Funktionsmodule passen in das gleiche Gehäuse, wodurch hervorragende Flexibilität und Schlichtheit erreicht wird.
Funktionen und Vorteile
-
Geeignet für HFCKW, FKW, R717 (Ammoniak), R744 (CO2) und brennbare Kältemittel.
-
Geeignet für subkritische CO₂- und Wärmepumpensysteme
-
Ermöglicht eine schnelle und einfache Wartung durch gemeinsame Ersatzteile und einen modularen Aufbau
-
Sorgt für ein reibungsloses Öffnen und Schließen und bietet ein Höchstmaß an Betriebssicherheit
Danfoss bietet eine große Produktreihe an Edelstahlkomponenten an. Dazu gehören unter anderem die modularen Rohrleitungskomponenten der neuen Baureihe SVL SS Flexline™. Lesen Sie unsere Broschüren für die Milchwirtschaft, Fischerei, das Brauereiwesen und die Fleischverarbeitung.
Finden Sie die für Sie relevante Broschüre

Produktprogramm

Die SCA-X SS sind Rückschlag- und Absperrventile aus Edelstahl mit integrierter Absperrventilfunktion. Die SCA-X SS sind als Eckausführungen erhältlich. Die Ventile öffnen bei sehr geringen Differenzdrücken, sorgen für einen optimalen Durchfluss und lassen sich für Inspektions- und Wartungsarbeiten leicht auseinandernehmen. Die SCA-X sind mit einer belüfteten Kappe ausgestattet und die interne Rücksitzstellung ermöglicht den Austausch der Spindeldichtung, während das Ventil unter Druck steht.

Die FIA-SS sind eine Reihe von Filtern in Eck- und Durchgangsausführung, die aus Edelstahl gefertigt werden und deren durchdachte Konstruktion positive Durchflusseigenschaften bietet.
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungshandbuch | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Englisch | Mehrfach | 27 März, 2025 | 18.5 MB | |
| Anwendungshandbuch | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Polnisch | Polen | 20 Dez., 2022 | 19.9 MB | |
| Datenblatt | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Englisch | Mehrfach | 09 Feb., 2024 | 4.3 MB | |
| Datenblatt | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Polnisch | Mehrfach | 23 Mai, 2023 | 3.8 MB | |
| Datenblatt | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 23 Mai, 2023 | 3.5 MB | |
| Datenblatt | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Portugiesisch | Mehrfach | 23 Mai, 2023 | 3.7 MB | |
| Datenblatt | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Italienisch | Mehrfach | 23 Mai, 2023 | 3.5 MB | |
| Datenblatt | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Französisch | Mehrfach | 23 Mai, 2023 | 3.5 MB | |
| Datenblatt | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Chinesisch | Mehrfach | 23 Mai, 2023 | 3.6 MB | |
| Datenblatt | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Italienisch | Mehrfach | 07 Aug., 2023 | 2.2 MB | |
| Datenblatt | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Portugiesisch | Mehrfach | 07 Aug., 2023 | 2.2 MB | |
| Datenblatt | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Englisch | Mehrfach | 10 Apr., 2025 | 2.5 MB | |
| Datenblatt | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Französisch | Mehrfach | 07 Aug., 2023 | 2.2 MB | |
| Datenblatt | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Chinesisch | Mehrfach | 07 Aug., 2023 | 2.5 MB | |
| Datenblatt | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Polnisch | Mehrfach | 07 Aug., 2023 | 2.3 MB | |
| Datenblatt | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 07 Aug., 2023 | 2.2 MB | |
| Anwendungshandbuch | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Portugiesisch | Mehrfach | 20 März, 2018 | 12.3 MB | |
| Anwendungshandbuch | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 20 März, 2018 | 12.2 MB | |
| Anwendungshandbuch | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | Französisch | Mehrfach | 20 März, 2018 | 12.3 MB | |
| Anwendungshandbuch | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polnisch | Mehrfach | 20 März, 2018 | 12.3 MB | |
| Datenblatt | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Italienisch | Mehrfach | 23 Jan., 2024 | 3.9 MB | |
| Datenblatt | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Polnisch | Mehrfach | 23 Jan., 2024 | 4.1 MB | |
| Datenblatt | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Französisch | Mehrfach | 23 Jan., 2024 | 4.0 MB | |
| Datenblatt | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Englisch | Mehrfach | 07 Apr., 2025 | 3.8 MB | |
| Datenblatt | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 23 Jan., 2024 | 4.0 MB | |
| Datenblatt | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Portugiesisch | Mehrfach | 23 Jan., 2024 | 4.0 MB | |
| Datenblatt | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Chinesisch | Mehrfach | 23 Jan., 2024 | 4.0 MB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Englisch | Mehrfach | 28 März, 2024 | 2.9 MB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Polnisch | Mehrfach | 14 Okt., 2014 | 893.4 KB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 14 Okt., 2014 | 887.9 KB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Französisch | Mehrfach | 14 Okt., 2014 | 902.1 KB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Deutsch | Mehrfach | 02 Okt., 2014 | 940.7 KB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Dänisch | Mehrfach | 14 Okt., 2014 | 887.2 KB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 14.7 MB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Niederländisch, Flämisch | Mehrfach | 14 Okt., 2014 | 908.6 KB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Französisch | Mehrfach | 14 Okt., 2014 | 866.6 KB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Polnisch | Mehrfach | 14 Okt., 2014 | 840.5 KB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Dänisch | Mehrfach | 14 Okt., 2014 | 829.0 KB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 14.4 MB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Englisch | Mehrfach | 28 März, 2024 | 14.4 MB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 14 Okt., 2014 | 805.4 KB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Russisch | Mehrfach | 14 Okt., 2014 | 853.8 KB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Deutsch | Mehrfach | 12 Okt., 2014 | 868.1 KB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Deutsch | Mehrfach | 02 Okt., 2014 | 1.7 MB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Englisch | Mehrfach | 28 März, 2024 | 15.0 MB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 15.0 MB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 14.9 MB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Französisch | Mehrfach | 09 Dez., 2014 | 1.2 MB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Russisch | Central Asia Unit | 09 Dez., 2014 | 1.2 MB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Niederländisch, Flämisch | Mehrfach | 09 Dez., 2014 | 1.1 MB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Polnisch | Mehrfach | 09 Dez., 2014 | 1.1 MB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Chinesisch | Mehrfach | 09 Dez., 2014 | 1.9 MB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Deutsch | Mehrfach | 06 Okt., 2014 | 1.4 MB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Dänisch | Mehrfach | 09 Dez., 2014 | 1.1 MB | |
| Broschüre | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 09 Dez., 2014 | 1.1 MB | |
| Datenblatt | Strainer housing, type FIA SS | Portugiesisch | Mehrfach | 12 Mai, 2023 | 3.4 MB | |
| Datenblatt | Strainer housing, type FIA SS | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 12 Mai, 2023 | 2.5 MB | |
| Datenblatt | Strainer housing, type FIA SS | Englisch | Mehrfach | 28 Jan., 2025 | 2.6 MB | |
| Datenblatt | Strainer housing, type FIA SS | Chinesisch | Mehrfach | 12 Mai, 2023 | 2.4 MB |
Software
Coolselector®2 bietet zuverlässige Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.
Coolselector®2

Verwandte Produkte

Unübertroffene Freiheit ist das Motto der ICF Flexline™-Ventilstationen. Als Teil der Flexline™-Plattform basieren diese Ventilstationen auf einem einzigartigen modularen Konzept.

Die neuen ICLX-Ventile sind Teil der ICV Flexline™-Reihe von Danfoss. Bei den ICLX-Ventilen von Danfoss handelt es sich um zweistufige servogesteuerte Hauptventile mit Pilotmagnetventilen.

Die pilotgesteuerten Hauptventile der ICV Flexline™-Plattform von Danfoss sind schnell und einfach zu handhaben, zu installieren und zu warten – dank ihres geringen Gewichts und der kompakten Bauweise.