Die neue Reihe der Produkte aus Edelstahl basiert auf dem erfolgreichen modularen Plattformkonzept der Flexline™-Produktfamilie, die auch die ICV-, ICF- und SVL-Ventile umfasst. Die Edelstahlprodukte können daher jetzt auch viele der Vorteile bieten, die bereits aus dem Flexline™-Konzept bekannt sind.
Die Basis der SVL SS-Plattform ist das gemeinsame Gehäuse (in Eck- oder Durchgangsausführung), dessen Funktionsmodule fünf verschiedene Funktionen bieten: Absperren, Rückschlag- und Absperren, Rückschlag, Regulieren und Schmutzfänger. Alle Funktionsmodule passen in das gleiche Gehäuse, wodurch hervorragende Flexibilität und Schlichtheit erreicht wird.
Geeignet für subkritische CO₂- und Wärmepumpensysteme
Bietet Ihnen ein gemeinsames Gehäuse, mit dem Sie schnell und einfach zwischen den Funktionen wechseln können
Ermöglicht eine schnelle und einfache Wartung durch gemeinsame Ersatzteile und einen modularen Aufbau
Sorgt für ein reibungsloses Öffnen und Schließen und bietet ein Höchstmaß an Betriebssicherheit
Danfoss offers a wide range of stainless steel components, including the new SVL SS Flexline™ series of modular line components. Read brochures for the dairy, fishery, brewery, and meat processing industries.
Finden Sie die für Sie relevante Broschüre
REG-SA SS und REG-SB SS sind Handregelventile aus Edelstahl in Eck- oder Durchgangsausführung, die in geschlossener Stellung als normale Absperrventile dienen.
Die SCA-X SS sind Rückschlag- und Absperrventile aus Edelstahl mit integrierter Absperrventilfunktion. Die SCA-X SS sind als Eckausführungen erhältlich. Die Ventile öffnen bei sehr geringen Differenzdrücken, sorgen für einen optimalen Durchfluss und lassen sich für Inspektions- und Wartungsarbeiten leicht auseinandernehmen. Die SCA-X sind mit einer belüfteten Kappe ausgestattet und die interne Rücksitzstellung ermöglicht den Austausch der Spindeldichtung, während das Ventil unter Druck steht.
Die FIA-SS sind eine Reihe von Filtern in Eck- und Durchgangsausführung, die aus Edelstahl gefertigt werden und deren durchdachte Konstruktion positive Durchflusseigenschaften bietet.
Die SVA-S SS- und SVA-L SS-Absperrventile aus Edelstahl sind mit DIN- und ANSI-Anschlüssen in Eck- oder Durchgangsausführungen und mit Standardhalslänge erhältlich.
Coolselector®2 bietet zuverlässige Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.
Coolselector®2
Die Motorventile der ICV Flexline™-Reihe von Danfoss sind schnell und einfach zu handhaben, zu installieren und zu warten – dank ihres geringen Gewichts und der kompakten Bauweise.
Die pilotgesteuerten Hauptventile der ICV Flexline™-Plattform von Danfoss sind schnell und einfach zu handhaben, zu installieren und zu warten – dank ihres geringen Gewichts und der kompakten Bauweise.
Die neuen ICLX-Ventile sind Teil der ICV Flexline™-Reihe von Danfoss. Bei den ICLX-Ventilen von Danfoss handelt es sich um zweistufige servogesteuerte Hauptventile mit Pilotmagnetventilen.
Unübertroffene Freiheit ist das Motto der ICF Flexline™-Ventilstationen. Als Teil der Flexline™-Plattform basieren diese Ventilstationen auf einem einzigartigen modularen Konzept.
Das elektronische Ölspiegelregulatoren-System COM sorgt für eine optimale Kontrolle und Regulierung des Ölstands in halbhermetischen sowie in Scroll- und Hubkolben-Verdichtern.