• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Verdampferthermostate

  • Übersicht
  • Dokumente

100%ig getestet und nach Ihren genauen Vorgaben programmiert

Wonach auch immer Sie im Bereich Verdampferthermostate suchen, Sie werden es im umfassenden Produktprogramm für die Temperaturregelung von Danfoss finden. Unser umfassendes Produktprogramm beinhaltet unter anderem FCKW-freie elektromechanische Thermostate für Kühl- und Gefrierschränke, die genauestens nach den Anforderungen des Kunden hergestellt werden. Außerdem umfasst diese Kategorie Servicethermostate für alle Kälte- und Tiefkühlanwendungen.

Sämtliche Danfoss Verdampferthermostate sind gemäß ISO 9001 und ISO 14001 für hohe Qualität und Umweltschutz zertifiziert.

Der Hauptvorteil der elektromechanischen Thermostate liegt in ihrer einfachen Funktionsweise, die eine hohe Zuverlässigkeit und Konstruktionsfreiheit sowie eine schnelle Wartung ermöglicht. Bisher wurden weltweit mehr als 342 Millionen der vielseitigen Thermostate von Danfoss installiert. Diese Zahl bestätigt unsere führende Position und unsere zuverlässigen Lösungen.

Wenn wir nicht haben, was Sie brauchen, stellen wir es für Sie her. So lautet unsere Philosophie. Wir sind in der Branche für ständige Innovationen und unsere Kompromisslosigkeit bekannt. Wir arbeiten Hand in Hand mit unseren Kunden, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt, dadurch finden wir die leistungsfähigsten Kältelösungen für die jeweilige Anwendung.

Die Verdampferthermostate von Danfoss sind 100%ig getestet und nach Ihren genauen Vorgaben programmiert. Sie sind mit einer Reihe von auswählbaren Sicherheitsfunktionen ausgestattet, beispielsweise mit einer Regelung der Verdichter- und Abtauungseinstellungen.

Wir bei Danfoss sind immer für Sie da und garantieren Ihnen kompetente Beratung sowie qualifizierten Service vor, während und nach dem Kauf.

Funktionen und Vorteile

Bestmögliche Lösungen

Unabhängige und kundenspezifische Lösungen

Lange Lebensdauer

Niedrigste ppm-Werte

CpK-Wert

Genauester Betrieb

Einfache Installation und Wartung

Standby rund um die Uhr

Verbessern Sie das Profil Ihres Unternehmens

Wie funktioniert ein Kühlschrank? - Danfoss

Wie funktioniert ein Kühlschrank? - Grundsätzliches

Haben Sie sich jemals gefragt, wie Ihr Kühlschrank funktioniert? Lernen Sie die Grundlagen der Kältetechnik kennen, machen Sie sich mit den wichtigsten Komponenten eines Kühlschranks vertraut und erfahren Sie, welche Zustände das Kältemittel durchläuft, wenn es sich durch ein Kältesystem bewegt.

Ein zuverlässiger Partner

Seit fast 80 Jahren entwickelt Danfoss Thermostate, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Sie kommen in Kühlschränken, Gefrierschränken und -truhen, Flüssigkeits- und Flaschenkühlern, Verkaufstheken, Weinkühlern und Eisspeichern zum Einsatz. Danfoss Verdampferthermostate sind mit einer erstaunlichen Vielfalt an Funktionen und in verschiedensten Modellen erhältlich, sowohl ab Lager als auch nach Ihren eigenen Spezifikationen.

 

Ein zuverlässiger Partner

Seit fast 80 Jahren entwickelt Danfoss Thermostate, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Sie kommen in Kühlschränken, Gefrierschränken und -truhen, Flüssigkeits- und Flaschenkühlern, Verkaufstheken, Weinkühlern und Eisspeichern zum Einsatz. Danfoss Verdampferthermostate sind mit einer erstaunlichen Vielfalt an Funktionen und in verschiedensten Modellen erhältlich, sowohl ab Lager als auch nach Ihren eigenen Spezifikationen.

 

Fälschungen und viele andere elektromechanische Thermostate auf dem Markt wurden nicht für die automatische Montage entwickelt. Daher wird ein Großteil der Konkurrenzprodukte auch heute noch manuell montiert.

Jeder, der über Qualität Bescheid weiß, weiß, dass Produzieren von Qualität, wie wir es machen, viel besser ist als das Auswählen von Qualität innerhalb einer Produktcharge. Automatisierte Abläufe und Prozesse können jedes Mal zu 100 % auf die gleiche Weise wiederholt werden, nicht aber manuelle Abläufe (schon ein Bedienerwechsel ändert die Produktionsweise leicht).

Dies ist der Grund für unseren hohen Qualitätsstandard und die sehr geringe Beanstandungsquote.

Sollten Sie jemals Zweifel haben, dass Ihnen ein echtes elektromechanisches Thermostat von Danfoss angeboten wurde, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Mitteilung Danfoss Service Thermostats Englisch Mehrfach 19 März, 2024 1.4 MB .pdf