Die kostengünstige, geräuscharme und kompakte Wahl!
Mit Optyma™ Slim Pack bekommen Sie das volle Programm! Das System vereint geräuscharmen Betrieb und Kostensensibilität in einer energieeffizienten und kompakten Lösung.
Optyma™ Slim Pack ist eine kompakte, leichte und zuverlässige Komplettlösung, einfach zu installieren und zu handhaben, für Anwendungen bei mittleren und niedrigen Temperaturen.
Mit einer Leistung von 0,7 bis 11 kW bei mittleren Temperaturen und von 0,6 bis 6 kW bei niedrigen Temperaturen eignet er sich für Kühlräume, Fermentationsräume und Kühllagerflächen in allen Arten von Lebensmittelgeschäften und Restaurants. Die Produktreihe wurde für hohe Umgebungsbedingungen optimiert.
Die Geräte sind mit den Kältemitteln R404A/507A, aber auch mit Kältemitteln mit niedrigerem Treibhauspotential erhältlich, wie etwa R134a, R407A, R407F, R448A, R449A und R452A (nur LBP-Modelle mit dem letztgenannten Kältemittel), und entsprechen somit vollständig den Kältemittelvorschriften.
Leise und effizient
Das geringe Gewicht, das schlanke Design und der geringe Geräuschpegel des Optyma™ Slim Packs machen es ideal für Gewerbekälteanwendungen in Wohngebieten.
Erschwingliche Lebensmittelsicherheit mit zuverlässigen und effizienten Geräten
Helfen Sie Ihren Kunden, verderbliche Güter optimal zu schützen, effizient zu arbeiten und die Haltbarkeit ihrer Produkte zu verlängern. Optyma™ Slim Pack ermöglicht mit von Regulierungsbehörden zugelassenen Produkten Energieeinsparungen, die sich nicht nur direkt auf Ihre Erträge, sondern auch auf Ihre Kohlenstoffbilanz auswirken.
Verfügbar in Afrika, den ASEAN-Staaten, Europa und dem Nahen Osten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Danfoss.
Funktionen und Vorteile
Erschwingliche Lebensmittelsicherheit mit zuverlässigen und effizienten Geräten
Kompakt und leicht für einfachen Transport
Niedrigere Kältemittelfüllung mit Microchannel-Wärmeübertrager
Maßgeschneidert für den Einsatz im Freien
Einfaches Arbeiten – spart Zeit und Geld
Software

The truth is Cool – Coolselector®2
Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.
Fälschungen vermeiden

Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen
Gefälschte Produkte können den Ruf sowohl Ihres als auch unseres Unternehmens schädigen. Deshalb setzen wir alles daran, Fälschungen zu bekämpfen. Lesen Sie mehr darüber, wie Sie sicherstellen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt in echter Danfoss-Qualität ist.