• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Turbocor® - TTS

Danfoss Turbocor® TT-Baureihe: ölfreie Verdichter mit dem Kältemittel HFC134a

Höchst energieeffizienter und umweltfreundlicher Verdichter

Die ölfreien Zentrifugalverdichter der Baureihe Turbocor® wurden von Danfoss speziell für die HVAC-Industrie entwickelt und verwenden Magnetlager, zweistufige Zentrifugalverdichtung, drehzahlgeregelte Permanentmagnetmotoren und intelligente elektronische Steuerungen. All das ergibt die höchsten Wirkungsgrade der Branche bei geringem Gewicht und kompakter Stellfläche sowie niedrigem Geräuschpegel.

Die Zentrifugalverdichter der Danfoss Turbocor® TT-Serie liefern Nennleistungen von 60–200 Tonnen/200–700 kW unter Verwendung des umweltfreundlichen Kältemittels HFC134a, das kein Ozonabbaupotenzial hat und kein Ausstiegsdatum nach dem Montreal-Protokoll. Als Alternative ist das nicht brennbare Kältemittel R513A (Sicherheitsstufe A1) mit niedrigem GWP erhältlich.

Turbocor® - Datenblatt - Danfoss

Turbocor® Datenblatt

Das Danfoss Turbocor® Portfolio an ölfreien Zentrifugalverdichtern der Typen TT, TG und VTT bietet innovative Technologien, die die Betriebskosten und die Wartung Ihrer Klimaanlagen reduzieren.

Die TT-Baureihe ist in vier Verdichtervarianten erhältlich:

TT300 TT350 TT400 TT700
  • Luft- und wassergekühlte Anwendung, Standard Druckverhältnis
  • 60-90T / 211-316 kW Leistungsbereich
  • Für Anwendungen mit niedrigen, mittleren und normalen Verdampfungstemperaturen
  • 380V, 400V, 460V, und 575V Volt
  • Luft- und wassergekühlte Anwendung, Standard Druckverhältnis
  • 70-120T / 246-421 kW Leistungsbereich 
  • Für Anwendungen mit niedrigen, mittleren und normalen Verdampfungstemperaturen
  • 380V, 400V and 460V Volt
  • Wassergekühlte Anwendung, niedriges Druckverhältnis
  • 90-150T / 316-526 kW Leistungsbereich
  • Für Anwendungen mit niedrigen und normalen Verdampfungstemperaturen
  • 380V, 400V, 460V, and 575V Volt
  • Wassergekühlte Anwendung, niedriges Druckverhältnis
  • 130-200T / 456-702 kW Leistungsbereich
  • Für Anwendungen mit niedrigen und normalen Verdampfungstemperaturen
  • 380V, 400V and 460V Volt

Funktionen und Vorteile

Von 60 bis 200 TR – 200 bis 700 kW mit R134a und R513A

Hervorragende Teillasteffizienz

Kompaktes, leichtes und einfaches Systemdesign reduziert Installations- und Wartungskosten.

Soft Start reduziert den Einschaltstrom beim Anlauf.

Außerordentlich leiser Betrieb – 70 dB(A)

ETL-gelistet und CE-konform

TurboTool® - Danfoss

TurboTool®

Der Service für Danfoss Turbocor® Verdichter ist mit der Danfoss TurboTool® App einfacher denn je. Sie können potenzielle Probleme mithilfe Ihres Smartphones beheben, indem Sie die Symptome in die App eingeben und umgehend eine Liste von Empfehlungen zur Lösung des Problems erhalten.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre Danfoss Solutions for Chillers Englisch Mehrfach 14 Apr., 2020 3.9 MB .pdf
Broschüre Danfoss Turbocor Compressor Specification Sheet Englisch Mehrfach 13 Aug., 2024 8.0 MB .pdf

Verwandte Produkte

Fallstudien

Fälschungen vermeiden

Erkennen und Bekämpfung der Fälschungen von Danfoss-Produkten

Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen.

Durch gefälschte Produkte haben Ihr Unternehmen und auch unser Unternehmen einen guten Ruf zu verlieren. Deshalb lassen wir nichts unversucht, um Fälschungen wirksam zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sichergehen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt echte Danfoss-Qualität ist.