VACON® CX

  • Übersicht

Die Antriebe der VACON® CX-Serie befinden sich in der Inaktivphase und haben das Ende ihres Lebenszyklus erreicht. Danfoss bietet ein umfangreiches Portfolio an Niederspannungsantrieben und kann Ihnen helfen, den optimalen Ersatzantrieb für Ihre Anwendung auszuwählen. Das Lifecycle-Management-Modell von Danfoss empfiehlt den Austausch durch den DrivePro® Retrofit-Service.  

Inaktive Phase: Für einen Antrieb in der Inaktivphase gibt es keine Ersatzteile oder Serviceoptionen. Der Betrieb eines Antriebs in dieser Phase kann zu unvorhersehbaren Prozessausfällen aufgrund von Verschleiß oder Ausfall führen.  Zur Vermeidung dieser Risiken empfehlen wir die Nachrüstung mit einem Ersatzantrieb der neuen Generation, um Ihrer Anwendung die neuesten technologischen Vorteile zu bringen.

Nachfolgeprodukte VACON® 100 INDUSTRIAL

Der VACON® 100 INDUSTRIAL ist das Arbeitspferd für viele Industrieanwendungen. Die einfach zu bedienenden und robusten Motorsteuerungen erhöhen die Zuverlässigkeit und Effizienz aller Drehstrommotortypen, einschließlich Induktions-, Permanentmagnet- sowie Synchron-Reluktanzmotoren.

Lesen Sie mehr über VACON® 100 INDUSTRIAL

Die Frequenzumrichter der VACON® NX-Serie erfüllen höchste Anforderungen an Flexibilität, Robustheit, Kompaktheit und Servicefreundlichkeit. Sie sind eine sichere Wahl für jede Anwendung und im Leistungsbereich von 0,55 bis 2000 kW erhältlich.

Lesen Sie mehr über die Serie VACON® NX