Der flexible Filter für zentrale oder dezentrale Oberschwingungsreduzierung
Der VLT® Advanced Active Filter AAF 006 verbessert die Systemeffizienz und sorgt für eine robustere Netzversorgung, um Ausfallzeiten zu minimieren. Er kann Rückwirkungen einzelner VLT® Antriebe kompensieren, lässt sich alternativ aber auch als kompakte Einzellösung an einem gemeinsamen Übergabepunkt installieren und kann so Netzrückwirkungen mehrerer Lasten gleichzeitig ausgleichen.
Der aktive Filter sichert eine optimale Eliminierung der Netzrückwirkungen unabhängig von der Zahl der Lasten und von den einzelnen Lastprofilen. Außerdem korrigiert er den Leistungsfaktor und gleicht die Phasenlast aus, um die Energie optimal zu nutzen.
Netzspannung und Filterstrom*
- 380-480 V...190-400 A
*Zusätzliche Spannungsbereiche und Filterströme sind auf Anfrage erhältlich.
Eigenschaften und Vorteile
Verlängerte Lebensdauer der Elektronik dank innovativer Konzepte wie der Rückkanalkühlung
Beschichtete Platinen sorgen für eine längere Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb.
Umfangreiche Erweiterungsoptionen ermöglichen eine individuelle Anpassung an die Anforderungen der Kunden.
Funktionen wie der Energiesparmodus, die progressive Schaltfrequenz und die Korrektur des Leistungsfaktors senken die Betriebskosten.
Einfache Wartung durch modulares Design
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Operating guide - AQ | VLT Active Filter AAF 006 | Deutsch | Mehrfach | 17 Nov, 2014 | 4.0 MB |
Zeichnungen
Typ | Name | Sprache | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|
Software
Typ | Name | Sprache | Aktualisiert | Version | Status | Download | Dateityp |
---|
Verwandte Anwendungen
Verschiedene Anwendungen für Wasser- und Abwassertechnik, Schifffahrt, Öl- und Gas- sowie Bergbauindustrie.
-
Frequenzumrichter für IndustrieverdichterDie variable Drehzahlregelung einer Kälteanlage ermöglicht Ihnen eine konstante Druckregelung bei gleichzeitiger Anpassung der Kapazität an den tatsächlichen, durch Messungen ermittelten Bedarf. Reduzieren Sie die Betriebskosten durch den Betrieb von Anwendungen bei niedrigerer Drehzahl
-
Frequenzumrichter für Verdichter in WohngebäudenDie variable Drehzahlregelung einer Kälteanlage ermöglicht Ihnen eine konstante Druckregelung bei gleichzeitiger Anpassung der Kapazität an den tatsächlichen, durch Messungen ermittelten Bedarf. Eine Drehzahlregelung ist dann vorteilhaft, wenn ein Verdichter überwiegend in Teillast läuft. Reduzieren Sie die Betriebskosten durch den Betrieb von Anwendungen bei niedrigerer Drehzahl, wodurch der Energieverbrauch sinkt. Und senken Sie die Anlagenkosten durch Optimierung von System und Verdichter.
Kontakt
Für weitere Informationen oder um ein Angebot für diesen Frequenzumrichter zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte.