Abwärme: Ein Schlüssel zur Dekarbonisierung
Warum Abwärmerückgewinnung?
Viele Abwärmequellen wie Rechenzentren, Supermärkte, Lebensmittelverarbeitungsanlagen, industrielle Prozesse, Krankenhäuser und Kläranlagen werden derzeit zu wenig genutzt. Durch den Einsatz von Abwärme können wir die Kosten für die Verbraucher senken, indem wir die Nachfrage nach Primärenergiequellen und den Bedarf an zusätzlicher Wärmeerzeugung reduzieren. Das spart nicht nur Geld, sondern trägt auch zur Reduzierung der Emissionen bei.
Die Auswirkungen
Durch die umfassende Abwärmerückgewinnung in der gesamten EU können wir bis 2050 potenziell 67,4 Mrd. € jährlich einsparen. Derzeit werden jährlich über 267 TWh Überschusswärme aus der Schwerindustrie verschwendet – das ist mehr als die kombinierte Wärmeerzeugung von Deutschland, Polen und Schweden im Jahr 2021. Insgesamt stehen in der EU rund 2.860 TWh/Jahr Abwärme zur Verfügung, von denen ein Großteil wiederverwendet werden könnte. Um diese Zahl in eine Perspektive zu setzen, entspricht sie fast dem gesamten Energiebedarf der EU für Wärme und Warmwasser in Wohn- und Dienstleistungsgebäuden in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich. (Mehr dazu erfahren Sie im speziellen Whitepaper über überschüssige Wärme. (Englisch)
Funktionsweise
Abwärmerückgewinnungsprozesse können sowohl vor Ort als auch außerhalb des Standorts implementiert werden. Für den Off-Site-Einsatz kann Abwärme als wichtige alternative Wärmequelle für Fernwärmenetze dienen und die Dekarbonisierung von Versorgungsunternehmen und Gebäuden unterstützen. Vor Ort kann die Abwärme innerhalb derselben Anlage wiederverwendet werden, was erhebliche Kosteneinsparungen und hohe Investitionsrenditen bietet. Wärmepumpen können die Effizienz der Abwärmerückgewinnung steigern, indem sie minderwertige Abwärme erfassen und wiederverwenden, wodurch sie 2–4 Mal effizienter sind als herkömmliche Heizmethoden.
Unsere Vision
Abwärmerückgewinnung und integrierte Wärmepumpenlösungen bieten erhebliche Chancen für Unternehmen und die Umwelt. Durch den Ausbau von Fernwärmenetzen und Mikronetzen und die Förderung der Abwärmerückgewinnung vor Ort, insbesondere in Anlagen mit gleichzeitigem Heiz- und Kühlbedarf, können wir die Abwärmerückgewinnung als Standardpraxis etablieren. Dieser Ansatz erhöht die Energieeffizienz, senkt die Kosten und trägt zu einer nachhaltigen, dehnfähigen Energielandschaft bei.
Wärmerückgewinnung

Wärmerückgewinnung
Testen Sie unser neues Tool zur Wärmerückgewinnung, das Ihre Wärmequelle und Ihren Verbrauch analysiert. Das Tool verknüpft Daten mit aktuellen Energiepreisen, um maßgeschneiderte Empfehlungen für Ihren Betrieb zu geben.
Wärmerückgewinnungstool
Vorteile
Wie Fernwärmenetze von der Abwärmerückgewinnung profitieren
-
Die Umwelt:
Die Abwärmerückgewinnung reduziert Treibhausgasemissionen und andere Schadstoffe und trägt so zu verbesserter Luftqualität und Klimazielen bei. -
Energieeffizienz:
Die Nutzung von Abwärme steigert die Gesamteffizienz von Fernwärmesystemen, indem der Bedarf an zusätzlicher Wärmeerzeugung reduziert wird. -
Kostenersparnis:
Die Abwärmerückgewinnung kann einen festen Energiepreis über längere Zeiträume sichern und so die Auswirkungen von Energiekostensteigerungen reduzieren. -
Energiesicherheit:
Durch die Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen stellt die Abwärmerückgewinnung eine zuverlässige Wärme- und Stromquelle für lokale Verbraucher dar. -
Sozioökonomische Auswirkungen:
Die industrielle Abwärmerückgewinnung steigert die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und unterstützt die Dekarbonisierung von Wärme und Strom für Gemeinden, Unternehmen und Behörden. -
Erhöhte Compliance:
Die europäische Politik erkennt die Wärmerückgewinnung als entscheidende Lösung für die Erreichung der Klima- und Energieziele an und fördert deren sektorübergreifende Anwendung.
Gesetzgebung
Gesetzgebung schafft eine brennende Plattform für die Umsetzung der Abwärmerückgewinnung
Die Gesetzgebung spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Abwärmerückgewinnung, indem sie Standards setzt, Anreize bietet und Möglichkeiten für Unternehmen und Kommunen schafft. Die Dringlichkeit, zu handeln, ist klar: Stakeholder, die diese gesetzgeberischen Treiber nicht annehmen, riskieren, in einer sich schnell entwickelnden Energielandschaft zurückzubleiben.
Hier sind einige wichtige legislative Treiber, die auf dem neuen Rahmen des Clean Industrial Deal und der dringend benötigten Umsetzung bestehender Politiken, insbesondere der Energieeffizienzrichtlinie (EED) und der Richtlinie über erneuerbare Energien (RED III), basieren. Mit dem Clean Industrial Deal sollen sich weitere Chancen ergeben und die Bedingungen zur Beschleunigung der Abwärmenutzung weiter verbessert werden.

Die Rahmenbedingungen für die Abwärmerückgewinnung waren dank des Aktionsplans für bezahlbare Energie des Clean Industrial Deal und der bevorstehenden Heiz- und Kühlstrategie noch nie so gut. Der Clean Industrial Deal ist ein umfassender Plan der Europäischen Kommission zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz der europäischen Industrie bei gleichzeitiger Beschleunigung der Dekarbonisierung. Sie bekämpft die hohen Energiekosten und den harten globalen Wettbewerb, indem sie den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft fördert, hochwertige Arbeitsplätze schafft und die richtigen Bedingungen für das Wohlergehen der Unternehmen sicherstellt. Dazu gehören Maßnahmen zur Senkung der Energierechnungen für Industrien, Unternehmen und Haushalte, indem die Einführung sauberer Energie beschleunigt, die Elektrifizierung verbessert und die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen verringert wird. Dies passt perfekt zu den Zielen der Abwärmerückgewinnung.

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der jede Gemeinde mit über 45.000 Einwohnern mit einer detaillierten Wärmekarte ausgestattet ist, die genau angibt, wo Abwärme genutzt und genutzt werden kann. Dies ist die Vision der Energieeffizienzrichtlinie (EED), die eine solche Wärmekartierung vorschreibt, um sicherzustellen, dass keine thermische Energie verschwendet wird. Die EED fordert auch eine deutliche Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien in Fernwärmenetzen.
Und für bestimmte Anlagen, die sich in der Sanierung befinden – wie Rechenzentren und industrielle Installationen – gründliche Kosten-Nutzen-Analysen zur Steigerung der Energieeffizienz durchzuführen. Apropos Rechenzentren: Die EED verlangt von denjenigen mit Kapazitäten über 1 MW, Abwärme wiederzuverwenden und aus einem früheren Nebenprodukt eine wertvolle Ressource zu machen.

All dies wird zusätzlich durch die Richtlinie über erneuerbare Energien (RED III) unterstützt, die Abwärme unter bestimmten Kriterien als erneuerbare Energiequelle anerkennt. Diese Anerkennung ermöglicht die Berechnung der Abwärme in Bezug auf die Gesamtziele für erneuerbare Energien und die spezifischen Ziele für Heizung, Kühlung und Fernwärme. Ein solcher Ansatz ermöglicht es den Mitgliedstaaten, ihre Ziele für erneuerbare Energien zu erreichen, ohne dass hohe Investitionen in neue Infrastruktur für erneuerbare Energien erforderlich sind.

Kontaktieren Sie uns
Bereit, das Potenzial von Abwärme zu erschließen und sie in eine wertvolle Ressource zu verwandeln?
Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie unsere Technologien zur Abwärmerückgewinnung Ihnen helfen können, Emissionen zu senken, Energiekosten zu reduzieren und die Nachhaltigkeit zu verbessern.
Kontaktieren Sie uns hier
Lösungen
Unsere Lösungen zur Abwärmerückgewinnung und -wiederverwendung
Leanheat® Network
Planung, Visualisierung und Optimierung eines nachhaltigen Netzwerkbetriebs
Leanheat® Network ist ein thermohydraulisches Modellierungstool, das speziell für den Einsatz in Fernwärmesystemen entwickelt wurde, um Planungs-, Design- und Betriebsprozesse zu unterstützen.
- Netzwerkdesign zum Aufbau und zur Pflege von Modellen
- Simulation hydraulischer und thermischer Bedingungen in Fernwärme- und Fernkältenetzwerken
- Zulufttemperaturen und Druckverhältnisse im Netz optimieren
- Prognose und Interpretation des zukünftigen Netzwerkverbrauchs mithilfe von KI

Leanheat® Production
Effektive Datennutzung zur Maximierung der Energieeffizienz
Leanheat® Production ist eine fortschrittliche Software zur Prognose, Planung und Optimierung der Energieerzeugung und -verteilung im Fernwärmesystem.
Die zukunftssichere Software hilft, Erzeugungsfahrpläne in Abhängigkeit der Wärmelast- und Strompreisprognose sowie der Wärmegestehungskosten zu optimieren und so Energiekosten zu reduzieren.
- Die Lastprognose prognostiziert den genauen Wärmeverbrauch im Netzwerk '
- Reduzieren Sie den Wärmeverlust um 5–10 % durch Optimierung der Temperaturen
- Sparen Sie zwischen 1 und 3 % Kraftstoffkosten durch Optimierung der Produktion
- Niedriger ROI zwischen 6 Monaten und 2 Jahren

Wärmerückgewinnungsmodul zur Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks und der Gesamtbetriebskosten von Rechenzentren
Das Wärmerückgewinnungsmodul (HRM) von Danfoss trägt dazu bei, die technischen Herausforderungen bei der Verwaltung der Wärmerückgewinnung in Rechenzentren zu beseitigen. Das HRM ist eine integrierte modulare Lösung zur Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren. Die zurückgewonnene Wärme kann an Fernwärmenetze oder benachbarte Bürokomplexe und Nachbarschaften verkauft werden.

Wärmerückgewinnungseinheit zur Reduzierung der Heizkosten und des CO₂-Fußabdrucks im Supermarkt
Die Wärmerückgewinnungseinheit (HRU) von Danfoss trägt dazu bei, die technischen Herausforderungen bei der Steuerung der Wärmerückgewinnung zu beseitigen. Die HRU ist eine integrierte Lösung, die die Wärme aus der CO2 -Kälteanlage verwaltet und speichert, sodass sie für die Raumheizung, das Warmwasser oder den Verkauf an Fernwärmenetze wiederverwendet werden kann.

Entdecken Sie die Möglichkeiten der Abwärmerückgewinnung
Erfahren Sie mehr darüber, wie unsere Technologien zur Abwärmerückgewinnung Ihnen helfen können, Abwärme aus Ihren industriellen Prozessen zu erfassen und wiederzuverwenden, damit Sie Ihren Kohlenstofffußabdruck und Ihre Betriebskosten reduzieren und gleichzeitig die Energieeffizienz steigern können.

Erfahren Sie, wie die EU-Politik und fortschrittliche Technologien die Abwärmerückgewinnung vorantreiben. Dieses White Paper bietet eine Abdeckung der rechtlichen Rahmenbedingungen, innovativer Tools und realer Erfolgsgeschichten für nachhaltige Energielösungen.

In diesem Video erklärt Drew Turner von Danfoss, wie die Rückgewinnung und Wiederverwendung von Abwärme – der weltweit größten ungenutzten Energiequelle – Ihren CO2-Fußabdruck drastisch reduzieren und die Betriebskosten senken kann.

Erfahren Sie, wie Sie durch Sektorkopplung – die Kombination von zwei oder mehr Heiz- und Kühlsystemen – Abwärme umverwenden und Ihre Betriebskosten und Emissionen senken können.

In diesem Artikel Rihtaršič untersucht Saška von Danfoss, wie die Kombination aus Fernwärme, digitaler Optimierung und hydraulischem Abgleich uns helfen kann, Abwärme zurückzugewinnen und wiederzuverwenden. Erfahren Sie, wie wir die Dekarbonisierung, Energieeinsparungen und Resilienz vorantreiben können, indem wir überschüssige Wärme intelligenter nutzen.
Fallstudien
Abwärmerückgewinnung in Aktion

Das Sygehus Sønderjylland, ein Krankenhaus in Sønderborg, Dänemark, hat sich mit Danfoss Sector Coupling Solutions und dem Fernwärmeversorgungsunternehmen Sønderborg Varme zusammengetan, um seine CO2 -Emissionen zu reduzieren.

Das Fernwärmewerk Frederikshavn betreibt einen 14-Megawatt-Gaskessel, um in kälteren Zeiten wichtige Heizdienstleistungen zu erbringen. Um die Energieeffizienz zu verbessern und die Umweltauswirkungen zu reduzieren, wurde ein Projekt initiiert, um mehr Energie aus dem Rauchgas zurückzugewinnen, das von der bestehenden Biomassekesselanlage emittiert wird.

Ringsted District Heating Company (DHC) – ein Fernwärmeversorger in Dänemark – hat seine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen um 97 % verringert, nachdem Unicool ein innovatives Wärmerückgewinnungssystem mit Geoclima-Wärmepumpen installierte, welches mit der ölfreien Turbocor®-Verdichtertechnologie von Danfoss ausgestattet ist.

Ein weltweit führender Spediteur und Logistiker suchte nach einer energieeffizienten Heiz- und Kühllösung für seine ca. 300.000 m2 großes Logistikzentrum in Norddänemark. Das Unternehmen arbeitete mit dem langjährigen Danfoss OEM-Partner Energy Machines und Danfoss zusammen, um ein nachhaltiges Heiz- und Kühlsystem mit 100 % erneuerbarer Energie zu implementieren.

Dänischer Supermarkt senkt Heizkosten und CO₂-Fußabdruck mit Danfoss Wärmerückgewinnungseinheit (HRU)
Ein stark frequentierter dänischer Supermarkt senkte seine jährliche Heizkostenrechnung um 89,7 % und seinen CO₂-Fußabdruck um 6,7 Tonnen pro Jahr, indem er die Abwärme aus seiner Kälteanlage nutzte.

Erfahren Sie, wie Warschau Pionierarbeit leistet, um überschüssige Wärme aus seinem Metro-System zu erfassen und so die Fernwärme zu transformieren. Dieses innovative Projekt verspricht, den Energiebedarf zu senken, die Wirtschaft anzukurbeln und den grünen Wandel der Stadt zu beschleunigen. Entdecken Sie die Zukunft nachhaltiger Energie in Polen.

Ein dänischer Supermarkt deckt 95 Prozent seines Wärmebedarfs mit eigenen Kühlvitrinen. Die Kette hat Wärmerückgewinnungseinheiten von Danfoss installiert und konnte ihren CO2-Fußabdruck in fünf Jahren halbieren. Stellen Sie sich vor, dies würde in allen Supermärkten der Welt geschehen.
Abwärme aus Rechenzentren nutzen
Rechenzentren sind das Rückgrat unserer digitalen Welt und verarbeiten jede Sekunde riesige Datenmengen. Sie verbrauchen jedoch erhebliche Mengen an Strom, wobei die globale Nachfrage bis 2030 auf rund 945 Terawattstunden (TWh) mehr als verdoppelt werden soll. Der Aufstieg der KI steigert die Nachfrage weiter. In den USA beispielsweise wird erwartet, dass die Leistungsaufnahme von Rechenzentren bis 2030 fast die Hälfte des Stromnachfragewachstums ausmachen wird.
Das Potenzial für verwertbare Abwärme aus Rechenzentren ist erheblich. Schätzungen zufolge könnten Rechenzentren 2020 bis zu 1 TWh Abwärme zurückgewinnen, was ausreicht, um etwa 100.000 Wohneinheiten zu beheizen. Bis 2030 wird dieses Potenzial voraussichtlich auf 3,5 TWh ansteigen, getrieben durch das Wachstum der Anzahl der Rechenzentren. Quellen
Die Abwärmerückgewinnung in Rechenzentren wird von mehreren Schlüsselfaktoren getrieben:
-
Energieeffizienz:
Rechenzentren verbrauchen erhebliche Mengen an Energie, vor allem für die Stromversorgung von Servern und Kühlsystemen. Die Rückgewinnung und Wiederverwendung von Abwärme kann die Gesamtenergieeffizienz erheblich verbessern. -
Kosteneinsparungen:
Durch die Wiederverwendung von Abwärme können Rechenzentren ihre Energiekosten senken. Dies ist insbesondere in Regionen mit hohen Energiepreisen von Vorteil. -
Umweltauswirkungen:
Die Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks ist ein wichtiger Treiber. Die Wärmerückgewinnung trägt zur Senkung der Treibhausgasemissionen bei, unterstützt Nachhaltigkeitsziele und spiegelt sich positiv in der CSRD-Berichterstattung wider. -
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften:
Gesetze wie die Europäische Energieeffizienzrichtlinie (EED) verlangen von Rechenzentren, die mehr als 1 MW erzeugen, die Rückgewinnung ihrer Abwärme, wenn dies technisch und wirtschaftlich machbar ist. Darüber hinaus können zukünftige Nachhaltigkeitsbewertungssysteme den Energiewiederverwendungsfaktor (ERF) als einen der KPIs verwenden. Die Einhaltung solcher Vorschriften ist ein starker Motivator. -
Kreislaufwirtschaft:
Rechenzentren, die die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft anwenden, können Abwärme für verschiedene Anwendungen wiederverwenden, wie z. B. die Beheizung von Wohngebäuden, Büros und öffentlichen Einrichtungen oder die Unterstützung landwirtschaftlicher Systeme. -
Technologische Fortschritte:
Innovationen bei Wärmerückgewinnungssystemen, KI und Automatisierung machen es einfacher und effizienter, Abwärme zu erfassen und wiederzuverwenden.
Kontakt
Lernen Sie unseren Experten für industrielle Energiesysteme kennen
Drew Turner, Direktor, Industrielle Systemlösungen
Sind Sie bereit, das Potenzial von Abwärme zu erschließen und sie in eine wertvolle Ressource umzuwandeln?
Kontaktieren Sie uns, um herauszufinden, wie unsere Technologien zur Abwärmerückgewinnung Ihnen helfen können, Emissionen zu senken, Energiekosten zu senken und die Nachhaltigkeit zu verbessern.
Füllen Sie das Formular unten aus, um mit unseren Experten in Kontakt zu treten.
Netzpotenziale heben
Die heutigen Fernwärmesysteme werden immer effizienter und so steigt auch ihr Potenzial, ultimative Kosteneffizienz, Energieeffizienz und Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten. Erfahren Sie, wie die Digitalisierung für ein optimiertes Fernwärmesystem sorgt – von der Produktion über die Verteilung bis zum Verbrauch.