• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® Programmable Controller

Programmerbara regulatorer förser frekvensomriktarna med avancerade styrningsfunktioner som möjliggör dedikerad och avancerad styrning av nyckeltillämpningar.

Ladda ned tillvalsutbudet

  • Enkel att montera
  • Används för att uppgradera den inbyggda kaskadregulatorn för styrning av upp till 8 pumpar och mer avancerad pumpreglering i master/follower-läge
  • Stödjer en kombination av flera pumpar med variabelt och fast varvtal samt konfigurationer med pumpar med varierande kapacitet (blandad pumpstyrning)
  • De ytterligare sju digitala ingångarna och 24 V DC-anslutningen till frekvensomriktaren ger möjlighet till flexibel anpassning av tillämpningen. Samma maskinvara används för kaskadreglering i hela effektområdet upp till 2 MW
  • Upp till 8 pumpar i standardkaskadinställning
  • Upp till 8 pumpar i master/follower-inställning
  • En integrerad programmerbar rörelsestyrning ger extra funktionalitet till VLT® AutomationDrive FC 301 och FC 302.
  • Erbjuder lättanvända rörelsefunktioner kombinerat med programmerbarhet – en perfekt lösning för positionerings- och synkroniseringstillämpningar
  • Synkronisering (elektrisk axel), positionering och elektronisk kamstyrning
  • 2 separata gränssnitt stödjer både inkrementella och absoluta pulsgivare
  • 1 pulsgivarutgång (virtuell masterfunktion)
  • 10 digitala ingångar
  • 8 digitala utgångar
  • Stöd för CANOpen-rörelsebuss, pulsgivare och ingångs-/utgångsmoduler
  • Skicka och ta emot data via fältbuss-gränssnitt (kräver fältbusstillval)
  • PC-programverktyg för felsökning och idrifttagning: program- och kamredigerare
  • Strukturerat programmeringsspråk med både cykliskt och händelsedrivet utförande
  • Utökar frekvensomriktaren VLT® AutomationDrives funktionsegenskaper för synkroniseringstillämpningar och ersätter traditionella mekaniska lösningar
  • Varvtalssynkronisering
  • Positionssynkronisering (vinkel) med eller utan korrigering
  • Utväxlingsförhållande justerbart online
  • Positionsförskjutning (vinkel) justerbar online
  • Pulsgivarutgång med virtuell masterfunktion för synkronisering av flera followers
  • Styrning via in-/utgångar eller fältbuss
  • Hemfunktion
  • Konfiguration samt avläsning av status och data via den lokala LCP:n på frekvensomriktaren
  • Erbjuder en rad olika användarvänliga tillämpningar för positionering i industrier
  • Relativ positionering
  • Absolut positionering
  • Positionering med känselsond
  • Slutgränshantering (programvara och maskinvara)
  • Styrning via in-/utgångar eller fältbuss
  • Mekanisk bromshantering (programmerbar fördröjning)
  • Felhantering
  • Joggvarvtal/manuell drift
  • Markörrelaterad positionering
  • Hemfunktion
  • Konfiguration samt avläsning av status och data via den lokala LCP:n på frekvensomriktaren