VLT® effekttillval

  • Översikt

Effekttillvalen är utformade för att säkerställa högsta möjliga tillförlitlighet och effektivitet hos frekvensomriktare i systemkonfigurationer där effektkvaliteten är viktig.

Ladda ned tillvalsutbudet

  • Optimerad övertonsprestanda för VLT®-frekvensomriktare med en nominell effekt på upp till 250 kW
  • En patenterad teknik sänker THD-nivåerna i elnätet till under 5–10 %
  • Den perfekta lösningen för industriell automatisering, högdynamiska tillämpningar och säkerhetsinstallationer
  • Nätspänning och filterström:
    • 3 x 380/400/500/600/690 V ... 10–480 A*
      * Uppnå högre märkdata genom parallellkoppling. Se AHF 005 eller AHF 010 Design Guide för mer information.
  • Kapslingsklasser:
    • IP20 (en IP21/NEMA 1-uppgraderingssats finns tillgänglig)
  • VLT® Sine-wave Filter placeras mellan frekvensomriktaren och motorn för att ge en sinusformad fas-till-fas-motorspänning
  • Minskar motorisoleringsbelastningen
  • Minskar ljudnivån från motorn
  • Minskar lagerströmmar (särskilt i stora motorer)
  • Minskar förlusterna i motorn
  • Förlänger livslängden
  • VLT® FC-serien – en titt på familjen
  • Nätspänning och filterström:
    • 3 x 200–690 V, 2,5–800 A*
      * Kombinera flera moduler för högre märkeffekt.
  • Kapslingsklasser:
    • IP00 och IP20 – väggmonterade kapslingar upp till 75 A (500 V) eller 45 A (690 V)
    • IP23 – golvmonterade kapslingar upp till 115 A (500 V) eller 76 A (690 V) eller mer
    • IP54 – både vägg- och golvmonterade kapslingar upp till 4,5 A, 10 A, 22 A (690 V)
  • Minskar dU/dt-värden på motorplintarnas fas-till-fas-spänning
  • Placeras mellan frekvensomriktaren och motorn för att eliminera mycket snabba spänningsändringar
  • Motorplintarnas fas-till-fas-spänning är fortfarande pulsformad men dess dU/dt-värde har minskat
  • Minskar belastning på motorns isolering och rekommenderas för applikationer med äldre motorer, aggressiva miljöer eller frekvent bromsning som orsakar mellankretsspänning
  • VLT® FC-serien – en titt på familjen
  • Nätspänning och filterström:
    • 3 x 200–690 V ... 15–880 A*
      * Kombinera flera moduler för högre märkeffekt.
  • Kapslingsklasser:
    • IP00- och IP20/IP23-kapslingar finns tillgängliga i hela effektområdet
    • IP54-kapsling finns tillgänglig upp till 177 A
  • Placeras mellan frekvensomriktaren och motorn
  • Det rör sig om nanokristallkärnor som reducerar högfrekventa störningar i motorkabeln (skärmad eller oskärmad) och minskar lagerströmmar i motorn
  • Förlänger livslängden på motorns lager
  • Kan kombineras med dU/dt- och sinusvågfilter
  • Minskar emissioner från motorkabeln
  • Minskar elektromagnetiska störningar
  • Lättinstallerad – inga justeringar krävs
  • Ovalformad – tillåter montering inuti frekvensomriktarens kapsling eller motorplintlåda
  • Nätspänning och filterström:

    • 3 x 380–690 V ........... 10–480 A
  • Energi som genereras vid bromsning absorberas av motståndet och skyddar elektriska komponenter från att bli för varma
  • Optimerad för FC-serien, och allmänna versioner för horisontella och vertikala rörelser finns tillgängliga
  • Inbyggd termobrytare
  • Versioner för vertikal och horisontell montering
  • Ett urval av de vertikalt monterade enheterna är UL-godkända
  • Effektområde:
    • Exakt elektrisk överensstämmelse med varje enskild VLT®-frekvensomriktares effektstorlek för FC 102, FC 202, FC 301 och FC 302
  • Kapslingsklasser:
    • IP20
    • IP21
    • IP54
    • IP65
  • Ger garanterat balanserad strömdistribution i lastdelningsanordningar där likströmssidan av likriktaren för flera frekvensomriktare kopplas samman
  • UL-godkänd för tillämpning med lastdelning
  • Vid planering av lastdelningsanordningar ska du vara uppmärksam på kombinationer av olika kapslingstyper och uppladdningskoncept
  • Vi rekommenderar att du vänder dig till Danfoss support för teknisk rådgivning om lastdelningsanordningar
  • Kompatibel med:
    • VLT® AutomationDrive, VLT® AQUA Drive och VLT® HVAC Drive
    • 50 Hz eller 60 Hz nätförsörjning