Vi är glada över att kunna presentera lanseringen av vår nya AME 110NL(X) modulerande ställdon för AB-QM 4.0 tryckoberoende balanserande styrventiler. De nya ställdonen har uppgraderats avsevärt och konstruerats för att förbättra prestandan och effektiviteten i hydroniska HVAC-system. Dessa avancerade ställdon ersätter de befintliga modellerna AME 110NL(X) och AME 120NL och kommer med en mängd nya funktioner och förbättringar som är skräddarsydda för att uppfylla de föränderliga behoven på marknaden.
AME 110NL(X) modulerande ställdon är konstruerade för att erbjuda högprecisionsreglering för AB-QM 4.0 tryckoberoende balanserings- och styrventiler (PICV) i DN 15-32-området. En av de enastående förbättringarna är den inbyggda digitala stegmotorn. Den har en 15 gånger högre upplösning på 4 000 positioner över hela ventilslaget jämfört med föregångaren som har en upplösning på 256 steg. Detta säkerställer oöverträffad noggrannhet och styrning i HVAC-tillämpningar.
Tekniskt sett innebär de nya ställdonen flera betydande förbättringar. IP-klassificeringen har uppgraderats från IP42 till IP54, vilket ger bättre vattenbeständighet och möjliggör installation i alla riktningar. Ställdonen har även stöd för både 24 VAC- och DC- strömförsörjning, med automatisk detektering av strömtyp. De hastigheter som nu finns att välja mellan är 3 eller 12 sek./mm. Dessutom har ställdonen avancerad elektronisk kalibrering och detektering av ventilslag, vilket säkerställer optimal prestanda och enkel inställning.
Utforska den interaktiva infografiken för mer information:
Med nya AME 110NL(X) kan du dra nytta av följande:
- Högprecisionsreglering: Den digitala stegmotorn säkerställer exakt positionering med en upplösning på 1 000 steg per millimeter över AB-QM 4.0-ventilens dimensionerade flödesrörelse, vilket förbättrar reglerprestandan hos AB-QM-ventiler. Detta resulterar i optimal flödesreglering och förbättrad systemeffektivitet.
- Ökad hållbarhet: Den förbättrade IP54-klassificeringen ger ett robust skydd mot vattenintrång, vilket gör ställdonet lämpligt för en mängd olika miljöer och monteringsriktningar.
- Energieffektivitet: Ställdonen AME 110NL(X) bidrar till att sänka de totala energikostnaderna. I kombination med den mycket exakta hydroniska balanseringen och flödesregleringen AB-QM 4.0 i ett och samma system bidrar detta till en grönare och mer hållbar byggnadsdrift.
- Avancerad kalibrering: Ställdonen är utrustade med elektronisk kalibrering och detektering av ventilslag, vilket säkerställer konsekventa prestanda och förenklar inställningsprocessen. Den automatiska kalibreringsrutinen vid varje start förbättrar tillförlitligheten och noggrannheten och sparar arbetstid och kostnader vid strömavbrott.
- Användarvänliga funktioner: Ställdonen har fyra LED-lampor som alla används som synliga lägesindikatorer. Dessutom kan två av dessa lysdioder också tändas i orange eller röda färger för att indikera varningar eller larm, vilket ger tydlig och omedelbar återkoppling om driftstatus. De harmoniserade halogenfria kablarna, som finns i längderna 1,5, 2,5 och 5 meter, förenklar installation och underhåll.
- Mångsidig kompatibilitet: AME 110NL(X) är konstruerad för att vara fullständigt kompatibel med befintliga AB-QM 4.0 (DN 15-32) samt tidigare generationers AB-QM (DN 10-32)-ventiler, vilket säkerställer sömlös integrering och bakåtkompatibilitet med äldre ventiler och ställdonsmodeller.
Nya RoHS-kompatibla AME 110NL(X) modulerande ställdon representerar ett betydande framsteg inom HVAC-regleringsteknik och erbjuder hög noggrannhet, förbättrad hållbarhet och energieffektivitet. Vi är övertygade om att dessa nya ställdon för våra mycket exakta AB-QM 4.0 PICV-ventiler kommer att uppfylla och överträffa dina förväntningar och bidra med tillförlitlig och precis reglering till dina byggprojekt.
Kombinationen av AME 110NL(X) och AB-QM 4,0 PICV-ventiler är en rekommenderad lösning för den nödvändiga implementeringen av ”aktiv reglering av energianvändning” som tillhandahålls via BACS i byggnader enligt standarden EN ISO 52120-1. Denna standard stödjer det förnyade direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) som syftar till att minska energianvändningen i europeiska byggnadsbestånd. Du kan läsa mer i vårt whitepaper.
Håll utkik efter fler uppdateringar och innovationer från Danfoss när vi fortsätter att utveckla morgondagens lösningar för en bättre och effektivare värld.
Läs mer
Relaterade produkter

AB-QM 4.0 tryckoberoende styrventil (Pressure Independent Control Valves = PICV) är efterföljaren till Danfoss AB-QM. De erbjuder "bäst-i-klassen" specifikationer och enkel installation. Den avlagrings- och smutsavvisande designen säkerställer problemfri drift och lång livslängd. De passar till NovoCon S digitala ställdon. Detta möjliggör HVAC-datainsamling för tex digital balansering och drift samt underlättar förebyggande underhåll, vilket resulterar i en lägre total ägandekostnad.