Wykorzystanie sieci cieplnej oznacza wyższy indywidualny komfort i wyższą wydajność energetyczną.Przedsiębiorstwom energetyki cieplnej lub klientom odpowiedzialnym za projektowanie i realizację sieci ciepłowniczych firma Danfoss może zaoferować wieloletnie doświadczenie i dogłębną wiedzę na temat energii cieplnej 4G oraz wielu produktów i usług, które mogą zwiększyć potencjał sieci ciepłowniczych.
Ciepłownictwo
Po wybraniu grupy produktów należy przejść do Katalogu produktów (przycisk w prawym górnym rogu) - tam znajdziesz karty katalogowe, rysunki, certyfikaty, wszystkie informacje techniczne, kody produktów.
Filtry chronią wrażliwe urządzenia, takie jak mierniki, pompy i zawory regulacyjne, przed niebezpieczeństwem spowodowanym ciałami obcymi w czynnikach roboczych.
Zawory kulowe służą do regulacji dwustanowej (włączania i wyłączania) przyłącza budynku. Dzielą one układ na sekcje, co umożliwia serwisowanie, konserwację i naprawy poszczególnych sekcji bez konieczności wyłączania i opróżniania całego układu.
Przepustnice to komponenty, które zapewniają regulację zał./wył. (otwórz/zamknij) sieci ciepłowniczej, instalacji HVAC lub zastosowań wodnych, w których brakuje miejsca na komponenty.
Termostatyczne regulatory temperatury służą do regulacji temperatury przepływu w układach przepływowych / z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej oraz układach ogrzewania. Są one stosowane w domach wielorodzinnych i budynkach komercyjnych w układach ciepłej wody użytkowej oraz w aplikacjach ciepłowniczych do ograniczenia temperatury powrotu.
Regulatora ciśnienia bezpieczeństwa poprzez automatyczne otwieranie zaworu zapobiegają przekroczeniu ciśnienia przed i za zaworem.
SonoSelect™ 10 to wysokiej klasy ultradźwiękowy licznik zużycia energii w układach ogrzewania i chłodzenia. Kompaktowy licznik znajduje zastosowanie głównie w budynkach mieszkalnych i umożliwia także pomiary bieżącej wody. Dzięki wykorzystaniu aplikacji Danfoss SonoApp™ osiągnięto nowy poziom prostoty instalacji i uruchamiania.
Licznik ultradźwiękowy SonoSafe™ jest kompaktowym i niezawodnym ciepłomierzem oferującym podstawowe cechy i funkcje. Może być instalowany w różnych aplikacjach grzewczych w budynkach mieszkalnych i spełnia wszystkie krajowe wymagania certyfikacyjne.
Wydajność lutowanych wymienników ciepła (PLWC) została potwierdzona przez 30 lat ciągłego rozwoju,mającego na celu uzyskanie wysokiej sprawności we wszystkich zastosowaniach. Kompaktowe i elastyczne rozwiązanie zaprojektowane dla ultra-wydajnej pracy w aplikacjach wysokociśnieniowych lub ekstremalnych temperaturach.
Regulatory elektroniczne to inteligentne urządzenia do regulacji temperatury. Można je dostosować do różnych układów ciepłowniczych, zapewniając wysoki poziom komfortu i optymalne wykorzystanie energii.
Inteligentna regulacja pogodowa sterowana przez prawidłowo uruchomiony regulator elektroniczny optymalizuje efektywność układu ciepłowniczego poprzez obniżenie temperatury powrotu. Generuje to oszczędność energii rzędu 10–15% i gwarantuje dłuższą żywotność układu.
W przypadku ograniczonego dostępu do piwnicy lub układu ogrzewania panele zdalnego sterowania mogą stanowić uzupełnienie regulatorów elektronicznych. Można je umieścić w dowolnym miejscu w budynku.
EvoFlat 4.0 to stacje mieszkaniowe nowej generacji. Całkowicie nowa, przemysłowa i modułowa konstrukcja, która pomoże Ci zrealizować inwestycje. Nowoczesne rozwiązanie zastępujące tradycyjne układy centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Węzły cieplne to systemy ogrzewania budynków lub jednostki w mieszkaniach, które dostarczają ciepło z sieci ciepłowniczej do instalacji wewnętrznej, zapewniając ciepłą wodę użytkową i ogrzewanie zgodnie z zapotrzebowaniem.
HEXSelector to nowe kompleksowe narzędzie da projektantów do doboru wymienników ciepła zawierające pełną gamę produktów dla ciepłownictwa i ogrzewnictwa.HEXSelector to następna programu do doboru wymienników Hexact (część dla ciepłownictwa i ogrzewnictwa).
Danfoss Leanheat® oferuje rewolucyjne, kompleksowe systemy oprogramowania i usługi do sterowania i optymalizacji systemów ciepłowniczych - od źródła ciepła i sieci dystrybucji po budynki i domy.
Poznaj trendy w ciepłownictwie i dołącz do Międzynarodowej Akademii Ciepłowniczej Danfoss. Aby przybliżyć Państwu tematy z obszaru ciepłownictwa, uruchomiliśmy Akademię Ciepłowniczą Danfoss. Przygotowaliśmy serię wydarzeń i webinariów, podczas których opowiemy o trendach, wyzwaniach i rozwiązaniach. Nasi eksperci zagłębią się w szereg interesujących tematów - wszystko poparte interaktywnymi prezentacjami, demonstracjami i rzeczywistymi projektami. Wszystkie webinaria będą prowadzone w języku angielskim. Dołącz do nas! Dowiedz się więcej i zapisz na webinaria.
Platforma online do doboru komponentów automatyki ciepłowniczej i kalkulacji węzłów cieplnych.
Programy wspomagające pracę projektantów do pobrania, programy online, aplikacje mobilne, m.in.
ECL Tool
Hexact do doboru wymienników
Kalkulator do zaworów kulowych
Heat Selector - dobór komponentów ciepłowniczych i kalkulacja węzłów cieplnych
Suwak wyboru regulatorów SAC
RETHINK LIVE to seria inspirujących konferencji online poruszająca kluczowe zagadnienia z obszaru dekarbonizacji sieci ciepłowniczych oraz zeroemisyjności budynków. Sprawdź program spotkań i obejrzyj nagrania, które Cię najbardziej interesują. Podczas konferecnji eksperci Danfoss oraz zaproszeni goście przedstawili trendy, spostrzeżenia i gotowe rozwiązania, aby pomóc w stworzeniu bardziej zrównoważonej przyszłości.
Wybierz wydarzenie, zarejestruj się i obejrzyj nagranie!
Znajdziesz tu nagrania z webinariów, które prowadziliśmy do tej pory oraz informację o nadchodzących wydarzeniach.
Znajdziesz tu poradniki aplikacyjne, przewodniki i broszury.
Węzły cieplne używane są do różnych aplikacji, takich jak ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej i/lubinne wodne układy ogrzewania.
- DSP - ogrzewania budynkówwielorodzinnych, komercyjnychi przemysłowych;
- DSA WALL - do ogrzewaniadomów jedno- i wielorodzinnych,a także budynków komercyjnychi przemysłowych;
- DSA HOME - przystosowany jest do zasilania domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych;
- Stacje mieszkaniowe EvoFlat.
Informacje o typach wymienników ciepła Danfoss i Sondex (stosowane w przemyśle, m.in. chemicznym, spożywczym, mleczarskim, oczyszczalnie ścieków, przemysł ciężki, drzewny).
Zapraszamy również na angielskojęzyczną stronę Sondex, gdzie dostępne są informacje techniczne.
Informacje o sieci ciepłowniczej i technologiach.
Znajdziesz tu artykuły techniczne.
Film wyjaśnia w jaki sposób można efektywniej i taniej dystrybuować energię dzięki regulatorom różnicy ciśnień firmy Danfoss, w przypadku systemów ze stałym przepływem. Automatyczne regulatory różnicy ciśnień Danfoss, zamontowane na każdym budynku, precyzyjnie dostosowują natężenie przepływu do potrzeb pomimo wahań w sieci. Chcesz poznać szczegóły?
Efektywna dystrybucja energii w sieci ciepłowniczej jest dużym wyzwaniem. Film wyjaśnia w jaki sposób można zmniejszyć koszty operacyjne, zmniejszyć liczbę reklamacji po zastosowaniu regulatorów różnicy ciśnień i przepływu firmy Danfoss w systemach ze zmiennym przepływem.
Omawiane były następujące zagadnienia:
Film prezentujący uruchomienie siłownika AMV(E) 655, 658, 659, 685 Danfoss.
Montaż, podłączenie i rozruch siłowników AMV(E) 655, 655GA, 658, 659 na przykładowym modelu urządzenia Danfoss.
Film wyjaśnia w jaki sposób można ograniczyć przepływ maksymalny za pomocą regulatora ciśnienia różnicowego. Materiał może być przydatny dla instalatorów którzy wykonują instalacje po stronie wtórnej, w budynku oraz pierwotnej czyli po stronie sieci ciepłowniczej.
Film pokazuje montaż i podłączenie regulatora Danfoss ECL Comfort 210/310.
Sprawdź inne filmy.
Nowoczesne rozwiązania energetyczne w wymagającym kompleksie szpitalnym.
Przejdź do katalogu wszystkich produktów z Ogrzewnictwa i ciepłownictwa. Znajdziesz tam numery katalogowe, literaturę technicznę, dane techniczne, rysunki, itp.
Dział Ogrzewnictwa Danfoss w zależności od linii produktowej prowadzi obsługę serwisową i gwarancyjną mającą na celu wyeliminowanie usterki oraz przywrócenie sprawności instalacji, w której zainstalowany jest dany produkt.
Black Friday 2025.Skorzystaj z promocji -50% na zestaw produktów z listwą Danfoss Icon. Poznaj nowoczesne i eleganckie rozwiązanie do sterowania wodnym ogrzewaniem podłogowym i innymi systemami grzewczymi sterowanymi siłownikami.
AME 110NL 2. generacji(X) siłowniki do zaworów AB-QM 4,0 zostały znacznie zmodernizowane i zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i efektywności wodnych systemów HVAC. Te zaawansowane siłowniki zastępują istniejące siłowniki AME 110NL(X) i AME 120NL oraz zapewniają bardzo precyzyjną regulację dzięki wbudowanemu cyfrowemu silnikowi krokowemu, który ma 15-krotnie wyższą rozdzielczość niż jego poprzednicy.
Danfoss Leanheat® Building z dumą ogłasza partnerstwo strategiczne z Optit, włoskim liderem w dziedzinie rozwiązań wspomagających podejmowanie decyzji. Wspólnie dążymy do wprowadzenia zaawansowanych rozwiązań w zakresie redukcji mocy szczytowej do sieci ciepłowniczych we Włoszech. Ta współpraca jest motywowana naszym wspólnym zaangażowaniem w efektywność energetyczną, zrównoważony rozwój i optymalizację sieci ciepłowniczych dla społeczności, które obsługują.