Rozwiązania
Danfoss oferuje rozwiązania dla przemysłu spożywczego, obejmujące procesy przetwarzania, pakowania, transportu, przechowywania, chłodzenia w gastronomii i chłodzenia specjalistycznego, a także inteligentne, kompleksowe rozwiązania zarówno dla małych sklepów, jak i supermarketów. Rozwiązania te pozwalają na uzyskanie znaczących oszczędności w całkowitych kosztach eksploatacji przenośników na liniach przetwórstwa spożywczego i butelkowania, przy jednoczesnym spełnianiu surowych wymogów higienicznych. Łączymy najwyższą efektywność chłodzenia, optymalizację zużycia energii oraz technologie przetwarzania dużych zbiorów danych (big data) w celu stworzenia optymalnych warunków chłodzenia w środowiskach o regulowanej temperaturze − wszystko to z zachowaniem niemal zerowego czasu przestojów. Inteligentne funkcje automatycznie ostrzegają przed potencjalnymi awariami i gwarantują terminowe przeprowadzanie prac serwisowych. Nasze rozwiązania dla handlu spożywczego zapewniają świeżość żywności na całym świecie, a tym samym zapobiegają jej marnowaniu.

Danfoss oferuje szeroką gamę urządzeń chłodniczych do przechowywania żywności i napojów w celu utrzymania ich jakości od źródła do konsumenta. Znajdź produkty i narzędzia tutaj.

Odkryj szeroką gamę niezawodnych i energooszczędnych rozwiązań dla handlu żywnością. Oferujemy zaawansowane sterowniki, wydajne sprężarki, precyzyjne czujniki i wiele więcej. Zaprojektowane z myślą o optymalizacji pracy systemów chłodniczych w supermarketach i sklepach spożywczych. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania, które gwarantują niezawodność, efektywność energetyczną i długą żywotność.

Skorzystaj z iC7-Automation, aby zmaksymalizować wydajność operacji, skutecznie dostosować się do zmieniających się wymagań klientów i działać zgodnie z najlepszymi w swojej klasie standardami przy niższych kosztach operacyjnych oraz dłuższym czasie sprawnego działania.
Zastosowania

Twój system chłodniczy to naturalne miejsce poszukiwania możliwości oszczędności energii. Aby wykorzystać ten potencjał, potrzebujesz sterownika, zaworu rozprężnego i czujników o wysokiej dokładności, które są wystarczająco inteligentne, aby zapewnić współpracę technologiczną — oraz jednostki centralnej (system manager), który pomoże Ci zobaczyć i kontrolować szerszy obraz działania instalacji.

Szafy chłodnicze przeznaczone do przechowywania świeżych, mrożonych lub wstępnie schłodzonych produktów. Zazwyczaj przyjmują postać samodzielnych jednostek ze stali nierdzewnej, wykorzystywanych w profesjonalnych kuchniach, piekarniach i laboratoriach.

Już od ponad 10 lat Danfoss jest pionierem w dziedzinie systemów chłodniczych wykorzystujących dwutlenek węgla. Tutaj dowiesz się więcej o układach chłodniczych z CO₂ dla supermarketów. Odkryj ekologiczne układy chłodnicze z CO₂ i ich zastosowanie w handlu żywnością, zapewniające efektywność i zrównoważony rozwój.

Danfoss oferuje szeroki wybór części do komercyjnych wytwornic lodu. Znajdziesz tu sprężarki, zawory, sterowniki elektroniczne i nie tylko.

Poznaj nasze nowoczesne rozwiązania dla komór chłodniczych.
Zadbaj o świeżość i bezpieczeństwo żywności. Ogranicz zużycie energii, straty i marnotrawstwo produktów. Danfoss oferuje szeroką gamę rozwiązań dla komór chłodniczych, dostosowanych do różnych wydajności, temperatur i procesów – do małych i większych urządzeń agregatowanych, a także rozległych instalacji.