Przetwornice częstotliwości i przetwornice mocy nowej generacji
Oferta produktów klasy premium iC7 firmy Danfoss reprezentuje nową generację przetwornic częstotliwości i przetwornic mocy, zaprojektowanych z myślą o stale rosnących wymaganiach przemysłu i przedsiębiorstw energetycznych w zakresie efektywności energetycznej, stabilności sieci zasilającej oraz niezawodnego sterowania silnikiem. Przygotowanie tej oferty wymagało wieloletnich badań, wykorzystania dziesięcioleci doświadczeń w dziedzinie przetwornic częstotliwości oraz współpracy inżynierów z całego świata. Celem było stworzenie wszechstronnej platformy przetwornic częstotliwości iC7 poprzez nowe podejście do projektowania i wykorzystania przetwornic częstotliwości oraz przetwornic mocy w wielu branżach.
Dzięki zastosowaniu koncepcji projektowania „od podstaw” inżynierowie firmy Danfoss opracowali zaawansowaną platformę sterowania silnikiem, zoptymalizowaną pod kątem przyszłościowej technologii przetwornic, zapewniającą doskonałą łączność, niezawodność i długotrwałą wydajność. Te inteligentne systemy przetwornic są testowane przy użyciu zaawansowanych metod, takich jak symulacje sprzętowe w pętli oraz procesy jakościowe Six Sigma, aby zapewnić trwałość, której klienci oczekują od firmy Danfoss. W rezultacie powstała nowa generacja przetwornic częstotliwości i przetwornic mocy, zaprojektowanych z myślą o zwiększeniu wydajności, poprawie niezawodności systemów oraz wsparciu konkurencyjności w wielu gałęziach przemysłu.
Czym są przetwornice częstotliwości iC7?
Seria iC7, oparta na modułowej architekturze przetwornic, obejmuje przetwornice o zwiększonej mocy obliczeniowej oraz wysokowydajną platformę konwersji mocy. Ultrakompaktowe przetwornice regulują prędkość obrotową silnika i moment obrotowy w celu poprawy wydajności i obniżenia kosztów. Będąc platformą przetwornic częstotliwości zaprojektowaną z myślą o bezpieczeństwie i wyposażoną w światowej klasy sprzętowe zabezpieczenia cybernetyczne, seria iC7 doskonale sprawdza się we wszystkich branżach i zastosowaniach, w których priorytetem jest bezpieczna łączność i wysoka niezawodność.

Osiągnij niezrównaną doskonałość
-
Maksymalna niezawodność: Rezygnując z outsourcingu, kontrolujemy każdy proces i zapewniamy, że wszystkie przetwornice są testowane pod obciążeniem. W przypadku przetwornic charakteryzujących się najwyższą niezawodnością i pełną identyfikowalnością przykładanie wagi do wysokiej jakości projektu, inteligentnej produkcji oraz unikalnych, sprzętowych zabezpieczeń cybernetycznych gwarantuje niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach.
-
Doskonałe działanie: Zwiększ wydajność swojego systemu dzięki przetwornicom charakteryzującym się wysoką precyzją i dużym momentem obrotowym. Uzyskaj doskonałe osiągi silnika zarówno w pętli otwartej, jak i zamkniętej, nawet przy niskich prędkościach. Szybkie uruchomienie dzięki procedurze dopasowania do silnika w stanie zatrzymania.
-
Technologia gotowa na przyszłość: Wykorzystaj jedną przetwornicę do optymalizacji szerokiej gamy różnych silników i systemów, co zapewni Ci elastyczność w rozmieszczaniu funkcji sterujących zgodnie z własnymi potrzebami. Rozszerzaj i dostosowuj funkcjonalność przez cały okres eksploatacji systemu. Przetwornice częstotliwości i przetwornice mocy iC7 charakteryzują się łatwą skalowalnością i są przygotowane na przyszłe wyzwania technologiczne, abyś mógł utrzymać pozycję lidera w swojej branży przez kolejne dziesięciolecia. Firma Danfoss oferuje modele symulacyjne zgodne z fmi oraz szereg narzędzi cyfrowych, które wspierają użytkownika na każdym etapie cyklu życia produktu: od projektowania systemu, przez uruchomienie, aż po eksploatację i serwis.
-
Wszechstronność: Seria iC7 jest dostarczana z oprogramowaniem dostosowanym do konkretnych zastosowań dzięki czemu umożliwia optymalną obsługę każdego zastosowania. Skonfiguruj każdą przetwornicę dokładnie według swoich potrzeb. Zwiększ funkcjonalność dzięki mnogości opcji. Nawet dostęp jest elastyczny: możesz połączyć się z dowolnego urządzenia. Przetwornice iC7 charakteryzują się wyjątkowo kompaktową budową oraz przemyślanymi funkcjami ułatwiającymi szybki montaż i serwisowanie, dzięki czemu z łatwością integrują się z infrastrukturą zakładów produkcyjnych i statków oraz systemami sterowania.
-
Inteligencja: Bezpieczna łączność dostosowana do przemysłowego Internetu rzeczy (IoT) obsługująca różnorodne protokoły. Dedykowane funkcjonalności dla różnych branż przemysłu pozwalające precyzyjnie i trafnie zaspokoić Twoje konkretne potrzeby. Dzięki licznym zintegrowanym czujnikom przetwornica częstotliwości iC7 może pełnić funkcję czujnika, koncentratora czujników lub sterownika. Zastępuje czujniki zewnętrzne, a nawet sterownik PLC, o ile pozwalają na to ograniczenia aplikacji.
-
Efektywność energetyczna: przetwornice iC7 pomagają zoptymalizować wydajność silników i zmniejszyć zużycie energii we wszystkich sektorach.
Zastosowania platformy iC7 w przemyśle

Przetwornice przeznaczone do wentylatorów zapewniają wydajną i niezawodną pracę w krytycznych warunkach, a przetwornice HVAC o bardzo niskim poziomie harmonicznych wyznaczają nowy standard dla przetwornic ograniczających wyższe harmoniczne, zapewniając czystość sieci energetycznej i wydłużając czas użytkowania sprzętu.

Przetwornice częstotliwości i przetwornice mocy wspierają dostawców energii i przedsiębiorstwa energetyczne w niezawodnym i wydajnym wytwarzaniu i wykorzystywaniu energii elektrycznej. Minimalizują prąd zawierający wyższe harmoniczne, odkształcenia napięcia i zapewniają zgodność z siecią zasilającą.

Przenośniki sterowane przetwornicami pracują z optymalną prędkością, co zapewnia najwyższą wydajność. Liczne wbudowane czujniki zapewniają wysoki moment obrotowy wału nawet przy prędkości zerowej oraz umożliwiają pracę bez enkodera w trybie otwartej pętli.

Firma Danfoss oferuje elastyczne strategie sterowania z wykorzystaniem przetwornic częstotliwości do silników elektrycznych, które w połączeniu z energooszczędnością zapewniają niezawodną i wydajną pracę przy zachowaniu rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa.

Inteligentne przetwornice częstotliwości i mocy do układów napędowych i silników manewrowych zapewniają wydajność, cyberbezpieczeństwo oraz szybkie wdrażanie rozwiązań. Narzędzia symulacyjne Danfoss zmniejszają koszty i ryzyko w okresie eksploatacji produktu.

Przetwornice częstotliwości do pomp sterują prędkością obrotową silników w szerokim zakresie zastosowań związanych z pompami, dmuchawami, mieszalnikami i odwadnianiem, przyczyniając się do poprawy wydajności i wartości, a jednocześnie zapewniając oszczędność energii i kosztów.
iC7 portfolio
Seria iC7 oferuje przetwornice częstotliwości i przetwornice mocy zaprojektowane z myślą o specyficznych wymaganiach branży spożywczej i napojów, przemysłu ciężkiego, statków morskich i platform wiertniczych, systemów zasilania na lądzie i na morzu, systemów wentylacji wnętrz i tuneli oraz systemów pompowania w ramach gospodarki wodnej.

Dzięki komunikacji, bezpieczeństwu i inteligencji ta przetwornica pozwala korzystać z najnowszych osiągnięć w dziedzinie przemysłowego IoT.

Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom i wysokiemu momentowi obrotowemu ta ultrakompaktowa przetwornica sprawdza się we wszystkich zastosowaniach morskich.

Udoskonalanie zastosowań dla sektora morskiego oraz inteligentnych sieci zasilających, takich jak magazynowanie energii, zasilanie lądowe, ładowanie i elektroliza.
Key technology
Seria iC7 łączy zaawansowaną technologię przetwornic częstotliwości (VFD) i mocy ze zintegrowanymi inteligentnymi funkcjami, co ma na celu poprawę niezawodności, wydajności i bezpieczeństwa Twoich zastosowań i systemów. Zgodność z wymogami bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL3 i konserwacja predykcyjna przetwornnic częstotliwości to tylko niektóre z tych funkcji. Zobacz więcej
Przetwornice częstotliwości, zabezpieczone już na etapie projektowania,
Przetwornice iC7 i przetwornice mocy wyposażone są w zintegrowane, sprzętowe zabezpieczenia cybernetyczne, technologię bram sieciowych oraz platformy chmurowe i analityczne przeznaczone dla przemysłowego IoT. Wszystkie te funkcje pomagają chronić systemy przed nieautoryzowanym dostępem i zagrożeniami cybernetycznymi.
Funkcje bezpieczeństwa obejmują:
- Sprzętowy chip kryptograficzny
- Skuteczna ochrona oprogramowania układowego
- Szyfrowana wymiana danych
Funkcje te pomagają chronić połączone systemy przetwornic oraz wspierają bezpieczną i niezawodną pracę.

Najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie sterowania silnikami
Seria iC7 wykorzystuje większą liczbę czujników i oferuje zwiększoną moc obliczeniową, zapewniając wydajne i precyzyjne sterowanie silnikiem w szerokim zakresie zastosowań i warunków pracy.
Inteligentne funkcje sterowania silnikiem obejmują:
- Wysoką wydajność wału nawet przy niskich prędkościach
- Obsługę sterowania w pętli otwartej i zamkniętej
- Szybkie uruchomienie silników indukcyjnych i silników synchronicznych
- Automatyczne dopasowanie do silnika w stanie zatrzymania
Funkcje te przyczyniają się do poprawy wydajności, stabilności i efektywności maszyn.

Solidna niezawodność, której podstawą jest jakość
Aby zapewnić niespotykaną dotąd wytrzymałość nawet w trudnych warunkach, trzeba było zacząć od zera. Nasze zespoły badawczo-rozwojowe i produkcyjne zaprojektowały przetwornice do zautomatyzowanych systemów, aby zmniejszyć ryzyko awarii. Zwiększyły również ich żywotność i jakość poprzez zastosowanie metody Six Sigma, jak również poprzez testowanie ich za pomocą symulacji sprzętowej hardware-in-the-loop. Podstawowa filozofia „szybkiego niepowodzenia” pozwala uzyskać bezprecedensową dbałość o szczegóły. Podejście stawiające jakość na pierwszym miejscu zapewnia najwyższą wydajność i niezawodność – niezależnie od warunków otoczenia.

Electric motor systems represent a large share of global electricity use and carbon footprint, so technologies that reduce motor energy consumption contribute valuably to reaching global climate targets. Variable frequency drives (VFDs) such as products in the iC7 series optimize motor speed based on actual demand, reducing energy consumption typically by 40% while improving system performance and equipment lifetime.
What is a variable frequency drive (VFD)

FAQ
Czym są przetwornice częstotliwości iC7?
Seria iC7 to oferta zaawansowanych przetwornic częstotliwości (VFD) i przetwornic mocy firmy Danfoss, zaprojektowanych w celu poprawy sterowania silnikami, efektywności energetycznej oraz wydajności systemów w szerokim zakresie zastosowań związanych z napędami silnikowymi i elektryfikacją.
W jakich branżach stosowane są przetwornice częstotliwości i mocy iC7?
Przetwornice częstotliwości i mocy iC7 pozwalają zoptymalizować zastosowania w takich branżach jak m.in. produkcja, systemy morskie, gospodarka wodno-ściekowa, klimatyzacja i wentylacja budynków, hybrydowe rozwiązania energetyczne, magazynowanie energii oraz elektroliza na potrzeby produkcji ekologicznego wodoru – i wiele więcej.
Jakie są zalety przetwornic częstotliwości?
Przetwornice częstotliwości zwiększają efektywność energetyczną, zmniejszają obciążenie mechaniczne i umożliwiają precyzyjne sterowanie silnikami elektrycznymi.
Jak przetwornice iC7 poprawiają efektywność energetyczną?
Przetwornice iC7 regulują prędkość obrotową silnika w zależności od aktualnego zapotrzebowania systemu, co pomaga ograniczyć niepotrzebne zużycie energii.
Jakie produkty należą do serii iC7?
Seria iC7 obejmuje:
W miarę poszerzania oferty będą wprowadzane kolejne produkty.
Jak mogę zoptymalizować niezawodność i wydłużyć czas użytkowania moich systemów przetwornic iC7 i przetwornic mocy?
Najskuteczniejszym sposobem maksymalizacji żywotności i niezawodności urządzeń jest konserwacja proaktywna, a nasze serwisy DrivePro® są specjalnie zaprojektowane, aby pomóc Ci to osiągnąć. Dzięki prowadzonym przez ekspertów usługom, takim jak konserwacja zapobiegawcza i ocena cyklu życia, pomagamy zidentyfikować i rozwiązać potencjalne problemy, zanim spowodują one przestoje w serwisie. Usługi DrivePro® nie tylko poprawiają wydajność, ale także wydłużają czas użytkowania systemów.
Aby podejmować świadome decyzje dotyczące konserwacji, potrzebne są przejrzyste dane dotyczące wydajności w zakładzie. Rozwiązanie DrivePro® 360Live do zarządzania zainstalowaną bazą zapewnia taką przejrzystość dla zainstalowanych przetwornic. Eksperci i partnerzy firmy Danfoss mogą następnie pomóc w ocenie wydajności i warunków pracy przetwornic w celu stworzenia indywidualnego planu serwisu z oferty DrivePro®.
Należy pamiętać, że dostępność serwisu DrivePro® może się różnić w zależności od produktu i regionu geograficznego.