Maximaal de kracht van data benutten
In het snel veranderende industriële landschap van vandaag is effectieve conditiebewaking essentieel om de betrouwbaarheid, efficiëntie en levensduur van kritieke apparatuur te garanderen. Naarmate de technologie verder evolueert, is bewaking op afstand een gamechanger geworden, waardoor gebruikers toegang hebben tot realtime gegevens, vroegtijdig kunnen reageren om onderbrekingen te voorkomen, prestaties te optimaliseren en geïnformeerde beslissingen te nemen.
Bij de attractie 'Beat the Storm' in Universe Science Park in Denemarken zijn de motoren fysiek zeer ontoegankelijk. Het uitvoeren van een fysieke controle van de ventilator, motor en kabels is tijdrovend. Het is dus uiterst waardevol dat in plaats van de motoren te demonteren om ze jaarlijks te controleren, ze op afstand kunnen worden bewaakt op trillingen en stroomverbruik. Het personeel kan vroegtijdig ingrijpen om kritieke storingen te voorkomen. In feite fungeert de CBM-functie als een onzichtbaar veiligheidsnet dat het systeem van binnenuit beschermt.
Lees het praktijkverhaal

Gemarkeerde producten

De eerste innovaties van Danfoss
CBM is ontstaan uit de geschiedenis van Danfoss' eerste innovaties. Danfoss frequentieregelaars onderscheiden zich van andere frequentieregelaars op de markt door intelligente functies die in de frequentieregelaar zijn ingebouwd, zodat er minder externe componenten nodig zijn.