Overlegen mykstarter - yteevne til applikasjoner med fast hastighet
VLT® Soft Starter MCD 600 kombinerer det siste innen avanserte styringer og beskyttelser med økt intelligensnivå, noe som gir overlegen ytelse i applikasjoner med fast hastighet.
MCD 600 er mer fleksibel enn noensinne å installere, takket være et bredt utvalg av Ethernet- og seriebaserte tilvalgte kommunikasjonskort, applikasjons-dedikerte smartkort og kundesupport på åtte språk.
En integrert bypass sikrer både ekstremt høy effektivitet og drift, uten harmoniske svingninger, ved full fart, noe som reduserer energiforbruk og nødvendig kjølekapasitet. Brukervennlighet er i fokus, med funksjoner som pumperengjøringsfunksjon, PowerThrough-drift og kalender eller kjøring av tidsbasert planlegging. Mer omfattende motor- og startbeskyttelse sikrer mer oppetid.
Forsyningsspenninger og effektområde
Nettspenningsområdet
- 3 x 200-525 VAC (T5)
- 3 x 380-690 VAC (T7)
Nåværende område og kabinett
- IP20: 20-129 A (nominell)
- IP00: 144-579 A (nominell)
Funksjoner og fordeler
Innebygd rengjøringshjelp til pumpehjul, med pumperengjøringsfunksjonalitet
Enkel applikasjonsanalyse med opptil 348 hendelser logget, samt QR-kode skanning etter serienummer og hendelsesdata
Enkel tilgang til data og redusert oppstart- og oppgraderingstid takket være integrert USB-port
Høyere pålitelighet og mer oppetid med utvidet motor- og styringsbeskyttelse
Jog-funksjon sørger for større fleksibilitet for applikasjoner med lav hastighet
Forbedret oppetid med PowerThrough-funksjonen, som bruker 2-faset styring hvis en fase er skadet av forkortet SCR
Enkel tilkobling for mykstarteren til Ethernet-baserte nettverk, som PROFINET og EtherNet/IP
Programmeringen er rask og enkel pga de tre menysystemene (Quick Menu, Application Setup og Main Menu), firelinjers grafisk display og logisk tastatur
Den beste start- og stopprofilen for applikasjonen velges med adaptiv akselerasjonsstyring (AAC)
Installasjonskostnadene er lavere, og det er mindre belastning på motoren takket være DC-injeksjonsbrems som fordeles jevnt over tre faser
Takket være de interne bypasskontaktorene kan du spare plass og redusere installasjonskostnadene
Dokumenter
Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Operating guide - AQ | VLT® Soft Starter MCD 600 | Dansk | Flere | 03 nov, 0004 | 3.8 MB | |
Operating guide - AQ | VLT® Soft Starter MCD 600 | English | Flere | 01 des, 2020 | 9.3 MB | |
Fact sheet - AM | VLT® Soft Starter MCD 600 | English | Forente stater | 12 jul, 2019 | 475.9 KB | |
Fact sheet - AM | VLT® Soft Starter MCD 600 | English | Flere | 04 jan, 2019 | 436.5 KB | |
Fact sheet - AM | VLT® Soft Starter MCD 600 | English | Forente stater | 04 jan, 2019 | 432.4 KB |
Software
Type | Navn | Språk | Oppdatert | Versjon | Status | Last ned | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Software Tools | Danfoss WinStart for MCD 600 | 17 nov, 2020 | 3.0 | RL | 6.6 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VLT® MCD600/500/200 EtherNet/IP EDS | 16 mai, 2018 | RL | 6.5 KB | ZIP | ||
Software Tools | VLT® Motion Control Tool MCT10 | 21 des, 2020 | 5.20 | RL | 0.0 B | ZIP |
Relaterte applikasjoner
Sentrifugalpumper og vifter, transportbånd, knusemaskiner, slipemaskiner, miksere, kompressorer, sentrifuger, møller og sager.
-
Frekvensomformere for kompressorer i boligbyggVariabel hastighetsstyring av en kjøler gjør at du kan opprettholde konstant trykkregulering mens kapasiteten til det faktiske behovet, basert på målinger i systemet, utlignes. Hastighetsstyring er fordelaktig når en kompressor går ved dellast over lengre perioder. Reduser driftskostnader og energiforbruk ved å la utstyret gå ved lavere hastighet. Og reduser installasjonskostnader ved å optimere systemet og kompressoren.
Kontakt oss
For ytterligere informasjon eller for å få et tilbud på denne mykstarteren, kontakt oss