En kompakt og kostnadseffektiv mykstarter
En ekstremt kompakt softstarter til asynkron-motorer fra 1,1 - 11kW. Det unike kontaktordesignet gir en enkel utvelgelsesinstallasjon og drift.
VLT Soft Start Controller MCD 100 har et robust halvlederdesign som gjør det enkelt å velge din softstarter på grunnlag av motoreffekt. Den kan brukes til et nesten ubegrenset antall start pr. time uten derating og har en universell stryrespenning som holder ditt lager på et minimum (24-480 V AC/V DC)
Forsyningsspenninger og effektområde
- 3 x 208-600 V til 0.1-11 kW (25 A)
- 24-480 V AC eller DC
Funksjoner og fordeler
Panelplass kan spares grunnet den kompakte størrelsen
Det er lett å velge, og lagerbeholdningen holdes på et minimum takket være universell styrespenning
Idriftsettingstid og plass spares som følge av enkel DIN skinnemontering for størrelser opp til 30 kW
Pålitelig drift sikres takket være robust halvlederdesign og et nesten ubegrenset antall start per time uten effektreduksjon
Ingen ekstern kjøling eller overdimensjonering er nødvendig, takket være den maksimale omgivelsestemperaturen på 50 °C uten effektreduksjon
Dokumenter
Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
---|
Relaterte applikasjoner
Scrollkompressorer eller stempelkompressorer i klimaanlegg, transportører, pumper, vifter og miksere.
-
Frekvensomformere for kompressorer i boligbyggVariabel hastighetsstyring av en kjøler gjør at du kan opprettholde konstant trykkregulering mens kapasiteten til det faktiske behovet, basert på målinger i systemet, utlignes. Hastighetsstyring er fordelaktig når en kompressor går ved dellast over lengre perioder. Reduser driftskostnader og energiforbruk ved å la utstyret gå ved lavere hastighet. Og reduser installasjonskostnader ved å optimere systemet og kompressoren.
Kontakt oss
For ytterligere informasjon eller for å få et tilbud på denne mykstarteren, kontakt oss