DEVIreg™ Smart digital termostat for elektrisk gulvvarme

  • Oversikt
  • Dokumenter
  • Verktøy og apper
  • Relaterte produkter
  • Case studies
  • Garanti
  • Support

DEVIreg™ Smart er en termostat med diskré og tidløs design.

DEVIreg™ Smart er en intuitiv programmerbar termostat med timer som kobles opp mot WIFI og DEVIsmart™-appen, slik at den kan styres fra hvor som helst, når som helst. Termostaten brukes hovedsakelig til å regulere elektrisk gulvvarme. DEVIreg™ Smart digital termostat passer til de fleste rammer og følere for elektrisk gulvvarme, noe som sikrer enkel integrering med eksisterende systemer.

Brukerfunksjoner

Styr varmen hvor som helst og når som helst

Én enkelt DEVIreg™ Smart termostat kan parkobles med opptil 10 mobilenheter med DEVIsmart™-appen

Med én DEVIsmart™-app kan du styre så mange steder med så mange DEVIreg™ Smart-termostater du trenger

Kan kommunisere med to mobilenheter samtidig

Designfunksjoner

Enkel og intuitiv betjening med berøringsskjerm

Slank, stilig design som passer alle koblingsbokser med 55 x 55 åpning

Den smarteste og stiligste termostaten

Strømsparefunksjoner

Avlesing av termostatens energiforbruk i 7 dager / 30 dager / levetid gir økt oppmerksomhet om energiforbruket

Åpent vindu-detektering slår automatisk av gulvvarmen

Borte-modus

DEVIreg™ Smart er kompatibel med følgende følerenheter:

  • NTC 6,8 kOhm at 25°C
  • NTC 10 kOhm at 25°C
  • NTC 12 kOhm at 25°C
  • NTC 15 kOhm at 25°C (Default)
  • NTC 33 kOhm at 25°C
  • NTC 47 kOhm at 25°C
Smart digital termostat

Tidsurfunksjonen er nøkkelen til besparelser

Tips til oppdatering av alle typer elektriske varmesystemer.

Oppdag et helt nytt nivå av komfort og styring av elektrisk gulvvarme

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Språk Gjelder for Oppdatert Last ned Filtype
Data sheet DEVIreg Smart Ukrainian Ukraine 24 des., 2021 2.5 MB .pdf
Data sheet DEVIreg Smart Finnish Finland 27 feb., 2023 167.3 KB .pdf
Data sheet DEVIreg Smart English Flere 22 feb., 2024 255.3 KB .pdf
Brochure DEVIreg Smart with DEVIsmart App French France 23 jun., 2017 703.9 KB .pdf
Brochure DEVIreg Smart with DEVIsmart App German Flere 03 jun., 2016 7.5 MB .pdf
Brochure DEVIreg Smart with DEVIsmart App English Flere 27 apr., 2016 832.5 KB .pdf
Brochure DEVIreg Smart with DEVIsmart App German Austria 15 jul., 2016 8.7 MB .pdf
Brochure DEVIreg Smart with DEVIsmart App Russian Central Asia Unit 03 jun., 2016 7.5 MB .pdf
Brochure DEVIreg Smart with DEVIsmart App Finnish Finland 21 jun., 2016 4.9 MB .pdf

Verktøy og apper

Opplev de nye funksjonene i DEVIsmart™-appen

1. Grenseløs kontroll

DEVIsmart™-appen forvandler en smarttelefon til en intuitiv fjernkontroll for gulvvarme.

Med DEVIsmart™-appen kan brukerne styre så mange termostater og steder de ønsker. Det betyr enkel tilgang med samme app til leiligheten, til ulike rom i huset og til hytta.

Med DEVIreg™ Smart termostater kan du glede deg over perfekt tilpasset temperatur fra det øyeblikket du ankommer. Den smarte løsningen kommuniserer via et sikkert skysystem, og sikrer at du kan holde alle eiendommene dine varme.

DEVIsmart-app for Android – trådløs styring av elektrisk oppvarming

Nyt enestående komfort og regulering av elektrisk gulvvarme med DEVIreg™ Smart og DEVIsmart™-appen

DEVIsmart™-applikasjonen gir brukerne mulighet til trådløs styring av elektriske gulvvarmesystemer utstyrt med DEVIreg™ Smart termostat. 

DEVIreg Smart-app

2. Bedre komfort med fem oppvarmingsperioder

DEVIreg™ Smart er designet for å gi optimal komfort med gulvvarme, nøyaktig hvor og når du trenger det. For å forbedre tilpasningen og fleksibiliteten til løsningene, tilbyr vi nå muligheten til å bruke opptil fem oppvarmingsperioder om dagen. Resultatet er bedre komfort spesifikt tilpasset spesifikke behov.

  • Forbedrer produktenes fleksibilitet betydelig
  • Bedre tilpasning til sluttbrukeren

3. Pålitelig kontroll med det sterkeste Wi-Fi-signalet

For å oppnå optimal styring av elektrisk gulvvarme er det utviklet en ny funksjon som viser hvilke Wi-Fi-systemer som har best signal. Dette hjelper deg å etablere best mulig forbindelse mellom Wi-Fi og DEVIreg™ Smart-termostatene, noe som gir enkel og pålitelig styring av den elektriske gulvvarmen når du er borte.

  • Visualisering av Wi-Fi-signalstyrken under installasjonen

Last ned fra App Store

Last ned fra Google Play

Relaterte produkter

  • if (isSmallPicture) { Analoge termostater; } else if (isBigColumns) { Analoge termostater } else { Analoge termostater }
    Analoge termostater

    Analoge termostater er elektroniske styreenheter som gjør det mulig å stille inn type varmesystem og justere kontrollparametere.

  • if (isSmallPicture) { Varmematter; } else if (isBigColumns) { Varmematter } else { Varmematter }
    Varmematter

    Varmemattene brukes til installasjon i et tynt lag med flislim, selvutjevnende avrettingsmasse eller lignende. Standard minimum tykkelse på gulvsjiktet er 5–8 mm, mens tykkelsen på den elektriske varmematten er 3–4,5 mm. Dette minimerer økningen i gulvnivået. Elektriske varmematter består av en tynn kabel festet på et selvklebende nett i glassfiber, vanligvis i 50 cm bredde. Tynne varmematter produseres som ferdige varmeseksjoner i bestemte størrelser (dvs. 0,5, 1, 1,5 ... 12 m²) med en strømforsyningskabel (kaldleder) og hermetisk lukkede koblinger.

  • if (isSmallPicture) { Digitale termostater ; } else if (isBigColumns) { Digitale termostater } else { Digitale termostater }
    Digitale termostater

    Digitale styreenheter har de unike funksjonene som gjør at du kan redusere energiforbruket. Enkelte termostater er utstyrt med Wi-Fi slik at varmesystemene kan fjernstyres via mobilapper.

  • if (isSmallPicture) { Varmekabler; } else if (isBigColumns) { Varmekabler } else { Varmekabler }
    Varmekabler

    Varmekabler har en rekke bruksområder, inkludert innendørs komfortgulvvarme og totalvarme i både små hus og store næringsbygg.
    Varmekabler brukes mest i forbindelse med nybygg eller større renoveringsprosjekter.

     

Case studies

Kommer snart ...

Kommer snart ...

Garanti




For oss i Danfoss er det viktig å levere produkter av høy kvalitet med langvarig effekt. Hvis du mot formodning skulle få problemer med produktet, gir DEVI garanti på DEVIreg™ Smart termostat. Produktgarantien gjelder i 5 år fra kjøpsdato, og kjøpsdato må være senest 2 år fra produksjonsdato.

Garantivilkår

Support

Klikk på Support-knappen og få svar på spørsmålene nedenfor:

Installasjon 
Bruk 
Konfigurasjon
Feilmeldinger
Fjernstøtte
Produkt- og applikasjonsinformasjon: programvareinformasjon, installasjonsvideoer og guider

Support