Kuldemedier i HVACR-bransjen
Nye forskrifter som stadig justeres og oppdateres for å regulere kuldemedier kan gjøre det utfordrende å holde seg oppdatert på aktuelle trender, og kan skape usikkerhet. Danfoss er opptatt av å gi deg den beste og nyeste informasjonen, slik at du kan ta trygge beslutninger om kuldemediene du bruker med våre produkter og i HVACR-bruksområder.
Få en fullstendig oversikt over de eksisterende kuldemediene, og lær om de ulike forskriftene og deres innvirkning på bransjen. Sett deg inn i vår rapport, last ned nyttige digitale verktøy og få den nyeste informasjonen om vår portefølje av produkter som er kvalifisert for bruk med alternative kuldemedier.
Vi produserer 100 avanserte kjøleopplæringsbenker og inviterer skoler over hele verden til å søke om muligheten til å motta en, noe som bringer moderne, praktisk læring direkte inn i klasserommet.
Finn ut mer her

Kuldemedier med lav GWP

Hold deg oppdatert på de viktigste kuldemediene med lav GWP-verdi

Finn ut mer om naturlige kuldemedier

Bruksområder med lav GWP og naturlige kuldemedier




Innsamling, resirkulering og gjenvinning
Nye forskrifter for kuldemedier og utfasing av HFK endrer bransjen, med sikte på betydelig reduksjon av skadelige F-gassutslipp. La oss endre din tilnærming til kjøling.
Les mer
Trender innen kuldemedier
F-gassforordningen
EUs F-gassforordning regnes som et forberedende trinn til Kigali-tillegget til Montreal-protokollen, og går lengre enn dette tillegget. Utforsk EUs F-gassregulering og hvilken innvirkning den har på kjølebransjen, inkludert utstyrsforbud, konsekvenser for varmepumper og serviceforbud.
I vår omfattende FAQ-seksjon finner du svar på vanlige spørsmål om F-gassreguleringen og dens implikasjoner, som gir deg innsikt til å navigere med selvtillit i utvalget av kuldemedier.

Utfasing av HFK
Oppdag bærekraftige kuldemedier og forskrifter som driver utfasingen av HFK. Spesifikk markedsveiledning og tiltak for å redusere HFK-forbruket, inkludert GWP-grenser, stimulerer ny teknologi. Kigali-tillegget til Montrealprotokollens har som mål å fremme bærekraftige kjøleløsninger over hele verden. Industrilandene er i ferd med å fase ut HKFK-er, og utviklingslandene følger etter frem til 2030. Myndighetene implementerer også tiltak som GWP-vektede avgifter og subsidier på kuldemedier med lav GWP-verdi for å redusere forbruket av kuldemedier med høy GWP-verdi.

Ekspertrapport: Reduksjon av den globale oppvarmingen fra kjølesystemer i supermarkeder
Mens Europa leder an med CO2 som primært kjølemedium, må andre regioner raskt fase ut gasser med høy GWP som R-404A. Vår ekspertrapport tilbyr viktig innsikt og strategier skreddersydd for ditt marked, og hjelper deg med å nå bærekraftsmålene dine. Finn ut hvordan du kan fase ut kuldemedier med høy GWP, gå over til naturlige alternativer, øke energieffektiviteten og implementere effektive vedlikeholdsstrategier. Les vår ekspertrapport for å starte reisen mot positiv miljøpåvirkning og bedre driftssikkerhet.

Utfasing av HKFK og KFK
Lær om den globale utfasingen av HKFK-er og KFK-er, og erstatningen med HFK-er, som dessverre også bidrar til global oppvarming. R22, en populær HKFK-gass, fases ut på grunn av det lille ODS-potensialet. Utfasingen er allerede fullført i industriland, mens andre land vil følge innen 2030. Danfoss anbefaler å investere i nye anlegg eller ettermontere hermetiske kompressorer og regulatorer på eksisterende anlegg for å bruke R22-erstatninger. Finn ut mer om retningslinjer for ettermontering og lovgivningen rundt R22-erstatninger i rapporten fra Danfoss.

Kuldemedier fra et Danfoss-perspektiv
Danfoss prioriterer bærekraftige løsninger som kombinerer høy energieffektivitet og kuldemedier med lav GWP-verdi, både naturlige og syntetiske. Kjøling og luftkondisjonering bruker 15 % av verdens elektrisitet, og energieffektivitet er derfor et kritisk aspekt. Danfoss investerer i kuldemedier med lav GWP-verdi og utvikler produkter som er praktiske, sikre og energieffektive, som kompressorer, varmevekslere og styringskomponenter. Danfoss balanserer pris, sikkerhet og miljø for å være banebrytende innen ny utvikling og teknologi.


Whitepaper: Kjølealternativer nå og i fremtiden
Denne rapporten undersøker trender og drivere innen valg av kuldemedier til oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering og kjøling (HVAC/R).
Last ned rapporten her
Vanlige spørsmål og verktøy

Se vår spørsmåls- og svarserie for å få svar på vanlige spørsmål om kuldemedier.
Vi kan kuldemedier, og vi er opptatt av å gi deg ekspertisen, informasjonen og verktøyene som er avgjørende for din suksess på området.

Leter du etter svar på vanlige spørsmål om A2L-kuldemedier i kommersiell kjøling? Vår side med vanlige spørsmål om A2L i kommersiell kjøling gir ekspertinnsikt og løsninger. Hvis du trenger hjelp med utskifting av R404A/R507 eller brennbarhetsgrensen for IEC 60335-2-89, kan du eventuelt se våre sider med vanlige spørsmål for å få svar på spørsmålene dine.

Trenger du en alt-i-ett-mobilapp for teknikere innen klimaanlegg og kjøling? Du trenger ikke lete lenger enn Ref Tools – en gratis app som inneholder viktige verktøy og informasjon som hjelper teknikerne med å få jobben gjort. Med en rekke funksjoner og verktøy er Ref Tools den neste digitale utviklingen i kjølebransjen, og gir deg alt du trenger rett i hånden.
Ekspertinnsikt om kuldemedier

Generaldirektør, International Institute of Refrigeration (IIR).
Få ekspertenes perspektiv på bruken av naturlige kuldemedier, deres potensial for forbedringer av energieffektiviteten og mulighetene for avkarbonisering på tvers av ulike klimaer og sektorer.

Administrerende direktør Gluckman Consulting.
Hør ekspertinnsikt om utfasing av kuldemedier med høy GWP, økning av energieffektivitet og håndtering av markedsbarrierer, sikkerhetsproblemer og potensielle forbud mot PFAS-kuldemedier.

Assisterende professor ved American University i Kairo.
Finn ut hvordan redusert energiforbruk, økt effektivitet og raskere overgang til miljøvennlige kuldemedier kan bidra til at det globale kjøleløftet oppnås og utvide tilgangen til kjøling.
Webinarer og opptak

Håndter nedtrappingen av F-gassforordningen med praktiske tiltak for å være i samsvar. Oppdag løsninger for kjølere, varmepumper og kondenseringsenheter, og få ekspertinnsikt for å gjøre regulatoriske utfordringer til muligheter for bærekraftig drift innen 2025 (desember 2024).

Med den nye F-gassforordningen på plass er det satt en klar retning, men noen punkter ser fortsatt ut til å være uklare og åpne for tolkning. Vi er her for å veilede deg i overgangen til kuldemedier og belyse disse gråsonene, samtidig som vi introduserer praktiske løsninger som fører oss mot en bærekraftig fremtid.

På slutten av 2023 ble det enighet om flere nye endringer i F-gassforordningen. Få oppdateringen fra vår interne ekspert Torben Funder-Kristensen.