Trafikken på sjøen øker og har innvirkning på global transport, næringskjeden, nasjonalforsvaret og til og med fritiden. På verdensbasis er mer enn 100 000 kommersielle og 25 000 marinefartøy i drift. For tiden passerer 80 % av all last gjennom havner, noe som gjør dem til verdens travleste områder for bulkvarer.
Hvis du ser deg rundt på et moderne skip, vil du se at Danfoss jobber hardt med å redusere energikostnader og utslipp, både i maskinrommet og andre steder.
På kommersielle og marine fartøy, fra cruiseskip og lasteskip til containerskip, kan du oppnå betydelige fordeler innen sikkerhet, fart, logistikk, effektivitet samt redusere utslippene til et absolutt minimum. Velg blant et bredt utvalg av marine løsninger fra Danfoss, som brannsikkerhet, rent vann om bord, nøye overvåking av alle motorfunksjoner og nøyaktig og fleksibel styring av kraftomforming for å møte prosessbehov om bord og på land.
Du kan dra nytte av vår omfattende erfaring med hav-, sjø-, innsjø- og elvefartøyer som transporterer gods eller passasjerer, og til skip som er bygget og utstyrt for arbeid på offshore-steder, for eksempel vindparker eller oljerigger.