iSave 21 Plus der nächsten Generation

Mittwoch, 4. Oktober 2017

Danfoss bringt eine neue Generation des beliebten Geräts für Energierückgewinnung iSave 21 für kleinere SWRO-Anlagen auf den Markt. Verbesserte Zuverlässigkeit, flexible Bauweise und hohe Effizienz sind einige der Merkmale des neuen iSave 21 Plus.

Als Reaktion auf die ständig wachsende Nachfrage nach Energieeinsparungen in kleineren SWRO-Anlagen hat Danfoss die nächste Generation des iSave 21 Energierückgewinnungsgeräts für Onshore- und Offshore-Anwendungen entwickelt. Das hocheffiziente iSave 21 Plus spart bis zu 60 Prozent der Stromrechnung und lässt sich problemlos in bestehende SWRO-Lösungen integrieren, um die Einsparungen sofort zu ermöglichen.

Das neue iSave 21 Plus zur Energierückgewinnung mit integriertem Druckaustauscher, Druckerhöhungspumpe und Motor in einer kompakten Einheit sorgt für einen optimalen Wirkungsgrad und kurze Amortisationszeit von Anlagen mit einer Größe von 110 bis 350 m3.

„Wir sind stolz darauf, das neue iSave 21 Plus als Antwort auf die wachsende Nachfrage nach energieeffizienter SWRO vorzustellen. Der Druckanstieg des iSave 21 wurde in der neuen Version von 3 auf 5 bar erhöht, um eine hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist das neue iSave 21 Plus hocheffizient und läuft mit langen Wartungsintervallen“, erklärt Sales Director Jesper Bentzen.

Durch die geringe Stellfläche des iSave 21 Plus ist es ideal für Anwendungen geeignet, bei denen nur ein begrenzter Platz zur Verfügung steht. Das neue Design des iSave 21 Plus ermöglicht sowohl eine vertikale als auch eine horizontale Installation.

CAPEX- und OPEX-Einsparungen mit iSave 21 Plus

Das iSave 21 Plus erfasst die hydraulische Energie vom unter hohem Druck ausgestoßenen Wasser im SWRO-Prozess und leitet die Energie zurück in das System. So kann der Energieverbrauch um bis zu 60 % reduziert werden, unabhängig von Durchfluss und Größe Ihres Systems.

Neben den erheblichen Einsparungen während des Betriebs werden durch das iSave 21 Plus die Investitionskosten durch eine Verringerung der erforderlichen Pumpengröße und der Anzahl der Leitungen und Komponenten gesenkt.

Fakten über iSave 21 Plus

  • Das iSave 21 Plus ist eine leistungsstarke Lösung für kleinere SWRO-Anlagen mit einer Wasserkapazität von 110 bis 350 m3 pro Tag. 
  • Es wurde für hohe Zuverlässigkeit, geringen Wartungsaufwand und reduzierte Lebenszykluskosten entwickelt
  • Max. Ausgangsdruck: 83 barg/1203 psig
  • Max. Differenzdruck: 5 barg/72 psig
  • Durchflussbereich: 6–22 m3/h, 26–97 gpm
  • Drehzahl: 500–1500 U/min


Über SWRO-Lösungen von Danfoss

Die Verknappung der Süßwasserressourcen ist in vielen Region kritisch und erfordert innovative und nachhaltige Lösungen. Danfoss ist einer der Vorreiter in der Entsalzungstechnologie und bietet einige der energieeffizientesten Hochdrucklösungen, die helfen können, den steigenden Süßwasserbedarf zu decken, ohne dabei die Umwelt zu belasten.

Erfahren Sie mehr über das neue iSave 21 Plus
Erfahren Sie mehr über APP-Hochdruckpumpen für Umkehrosmoseanwendungen

;