Die VDH/VDHT-Magnetventile werden verwendet, um in Hochdruckwasseranwendungen die Durchflussrichtung zu regeln. Das Magnetventil ist ein pilotgesteuertes Ein/Aus-Ventil, wird durch eine Spule elektrisch betätigt und ist für einen großen Durchfluss- und Druckbereich erhältlich.
Die Ventile werden in verschiedenen Anwendungen verwendet: Autowaschanlagen, stationäre Hochdruckreinigung, mobile Reinigungsfahrzeuge, Staubbindungssysteme usw.
Die VDHT-Ventilreihe ist für verschiedene Anwendungen in neutralen Flüssigkeiten ausgelegt, die mit den verwendeten Dichtungs- und O-Ring-Werkstoffen kompatibel sind. Typische Flüssigkeiten sind Wasser, Reinigungsflüssigkeiten und leichtes Heizöl.
Korrosionsbeständig
Leicht zu reinigen
Hohe Zuverlässigkeit
Hohe Gehäuseschutzart, IP67
Durchflussbereich: 0-150 l/min, 0-39,6 gpm
Druckbereich: 0-140 barg, 2.031 psig
Durchflussbereich: 1-120 l/min, 0,26-31,7 gpm
Druckbereich: 6-140 barg, 87-2.031 psig
Durchflussbereich: 0-15 l/min, 0-3,96 gpm
Druckbereich: 0-160 barg, 2.321 psig
Durchflussbereich: 1-30 l/min, 0,26-7,9 gpm
Druckbereich: 5-140 barg, 72,5-2,031 psig